LMG3410-HB-EVM

LMG3410R070 600V 70mΩ GaN ハーフブリッジ ドーター カード

LMG3410-HB-EVM

ご注文はこちら

概要

LMG34XX-BB-EVM は、LMG3410-HB-EVM などの LMG34XX ハーフブリッジ ボードを同期整流降圧コンバータとして構成するための使いやすいブレイクアウト ボードです。  この評価基板は、電力段、バイアス電源、ロジック回路を搭載しており、GaN デバイスのスイッチング測定を迅速に実行できます。  この評価基板は適切な熱管理 (強制空冷、低周波動作など) を行うと、最大動作温度を超過せず、最大 8A の出力電流を供給できます。  この評価基板は開ループ ボードなので、過渡測定に適していません。
相補型パルス幅変調信号を使用し、対応デッドタイムをボード上で生成するので、必要なパルス幅変調 (PWM) 入力はわずか 1 つです。  短いグランド スプリングを搭載しているオシロスコープのプローブを使用して、ロジックと電力段の主な波形を測定できるように、複数のプローブ ポイントを搭載しています。
LMG3410-HB-EVM は、必要なすべての補助ペリフェラル回路を搭載している LMG3410R070 GaN FET を 2 個使用し、1 個のハーフ ブリッジを形成します。  この評価基板は、LMG34XX-BB-EVM やカスタム設計の出力段など、より大規模なシステムと組み合わせて使用できます。  LMG3410R070 を高性能レイアウトに搭載し、利便性の高い接続ポイントを組み合わせて提供しているので、動作波形とインサーキット波形をすばやく簡単に測定できます。

必要な回路がすべて実装されているため、レベル シフトや絶縁は不要です。  補助バイアスは 2 つの方法で生成できます。デフォルトは 5V 単一入力のみを必要とする絶縁型電源で、12V ブートストラップ モードで動作するように構成を変更することも可能です。  露出銅パッドが用意されており、消費電力がより大きい場合にヒートシンク アセンブリを取り付けることができます。

特長
  • 最大 600V の入力電圧で動作
  • LMG3410R070 の性能を評価するシンプルなオープン ループ設計
  • 50 nsのデッドタイムを持つPWM信号用のシングルPWM入力ボード
  • 短いグランド スプリング プローブを搭載しているオシロスコープのプローブを使用して、ロジックと電力段の主な波形を測定できる、利便性の高い複数のプローブ点

  • LMG3410-HB-EVM

デジタル アイソレータ
ISO7831 最高絶縁定格、トリプルチャネル、2/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ

 

窒化ガリウム (GaN) 電力段
LMG3410R070 ドライバと保護機能を内蔵した 600V 70mΩ GaN LMG3411R050 ドライバとサイクルごとの過電流保護機能内蔵、600V、50mΩ の GaN LMG3411R070 ドライバとサイクルごとの過電流保護機能内蔵、600V、70mΩ GaN
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料の詳細確認

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Evaluating LMG3410R070 GaN FET power stage

パッケージの表示

Evaluating LMG3410R070 GaN FET power stage

close
See required tools and documentation for simulating and evaluating performance of LMG3410R070 in a power converter.
ドーター・カード

LMG3410-HB-EVM — LMG3410R070 600V 70mΩ GaN ハーフブリッジ・ドーター・カード

必須
これが必要な理由 This half-bridge daughter card allows you to quickly implement a GaN-based power converter when supplied with control signals, power magnetics and capacitors.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
LMG34XX-BB-EVM LMG341x ファミリ向け、LMG34xx GaN システム レベル評価マザーボード
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMG3410-HB-EVM LMG3410R070 600V 70mΩ GaN ハーフブリッジ・ドーター・カード

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
評価ボード
LMG34XX-BB-EVM LMG341x ファミリ向け、LMG34xx GaN システム レベル評価マザーボード
評価ボード

LMG34XX-BB-EVM — LMG341x ファミリ向け、LMG34xx GaN システム・レベル評価マザーボード

必須
これが必要な理由 This motherboard, with power magnetics and storage capacitors, allows you to implement an open-loop power converter when supplied with a FET daughter board and control signals.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
ドーター・カード
LMG3410-HB-EVM LMG3410R070 600V 70mΩ GaN ハーフブリッジ ドーター カード LMG3410EVM-018 LMG3410R050 600V 50mΩ GaN ハーフブリッジ ドーター カード LMG3410EVM-031 LMG3410R150 600V 150mΩ GaN ハーフブリッジ ドーター カード LMG3411EVM-018 LMG3411R050 サイクルごとの過電流保護機能搭載の 600V 50mΩ GaN ハーフブリッジ ドーター カード LMG3411EVM-029 LMG3411R070 サイクルごとの過電流保護機能搭載の 600V 70mΩ GaN ハーフブリッジ ドーター カード LMG3411EVM-031 LMG3411R150 サイクルごとの過電流保護機能搭載の 600V 150mΩ GaN ハーフブリッジ ドーター カード
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMG34XX-BB-EVM LMG341x ファミリ向け、LMG34xx GaN システム・レベル評価マザーボード

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
ドーター・カード
LMG3410-HB-EVM LMG3410R070 600V 70mΩ GaN ハーフブリッジ ドーター カード LMG3410EVM-018 LMG3410R050 600V 50mΩ GaN ハーフブリッジ ドーター カード LMG3410EVM-031 LMG3410R150 600V 150mΩ GaN ハーフブリッジ ドーター カード LMG3411EVM-018 LMG3411R050 サイクルごとの過電流保護機能搭載の 600V 50mΩ GaN ハーフブリッジ ドーター カード LMG3411EVM-029 LMG3411R070 サイクルごとの過電流保護機能搭載の 600V 70mΩ GaN ハーフブリッジ ドーター カード LMG3411EVM-031 LMG3411R150 サイクルごとの過電流保護機能搭載の 600V 150mΩ GaN ハーフブリッジ ドーター カード
資料と関連リソース
アプリケーション・ノート Third quadrant operation of GaN
シミュレーション・モデル LMG3410R070 Unencrypted PSpice Model

このハードウェアのみ購入

ドーター・カード

LMG3410-HB-EVM — LMG3410R070 600V 70mΩ GaN ハーフブリッジ・ドーター・カード

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
LMG34XX-BB-EVM LMG341x ファミリ向け、LMG34xx GaN システム レベル評価マザーボード
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMG3410-HB-EVM LMG3410R070 600V 70mΩ GaN ハーフブリッジ・ドーター・カード

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
評価ボード
LMG34XX-BB-EVM LMG341x ファミリ向け、LMG34xx GaN システム レベル評価マザーボード
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the LMG3410-HB-EVM Half-Bridge and LMG34XX-BB-EVM Breakout Board EVM (Rev. A) 2017/05/03
証明書 LMG3410-HB-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
技術記事 Is integrated GaN changing the conventional wisdom? PDF | HTML 2016/10/07