PMP20978
高電圧 GaN FET を搭載した高効率、高電力密度 1kW 共振コンバータのリファレンス デザイン
PMP20978
概要
PMP20978 リファレンス デザインは、高効率で電力密度が高く軽量な共振コンバータのリファレンス デザインです。390V の入力を 48V/1kW の出力に変換します。PMP20978 の電力段は、140W/インチ立方を上回る電力密度を実現します。基板全体の重量は 230g 未満です。定常状態でスイッチング周波数が 950kHz に固定されており、97.6% のピーク効率を達成します。
特長
- 390V を 48V/1kW に変換する高周波共振コンバータ
- 210g 未満の重量で 950kHz の共振周波数
- 入力スイッチとして、TI の高電圧 GaN FET を活用
- UCD7138/UCD3138A を使用して、LLC SR の導通を最適化
- 電力段のサイズ:2 インチ x 2.1 インチ x 1.7 インチ (5.08cm x 5.33cm x 4.32cm)
- 97.6% のピーク効率を実現し
| 出力電圧オプション | PMP20978.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 380 |
| Vin(最大)(V) | 400 |
| Vout (Nom) (V) | 48 |
| Iout(最大)(V) | 21 |
| 出力電力(W) | 1008 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Half Bridge- Resonant |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRTZ6A.ZIP (281 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP20978 Test Results | 2017/12/04 |