PMP20873
効率 99% の 1kW GaN ベース CCM トーテムポール力率補正 (PFC) コンバータのリファレンス デザイン
PMP20873
概要
連続導通モード(CCM)トーテムポール力率補正(PFC)は、シンプルで高効率なパワー コンバータを実現します。 99% の効率を実現するためには、さまざまな設計上の詳細を考慮する必要があります。 PMP20873 リファレンス デザインでは、TI の 600VGaN 出力段、LMG3410、TI の UCD3138 デジタル コントローラを使用します。 設計概要で、CCM トーテムポール トポロジ動作の詳細、回路設計の詳細な考慮事項、磁気素子およびファームウェア制御設計上の考慮事項を説明します。このコンバータは 100KHz で動作します。AC ライン クロスオーバーでのソフト スタートにより、電流スパイクを最小限に抑え、THD を低減します。 PFC ファームウェアが AC 電流と PFC 出力電圧をリアルタイムで測定し、スイッチ ノードのフル スイングが完了するのに必要なデッドタイムを予測します。適応型デッドタイム制御により、スイッチング損失と GaN FET ボディ ダイオードの導通損失の両方を効果的に最小化できます。GUI によるパラメータ設定と制御ループ チューニングがサポートされています。
特長
- 1kW、100kHz および 230V で 99% の効率 (115V の長時間動作時は、電力が 600W に低下)
- ドライバが集積された TI の LMG3410 GaN出力段により、回路の信頼性が確保され、設計が容易になります
- 調整可能なスイッチング ノード dv/dt 設定による OCP、OTP、OVP
- フル デジタル制御
- アダプティブ デッドタイム制御と低 AC クロスオーバー電流歪み
- GUI による PFC パラメータ設定と制御ループ チューニングが可能
| 出力電圧オプション | PMP20873.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 108 |
| Vin(最大)(V) | 305 |
| Vout (Nom) (V) | 385 |
| Iout(最大)(V) | 2.6 |
| 出力電力(W) | 1001 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Boost- CCM |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRRD2.PDF (95 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDRRD1B.PDF (114 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP20873 Test Results | 2017/06/12 | |||
| 技術記事 | GaN reliability standards reach milestone | PDF | HTML | 2017/09/18 | |||
| 技術記事 | The power to innovate industrial design | PDF | HTML | 2017/03/27 | |||
| 技術記事 | The power to do even more with GaN | PDF | HTML | 2017/03/25 |