PMP20306
200V ~ 400V 入力 (公称)、入力電圧センシング機能搭載トリプル出力バイアス電源のリファレンス デザイン
PMP20306
概要
このリファレンス デザインは、ハーフブリッジ コンバータのバイアス電源として使用するために設計された、コンパクトで熱効率に優れた設計です。UCC3813-4 コントローラを用いた DCM フライバック回路により、ハーフブリッジ コンバーターの一次側駆動回路向けに 2 系統の絶縁型 12V 電源を生成しています。2 次側では、2 次整流回路の駆動回路やコントローラ用に 5V が生成されます。2 次側の 2 次側巻線を使用して、フライバック コンバータ動作中に入力電圧レベルを検出できます。
特長
- 200VDC~400VDC の入力、一次側に絶縁型 12V 出力が 2 系統、二次側に 5V 出力が 1 系統
- すべての部品で温度上昇は 30℃ 未満
- 入力電圧センシング回路を搭載
- 1 インチ × 1.5 インチ × 0.5 インチ
- テスト レポートが付属
| 出力電圧オプション | PMP20306.1 | PMP20306.2 | PMP20306.3 |
|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 200 | 200 | 5.5 |
| Vin(最大)(V) | 400 | 400 | 8 |
| Vout (Nom) (V) | 12 | 6 | 5 |
| Iout(最大)(V) | .2 | .1 | .1 |
| 出力電力(W) | 2.4 | .6 | .5 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated | Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC | DC |
| トポロジ | Flyback- DCM | Flyback- DCM | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRR37.PDF (33 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP20306 Test Results | 2017/05/30 |