TIDA-010122
マルチチャネル AFE システム向け、データ コンバータの DDC と NCO の同期機能のリファレンス デザイン
TIDA-010122
概要
このリファレンス デザインは、mMIMO (massive multiple input multiple output、マッシブ MIMO)、フェーズド アレイ レーダー、通信ペイロードなど、新登場の 5G 採用アプリケーションに関係する同期設計の課題解決に役立ちます。一般的な RF フロント エンドの場合、アンテナ、低ノイズ アンプ (LNA)、ミキサ、局部発振器 (LO) はアナログ領域に、また、A/D コンバータ、数値制御発振器 (NCO)、デジタル ダウン コンバータ (DDC) はデジタル領域にあります。システム全体の同期を実現するには、これらのデジタル ブロックをシステム クロックと同期させる必要があります。このリファレンス デザインは ADC12DJ3200 データ コンバータを使用し、オンチップ NCO を SYNC~ (SYNC の反転信号、データシートでは「SYNC」 4 文字の上に線) に対して同期させる方法で、確定的な待ち時間と複数のレシーバ間での 5ps 未満のチャネル間スキューを実現します。また、ノイズレスのアパーチャ遅延時間調整 (tAD Adjust) 機能を使用してスキューをさらに低減します。また、このデザインは、LMX2594 広帯域 PLL と LMK04828 シンセサイザおよびジッタ クリーナーをベースとし、位相ノイズが非常に小さいクロック関連ソリューションも実現しています。
特長
- 4 チャネル、3.2GSPS、6GHz の高速アナログ フロント エンド
- オンチップ NCO 同期機能により、SYNC~を使用して複数 ADC 間の同期を実現~
- JESD204B 準拠マルチチャネル クロック
- JESD204B はレーン数 8/16/32 の JESD レーンをサポートし、レーンごとに最大 12.8Gbps のデータ速度に対応
- 12V 入力で効率が 85% を上回るコンパニオン電源のリファレンス デザイン
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
ADC12DJ3200 — 12 ビット、デュアル 3.2GSPS またはシングル 6.4GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC)
SN74LVC2G53 — 5V、2:1 (SPDT)、1 チャネル汎用アナログ スイッチ (NanoFree™ パッケージが入手可能)
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | マルチチャネル向け、データ・コンバータの DDC と NCO の同期機能のリファレンス・デザイン | 英語版 | 2019/06/26 | ||
| アプリケーション・ノート | JESD204B Multi-Device Synchronization Using LMK0461x | PDF | HTML | 2017/08/16 | |||
| アナログ デザイン ジャーナル | JESD204B multi-device synchronization: Breaking down the requirements | 2015/04/28 | ||||
| アプリケーション・ノート | Defining Skew, Propagation-Delay, Phase Offset (Phase Error) | 2001/11/28 |