TIDA-01027

12.8GSPS データ アクイジション システムの性能を最大化する低ノイズ電源のリファレンス デザイン

TIDA-01027

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインでは、12.8GSPS を超える超高速データ アクイジション (DAQ) システム用の、効率的で低ノイズな 5 レールの電源の設計を示します。入力電流リップルを最小化し、周波数成分を制御するために、電源の DC/DC コンバータは周波数同期および位相シフトされます。高性能 HotRod™ パッケージング技術を使用することで、潜在的な放射電磁妨害 (EMI) を最小限に抑えています。

特長
  • 超高速 AFE 用の、効率的で低ノイズなポイント オブ ロード DAQ 電源
  • 位相シフトした DC/DC コンバータ クロックにより、突入電流と電源ノイズを低減
  • DC/DC コンバータのスプリアスを管理するための外部周波数同期
  • 出力の構成により、各 LDO をバイパスし、DC/DC コンバータとフィルタのみを使用可能
  • TIDA-01022 および TIDA-01028 と組み合わせて、9GHz のアナログ BW を搭載した 12.8GSPS AFE の影響を提示
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU698.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRZ52.PDF (879 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRZ51.PDF (210 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRZ54.ZIP (2870 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFB8.ZIP (766 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRZ53.PDF (2972 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRZ50.PDF (767 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

クロック ジッタ クリーナ

LMK048282370 ~ 2630MHz の VCO0 内蔵、超低ノイズ、JESD204B 準拠クロック ジッタ クリーナ。

データシート: PDF | HTML
クロック バッファ

LMK003044 個の構成可能出力採用、3.1GHz、差動クロック バッファ / レベル シフタ

データシート: PDF | HTML
反転バッファとドライバ

SN74LVC2G042 チャネル、1.65V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A85パワー グッド搭載、高精度、4A、低い VIN、低ノイズ、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A84パワー グッド搭載、高精度、3A、低い VIN、低ノイズ、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
高速 ADC (10MSPS 超過)

ADC12DJ320012 ビット、デュアル 3.2GSPS またはシングル 6.4GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC)

データシート: PDF | HTML
RF 完全差動アンプ (FDA)

LMH54018GHz、超広帯域、完全差動アンプ

データシート: PDF | HTML
発振器

LMK61E2超低ジジッタ、EEPROM プログラマブル発振器、医療用画像処理と試験/測定向け

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74AVC4T245構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、4 ビット、デュアル電源電圧バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC

DS90LT012AQ-Q1車載対応、LVDS 差動ライン レシーバ

データシート: PDF
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G1253 ステート出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

LMC6762プッシュプル出力、デュアル、マイクロパワー、レール・ツー・レール入力 CMOS コンパレータ

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZM236013.8 x 3mm パッケージに封止、 36V、1A 降圧 DC/DC 電源モジュール

データシート: PDF | HTML
高速 ADC (10MSPS 超過)

ADC12DJ5200RFデュアルチャネル 5.2GSPS またはシングルチャネル 10.4GSPS、RF サンプリング 12 ビット ADC

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A33イネーブル搭載、1A、高 PSRR、負電圧、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A85Aパワー グッド搭載、4A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC

DS90LV028AQ-Q1車載、LVDS デュアル差動ライン レシーバ

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM84824コンパクトな 7.5x7.5mm フットプリント、4.5V ~ 17V 入力、0.6V ~ 10V 出力、8A のパワー モジュール

データシート: PDF | HTML
AND ゲート

SN74LVC1G081 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD15571Q22mm x 2mm のシングル SON 封止、19.2mΩ、20V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF
カウンタ

CD74HC4017高速 CMOS ロジック 10 進カウンタ/分周、10 デコード出力

データシート: PDF
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM84624コンパクトな 7.5x7.5mm フットプリント、4.5V ~ 17V 入力、0.6V ~ 10V 出力、6A のパワー モジュール

データシート: PDF | HTML
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

SN74LVC2G535V、2:1 (SPDT)、1 チャネル汎用アナログ スイッチ (NanoFree™ パッケージが入手可能)

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM84424コンパクトな 7.5x7.5mm フットプリント、4.5V ~ 17V 入力、0.6V ~ 10V 出力、4A のパワー モジュール

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74AVC4T774構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、4 ビット、デュアル電源電圧バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
デジタル温度センサ

LM95233TruTherm テクノロジー採用、SMBus インターフェイス搭載、±2℃、デュアル、リモート / ローカル温度センサ

データシート: PDF
eFuse (統合型ホットスワップ)

TPS259264.5V ~ 13.8V、30mΩ、2 ~ 5A eFuse

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV702イネーブル搭載、300mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
クロック ジッタ クリーナ

LMK04832超低ノイズ、3.2GHz、15 出力、JESD204B クロック ジッタ クリーナ、デュアル ループ PLL 付き

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A84Aパワー グッド搭載、3A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
I2C&SPI 汎用 I/O (GPIO)

TCA9534A割り込み、構成レジスタ搭載、8 ビット 1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus I/O エクスパンダ

データシート: PDF | HTML
RF PLL とシンセサイザ

LMX2594位相同期機能搭載、JESD204B サポート、15GHz 広帯域、PLLatinum™ RF シンセサイザ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A49イネーブル搭載、150mA、36V、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A8300パワー グッド搭載、高精度、低い入力電圧 (VIN)、低ノイズ、2A の超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 12.8GSPS データ・アクイジション・システムで性能を最大化する低ノイズ電源のリファレンス・デザイン 英語版 2019/03/26
技術記事 Step-by-step considerations for designing wide-bandwidth multichannel systems PDF | HTML 2019/06/04
アプリケーション・ノート Inverting Application for the LMZM23601 and LMZM23600 (Rev. A) 2018/10/19
ホワイト・ペーパー 低EMI設計を電源モジュールで簡素化 英語版 2018/01/25
アナログ デザイン ジャーナル Designing a modern power supply for RF sampling converters 2017/04/26

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TSW14J57EVM データ キャプチャ / パターン ジェネレータ:16 レーン JESD204B 搭載、1.6 ~ 15Gbps 対応データ コンバータの EVM

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-010128 12 ビット デジタイザ向け、スケーラブル 20.8GSPS のリファレンス デザイン TIDA-01022 DSO、レーダー、5G ワイヤレス テスト システム向けのフレキシブルな 3.2GSPS マルチチャネル AFE のリファレンス デザイン TIDA-01028 高速オシロスコープおよび広帯域デジタイザ向けの 12.8GSPS アナログ フロント エンドのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。