TIDA-010128
12 ビット デジタイザ向け、スケーラブル 20.8GSPS のリファレンス デザイン
TIDA-010128
概要
このリファレンス デザインは、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) をタイム インターリーブ構成で使用して、20.8GSPS のサンプリング システムを実現する方法を提示しています。タイム インターリーブという方式は、サンプリング レートを向上させるための実績ある従来型の方法です。ただし、性能を向上させるには、複数使用している個別 ADC のオフセット、ゲイン、サンプリング時間に関する不整合を一致させることが不可欠です。サンプリング クロックが高くなるほど、インターリーブ型の複雑度が高くなります。複数の ADC の間での位相の一致は、より良い SFDR と ENOB を達成するために不可欠な仕様の 1 つです。このリファレンス デザインは、19fs (フェムト秒) という高精度の位相制御ステップを達成している ADC12DJ5200RF のノイズレス アパーチャ遅延時間調整 (tAD Adjust) 機能を使用し、20.8GSPS のインターリーブ実装を容易にしています。このリファレンス デザインは、LMK04828 と LMX2594 をベースとし、12 ビットのシステム性能要件を満たす、オンボードの低ノイズ JESD204B クロック ジェネレータを使用しています。
特長
- タイム インターリーブの 12 ビット RF サンプリング ADC を複数使用し、20.8GSPS を達成
- 6 GHz のアナログ フロント エンド
- サンプル クロックの位相の微調整 (19fs の分解能)
- 複数の ADC の位相同期
- 12V 入力で効率が 85% を上回るコンパニオン電源のリファレンス デザイン
- JESD204B はレーン数 8/16/32 の JESD レーンをサポートし、レーンごとに最大 12.8Gbps のデータ速度に対応
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRZ71A.PDF (241 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ
SN74LVC2G53 — 5V、2:1 (SPDT)、1 チャネル汎用アナログ スイッチ (NanoFree™ パッケージが入手可能)
高速 ADC (10MSPS 超過)
ADC12DJ5200RF — デュアルチャネル 5.2GSPS またはシングルチャネル 10.4GSPS、RF サンプリング 12 ビット ADC
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 12 ビット・デジタイザ向け、スケーラブル 20.8GSPS のリファレンス・デザイン | 英語版 | 2019/05/29 | ||
| * | 設計ガイド | 高速オシロスコープ / 広帯域デジタイザ向け 12.8GSPS アナログ・フロント・エンドのリファレンス・デザイン | 英語版 | 2019/03/26 | ||
| 技術記事 | Step-by-step considerations for designing wide-bandwidth multichannel systems | PDF | HTML | 2019/06/04 | |||
| ホワイト・ペーパー | Interleaving ADCs for Higher Sample Rates | 2005/02/01 | ||||
| アプリケーション・ノート | Defining Skew, Propagation-Delay, Phase Offset (Phase Error) | 2001/11/28 |