TIDA-01021

DSO、レーダ、5G 無線テスタ向けのマルチチャネル JESD204B 15GHz クロック リファレンス デザイン

TIDA-01021

設計ファイル

概要

高速マルチチャネル アプリケーションはシステムの SNR、SFDR(スプリアス フリー ダイナミック レンジ)、ENOB(実効ビット数)を最適化するために、チャネル間スキューを管理可能な高精度クロッキング ソリューションを必要とします。このリファレンス デザインは TI の VCO 内蔵 LMX2594 広帯域 PLL の使用により個別のボード上で 2 個の高速チャネルをサポートでき、10MHz ~ 15GHz のクロックと JESD204B インターフェイス用 SYSREF を生成します。15GHz のクロック周波数の場合、10KHz のオフセット位相ノイズは -104dBc/Hz 未満です。  TI の ADC12DJ3200 高速コンバータ EVM を使用することにより、5.25GHz の入力信号時に、10ps(ピコ秒)未満のボード間クロック スキューと 49.6dB の SNR を実現します。すべての主要な設計理論が記載され、部品選択プロセスや設計の最適化の手引きとなります。  回路図、ボード レイアウト、ハードウェア テスト、結果も公開されています。

特長
  • 最大 15GHz のサンプル クロック生成
  • マルチチャネル JESD204B 準拠クロック ソリューション
  • RF サンプリング ADC / DAC 向けの低位相ノイズ クロッキング
  • 構成可能な位相同期により、複数チャネル システムで低スキューを実現
  • TI の高速コンバータ カードとキャプチャ カード(ADC12DJ3200EVM、TSW14J56 / TSW14J57)をサポート
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU309A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRR80A.PDF (644 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRR79A.PDF (1085 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRR78A.PDF (44 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRR77A.PDF (194 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRR84A.ZIP (7977 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRR83A.ZIP (8945 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDI0A.ZIP (2080 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDCDH9A.ZIP (6571 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRR82A.PDF (4390 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRR81A.PDF (7471 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRR76A.PDF (696 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRR75A.PDF (1786 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC

DS90LV028AQ-Q1車載、LVDS デュアル差動ライン レシーバ

データシート: PDF | HTML
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ

TMUX1574電源オフ保護機能搭載、1.8V 入力ロジック対応、5V、2:1 (SPDT)、4 チャネル アナログ スイッチ

データシート: PDF | HTML
クロック ジッタ クリーナ

LMK048282370 ~ 2630MHz の VCO0 内蔵、超低ノイズ、JESD204B 準拠クロック ジッタ クリーナ。

データシート: PDF | HTML
クロック バッファ

LMK003044 個の構成可能出力採用、3.1GHz、差動クロック バッファ / レベル シフタ

データシート: PDF | HTML
AND ゲート

SN74LVC1G081 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD15571Q22mm x 2mm のシングル SON 封止、19.2mΩ、20V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ

SN74CBTLV3257部分的パワーダウン モード搭載、3.3V、2:1 (SPDT)、4 チャネル アナログ スイッチ

データシート: PDF | HTML
高速 ADC (10MSPS 超過)

ADC12DJ320012 ビット、デュアル 3.2GSPS またはシングル 6.4GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC)

データシート: PDF | HTML
発振器

LMK61E2超低ジジッタ、EEPROM プログラマブル発振器、医療用画像処理と試験/測定向け

データシート: PDF | HTML
高速 ADC (10MSPS 超過)

ADC08DJ32008 ビット、デュアル 3.2GSPS またはシングル 6.4GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC)

データシート: PDF | HTML
高速 ADC (10MSPS 超過)

ADC12DJ270012 ビット、デュアル 2.7GSPS またはシングル 5.4GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC)

データシート: PDF | HTML
eFuse (統合型ホットスワップ)

TPS259254.5V ~ 5.5V、30mΩ、2 ~ 5A eFuse

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G1253 ステート出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV702イネーブル搭載、300mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
RF PLL とシンセサイザ

LMX2594位相同期機能搭載、JESD204B サポート、15GHz 広帯域、PLLatinum™ RF シンセサイザ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A8300パワー グッド搭載、高精度、低い入力電圧 (VIN)、低ノイズ、2A の超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A47イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS543182.95V ~ 6V 入力、3A、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

評価基板 (EVM) 向けの GUI

TIDCDR5 — HSDC TID GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01021 DSO、レーダ、5G 無線テスタ向けのマルチチャネル JESD204B 15GHz クロック リファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCDR5 HSDC TID GUI

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 2018/02/26
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01021 DSO、レーダ、5G 無線テスタ向けのマルチチャネル JESD204B 15GHz クロック リファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcdr5 or www.ti.com/lit/xx/tidcdr5b/tidcdr5b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCDR5. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド DSO、レーダー、5Gワイヤレス・テスター用の、マルチチャネル JESD204B 15GHzクロッキングのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2017/09/19
技術記事 Step-by-step considerations for designing wide-bandwidth multichannel systems PDF | HTML 2019/06/04
技術記事 Preparing for 5G applications: sync your multichannel JESD204B data acquisition sy PDF | HTML 2017/08/28

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
ADC12DJ3200EVM ADC12DJ3200 12 ビット、デュアル 3.2GSPS またはシングル 6.4GSPS、RF サンプリング ADC の評価基板

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-01022 DSO、レーダー、5G ワイヤレス テスト システム向けのフレキシブルな 3.2GSPS マルチチャネル AFE のリファレンス デザイン TIDA-01023 レーダー / 5G ワイヤレス テスタ向け、チャネル数の多い JESD204B クロック生成のリファレンス デザイン TIDA-01024 レーダー / 5G ワイヤレス テスタ向け、チャネル数の多い JESD204B デイジーチェーン クロックのリファレンス デザイン