TIDA-01024

レーダー / 5G ワイヤレス テスタ向け、チャネル数の多い JESD204B デイジーチェーン クロックのリファレンス デザイン

TIDA-01024

設計ファイル

概要

高速マルチチャネル アプリケーションは、システムの SNR (信号対雑音比)、SFDR (スプリアス フリー ダイナミック レンジ)、ENOB (実効ビット数) を最適化するために、チャネル間スキューを正確に調整できる低ノイズでスケーラブルなクロッキング ソリューションが必要です。このリファレンス デザインは、JESD204B に同期したクロックをデイジーチェーン構成でスケーリングできます。このデザインは、TI の LMK04828 クロック ジッタ クリーナ、および VCO を内蔵した LMX2594 広帯域 PLL を使用して、マルチチャネルの JESD204B クロックを実現し、10ps 未満のクロック間スキューを達成しています。このデザインは、TI の ADC12DJ3200 EVM を使用して 3GSPS でテスト済みで、SRN 性能の向上とともに 50ps 未満のチャネル間スキューが確認されています。すべての主要な設計理論が記載され、部品選択プロセスや設計の最適化の手引きとなります。回路図、基板レイアウト、ハードウェア テスト、テスト結果も付属しています。

特長
  • 高周波数 (GSPS) のサンプル クロック生成
  • チャネル数が多く、スケーラブルな JESD204B 準拠のクロック ソリューション
  • RF サンプリング ADC / DAC 向けの低位相ノイズ クロッキング
  • 構成可能な位相同期により、複数チャネル システムで低スキューを実現
  • TI の高速コンバータ カードとキャプチャ カード(ADC12DJ3200EVM、TSW14J56 / TSW14J57)をサポート
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU473.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRV64.PDF (1082 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRV65.PDF (644 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRV62.PDF (193 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRV63.PDF (95 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRV68.ZIP (16987 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRV69.ZIP (7977 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCED9.ZIP (6569 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDCEE0.ZIP (2080 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRV66.PDF (7468 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRV67.PDF (4390 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRV60.PDF (1786 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRV61.PDF (1228 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ

TMUX1574電源オフ保護機能搭載、1.8V 入力ロジック対応、5V、2:1 (SPDT)、4 チャネル アナログ スイッチ

データシート: PDF | HTML
LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC

DS90LV028AQ-Q1車載、LVDS デュアル差動ライン レシーバ

データシート: PDF | HTML
クロック ジッタ クリーナ

LMK048282370 ~ 2630MHz の VCO0 内蔵、超低ノイズ、JESD204B 準拠クロック ジッタ クリーナ。

データシート: PDF | HTML
クロック バッファ

LMK003044 個の構成可能出力採用、3.1GHz、差動クロック バッファ / レベル シフタ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A90高精度、500mA、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AND ゲート

SN74LVC1G081 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD15571Q22mm x 2mm のシングル SON 封止、19.2mΩ、20V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ

SN74CBTLV3257部分的パワーダウン モード搭載、3.3V、2:1 (SPDT)、4 チャネル アナログ スイッチ

データシート: PDF | HTML
高速 ADC (10MSPS 超過)

ADC12DJ320012 ビット、デュアル 3.2GSPS またはシングル 6.4GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC)

データシート: PDF | HTML
発振器

LMK61E2超低ジジッタ、EEPROM プログラマブル発振器、医療用画像処理と試験/測定向け

データシート: PDF | HTML
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

SN74LVC2G535V、2:1 (SPDT)、1 チャネル汎用アナログ スイッチ (NanoFree™ パッケージが入手可能)

データシート: PDF | HTML
デジタル温度センサ

LM95233TruTherm テクノロジー採用、SMBus インターフェイス搭載、±2℃、デュアル、リモート / ローカル温度センサ

データシート: PDF
eFuse (統合型ホットスワップ)

TPS259254.5V ~ 5.5V、30mΩ、2 ~ 5A eFuse

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV702イネーブル搭載、300mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
RF PLL とシンセサイザ

LMX2594位相同期機能搭載、JESD204B サポート、15GHz 広帯域、PLLatinum™ RF シンセサイザ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A8300パワー グッド搭載、高精度、低い入力電圧 (VIN)、低ノイズ、2A の超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS543182.95V ~ 6V 入力、3A、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A47イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア

評価基板 (EVM) 向けの GUI

TIDCEE1 — TIDA-01024 HSDC TID GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01024 レーダー / 5G ワイヤレス テスタ向け、チャネル数の多い JESD204B デイジーチェーン クロックのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCEE1 TIDA-01024 HSDC TID GUI

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2017/12/21
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01024 レーダー / 5G ワイヤレス テスタ向け、チャネル数の多い JESD204B デイジーチェーン クロックのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcee1 or www.ti.com/lit/xx/tidcee1/tidcee1.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCEE1. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド レーダーおよび5Gワイヤレス・テスター用の、チャネル数の多い JESD204Bデイジー・チェーン・クロックのリファレンス・デザイン 英語版 2018/01/11
技術記事 Step-by-step considerations for designing wide-bandwidth multichannel systems PDF | HTML 2019/06/04

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
ADC12DJ3200EVM ADC12DJ3200 12 ビット、デュアル 3.2GSPS またはシングル 6.4GSPS、RF サンプリング ADC の評価基板

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-01021 DSO、レーダ、5G 無線テスタ向けのマルチチャネル JESD204B 15GHz クロック リファレンス デザイン TIDA-01022 DSO、レーダー、5G ワイヤレス テスト システム向けのフレキシブルな 3.2GSPS マルチチャネル AFE のリファレンス デザイン TIDA-01023 レーダー / 5G ワイヤレス テスタ向け、チャネル数の多い JESD204B クロック生成のリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。