TIDA-010011
保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン
TIDA-010011
概要
このリファレンス デザインでは、1A を超える負荷電流と高い効率を必要とするアプリケーション プロセッサ モジュール向けに複数の電圧レールを生成する、各種の電源アーキテクチャを紹介します。必要な電力は、バックプレーンからの5、12、24V DC入力を使用して供給します。小型化のためFET内蔵のDC-DCコンバータとインダクタ内蔵の電源モジュールを使用して電力を供給します。このデザインでは、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ パッケージ タイプを採用しています。設計時間が限られているアプリケーションにも最適です。追加機能には、DDR終端レギュレータ、入力電源のOR処理、電圧シーケンシング、過負荷保護用のeFuse、電圧と負荷電流の監視機能が含まれます。このデザインはプロセッサ、デジタル信号プロセッサ、フィールド プログラマブル ゲート アレイで使用できます。放射妨害波テスト済みであり、CISPR22 Class AおよびB要件に準拠しています。
特長
- FETを内蔵した同期整流降圧DC-DCコンバータと、優れた負荷過渡性能と正確な出力レギュレーションを備えた小型ナノパワー モジュールを使用して、24V入力から電力を供給
- QFNパッケージの電源モジュールで最適な熱性能を実現
- HotRod™ パッケージに封止され、低 EMI を実現する DC/DC コンバータ
- OR処理コントローラを使用して12V入力から電力を供給し、高効率DC-DCコンバータまたは外部評価基板と接続して冗長動作を実現
- PMIC、DC-DC コンバータ、リニア レギュレータの組み合わせ、または 3A を超える負荷で DC-DC コンバータを使用した 5V 入力からの POL (ポイント オブ ロード) 電力供給により、低負荷時効率の向上と負荷共有を実現
- 低ノイズ、広帯域幅PSRRの1A、デュアル出力、低ドロップアウトのリニア レギュレータを使用したクリーンな電源
産業用
- 3 相ワイヤレス EV 充電ステーション
- 3 相ワイヤレス EV 充電ステーション
- DC 高速充電ステーション
- DC 高速充電ステーション
- EV 充電ステーション HMI モジュール
- EV 充電ステーション HMI モジュール
- EV 充電ステーション向け電源モジュール
- L2 住宅用チャージャ
- アプリケーション プロセッサ モジュール
- アプリケーション プロセッサ モジュール
- アプリケーション プロセッサ モジュール
- インターコネクト / ディストリビューション・ボックス
- オシロスコープ(DSO):モジュール型
- オシロスコープ(DSO):モジュール型
- オシロスコープ(DSO):卓上
- ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ(DMM)
- マージング・ユニット
- モーター保護リレーと接触器
- レーザー距離メーター
- レーザー距離メーター
- 分析ラボ計測器
- 分析ラボ計測器
- 分析ラボ計測器
- 卓上デジタル・マルチメータ(DMM)
- 単相ワイヤレス EV 充電ステーション
- 単相ワイヤレス EV 充電ステーション
- 広い入力範囲
- 広い入力範囲
- 広い入力範囲
- 故障表示器(FI)
- 気中遮断器(ACB)
- 狭い入力範囲
- 狭い入力範囲
- 狭い入力範囲
- 端末装置(RTU、DTU、FTU、TTU)
- 航空機コックピット・ディスプレイ
- 電力品質分析器
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRY63.PDF (134 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 保護リレー・プロセッサ・モジュール用の高効率電源アーキテクチャのリファレンス・デザイン | 英語版 | 2018/12/17 |