UCC39002EVM
UCC39002 評価モジュール
UCC39002EVM
概要
The UCC39002 is an advanced, high-performance load-share controller that provides all the necessary functions to parallel multiple independent power supplies or dc-to-dc modules. This load-share circuit is based upon the automatic master/slave architecture utilized in the UC3902 and UC3907 load-share controllers providing better than 1% current-share error between the modules at full load.
特長
- High accuracy, better than 1% current share error at full load
- High-side current sensing
- Ultra-low offset current sense amplifier
- Single wire load-share bus
- Intel® SSI load-share spcification compliant
- Disconnect from load-share bus at stand-by
- Load-share bus protection against shorts to GND or to the supply rail
- 8-pin MSOP package option minimizes board space
- External or internal bias selection
- External shutdown switch for each module
購入と開発の開始
評価ボード
UCC39002EVM — UCC39002 評価モジュール
UCC39002EVM — UCC39002 評価モジュール
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
データシート | UCC29002 および UCC39002 高機能 8 ピン負荷共有コントローラ データシート (Rev. J 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.J) | PDF | HTML | 2024/01/24 | |
証明書 | UCC39002EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
ユーザー・ガイド | UCC39002 Advanced Load-Share Controller User's Guide, HPA027A (Rev. A) | 2004/02/09 |