TPSM84424EVM-013

TPSM84424、4.5V ~ 17V 入力、0.6V ~ 10V 出力、4A のパワー モジュール評価基板

TPSM84424EVM-013

ご注文はこちら

概要

TPSM84424 評価ボードは、最大 4.0A の電流を供給する TPSM84424 パワー モジュールの動作を評価する目的で構成されています。入力電圧の範囲は、4.5V ~ 17V です。出力電圧範囲は、0.6V ~ 10V です。この評価ボードを使用すると、TPSM84424 の反転動作を容易に評価できます。

特長
  • 入力電圧範囲:4.5V ~ 17V
  • 最大 4.0A の出力電流
  • 出力電圧範囲:0.6V ~ 10V
  • 過渡応答の改善
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM84424 コンパクトな 7.5x7.5mm フットプリント、4.5V ~ 17V 入力、0.6V ~ 10V 出力、4A のパワー モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM84424EVM-013 — TPSM84424 4.5V ~ 17V 入力、0.6V ~ 10V 出力、4A 電源モジュールの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPSM84424EVM-013 TPSM84424 4.5V ~ 17V 入力、0.6V ~ 10V 出力、4A 電源モジュールの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM84x24 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021/06/23
証明書 TPSM84424EVM-013 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。