TPS2412EVM
TPS2412 評価モジュール
TPS2412EVM
概要
TPS2412EVM は 2 個の TPS2412 と複数の MOSFET を使用して冗長電源電圧を負荷に供給する目的で、2 個の電源のワイヤード OR 設定を実施する評価基板です。
特長
5V 電源電圧はジャンパ選択可能であり、複数の TPS2412 の VDD に電力を供給するほか、制御電圧が 3V 未満の場合、グリッチ回路にも電力を供給します。User's Guide (英語) の「Test Methods」 (テスト方式) およびそれ以降のセクションで説明している「Glitch Maker」 (グリッチ発生機能) を使用すると、入力電源電圧の両端間に 1Ω の負荷を 1ms にわたって接続することができます。この意図的な中断 (電圧低下) を使用して、ユーザーの皆様は複数のテスト・ポイントの波形をオシロスコープに映し、システムの回復状況を観察することができます。Rset の抵抗は、TPS2412 のターンオフ (無効化) ポイントをプログラム (設定) する目的で使用します。
MOSFET
購入と開発の開始
評価ボード
TPS2412EVM — TPS2412 評価モジュール
TPS2412EVM — TPS2412 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS2411EVM and TPS2413EVM User's Guide | 2007/01/02 | |||
| 証明書 | TPS2412EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |