ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

製品詳細

この製品に対応するパラメータはありません。
  • 最大 3A の出力電流
  • 負荷、温度にわたって 1.5% の精度
  • 低いドロップアウト:3A 時に 300mV
  • VOUT 範囲:0.8V ~ 3.6V
  • VIN 範囲:1.0V ~ 5.5V
  • パワー グッド (PG) 出力
  • 電流制限およびサーマル シャットダウン保護
  • 3 種類のパッケージが利用可能:
    • 2.0mm × 2.0mm × 0.8mm WSON
    • 3.0mm × 3.0mm × 0.8mm VSON (プレビュー)
    • 3.9mm × 4.89mm × 1.7mm SO PowerPAD™ IC パッケージ
  • 最大 3A の出力電流
  • 負荷、温度にわたって 1.5% の精度
  • 低いドロップアウト:3A 時に 300mV
  • VOUT 範囲:0.8V ~ 3.6V
  • VIN 範囲:1.0V ~ 5.5V
  • パワー グッド (PG) 出力
  • 電流制限およびサーマル シャットダウン保護
  • 3 種類のパッケージが利用可能:
    • 2.0mm × 2.0mm × 0.8mm WSON
    • 3.0mm × 3.0mm × 0.8mm VSON (プレビュー)
    • 3.9mm × 4.89mm × 1.7mm SO PowerPAD™ IC パッケージ

TLV749 は、3A の低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータです。このデバイスは、最小限のノイズで、高い入力電圧を安定した低出力電圧に変換し、広範な用途に対応する堅牢で使いやすい電力管理設計を実現します。

TLV749 は、1.0V ~ 5.5V の入力電圧範囲と 0.8V ~ 3.6V の可変出力電圧範囲をサポートしているため、最大 3A の連続出力電流を必要とする低入力、低出力 (LILO) アプリケーションに最適です。ドロップアウト電圧が非常に低いため、特に VOUT が VIN に非常に近いアプリケーションに最適で、複数の電源レールやシステム アーキテクチャにわたって効率を最大限に高めることができます。

アクティブ High のイネーブル ピン (EN) により、デバイスをシャットダウン状態にして消費電力を最小限に抑えることができ、また、VOUT が定格値の 90% に達したときにアサートされるパワー グッド出力 (PG) により、外部レギュレータとの簡単な電源シーケンスが可能になり、厳格な起動順序要件があるアプリケーションに対応できます。

高精度のバンドギャップ リファレンスとエラー アンプにより、1.5% の精度の出力電圧を実現しています。TLV749 は –40°C から 125°C までの接合部温度範囲にわたって完全に動作が規定されており、産業環境および高温環境で信頼性の高い性能を実現します。

TLV749 は、3A の低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータです。このデバイスは、最小限のノイズで、高い入力電圧を安定した低出力電圧に変換し、広範な用途に対応する堅牢で使いやすい電力管理設計を実現します。

TLV749 は、1.0V ~ 5.5V の入力電圧範囲と 0.8V ~ 3.6V の可変出力電圧範囲をサポートしているため、最大 3A の連続出力電流を必要とする低入力、低出力 (LILO) アプリケーションに最適です。ドロップアウト電圧が非常に低いため、特に VOUT が VIN に非常に近いアプリケーションに最適で、複数の電源レールやシステム アーキテクチャにわたって効率を最大限に高めることができます。

アクティブ High のイネーブル ピン (EN) により、デバイスをシャットダウン状態にして消費電力を最小限に抑えることができ、また、VOUT が定格値の 90% に達したときにアサートされるパワー グッド出力 (PG) により、外部レギュレータとの簡単な電源シーケンスが可能になり、厳格な起動順序要件があるアプリケーションに対応できます。

高精度のバンドギャップ リファレンスとエラー アンプにより、1.5% の精度の出力電圧を実現しています。TLV749 は –40°C から 125°C までの接合部温度範囲にわたって完全に動作が規定されており、産業環境および高温環境で信頼性の高い性能を実現します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ