電源保護スイッチとコントローラ
カテゴリ別の参照
TI の入力電力保護製品ラインアップは、パワー パス保護に最適な統合 IC と外部 FET コントローラの包括的な選択肢を取り揃えています。eFuse とホットスワップ コントローラは、過電圧、短絡、突入電流の制御に対応するスケーラブルなソリューションを実現します。理想ダイオード コントローラと一部の eFuse は、逆電流や逆極性イベントから保護します。統合型パワー マルチプレクサと他の逆電流ブロック ソリューションを組み合わせ、切り替え事象が発生したときにパワー パスを保護します。TI は、エンタープライズ データ センター、車載 ADAS、産業用制御システム、PC とパーソナル エレクトロニクスのどの分野でも、お客様のパワー パスに適した保護ソリューションを提供しています。
パワー パス保護における TI 製品の特長
Technical Resources
Basics of Ideal Diodes (Rev. B)
高信頼性かつスケーラブルなサーバー電源システムを設計可能
AI とクラウド コンピューティングの発展に伴い、サーバーの電力および信頼性に対する要件が飛躍的に増大しています。機能豊富な TI の eFuse とホット スワップ コントローラを使用すれば、より高い電力レベルで信頼性の高いサーバー電源システムを設計できます。eFuse とホット スワップ コントローラは、重要なメモリ システムに存在する電力過渡からデータを保護することもでき、省スペースで電力効率に優れたパッケージとして提供されています。
利点:
- 高い電力密度。
- 過電圧、過電流、過熱イベント発生時の包括的な保護機能。
- ソリューションのさらなるカスタマイズに役立つ、広い電圧範囲と PMBus オプション。
注目のリソース
- PMP23496 – 48V AI (人工知能) サーバー向け、8kW ホット スワップのリファレンス デザイン
データ センター スイッチに適した高信頼性のパワー マネージメント
AI インフラの進展に伴って電力需要が増加する中、データ センターのネットワーク スイッチには、システムのアップタイム、スケーラビリティ、およびネットワーク カードや制御サブシステムへの効率的な電力分配を維持するため、信頼性の高い電源保護と高精度な制御が求められます。
48V eFuse とホットスワップ コントローラの利点:
- 入力電力保護機能は、安定した動作を維持します
- 障害を回路レベルで切り分けることで、障害の波及を防止し、インフラストラクチャを保護します
- システム レベルのテレメトリにより、システムの状態をリアルタイムで把握できるため、トラブルシューティング時間を大幅に短縮できます
注目のリソース
- PMP23496 – 48V AI (人工知能) サーバー向け、8kW ホット スワップのリファレンス デザイン
- TPS1689EVM – TPS1689 評価基板
- TPS1685EVM – TPS1685 評価基板
- LM5066H1EVM – LM5066H1 評価基板
高電力密度かつ包括的なバッテリ入力保護の設計を実現
電子制御ユニット (ECU) の処理能力が向上したことで、ショットキー ダイオードや P チャネルの電界効果トランジスタ (FET) など、従来の保護ソリューションでは対応が難しくなってきています。TI の最適なダイオードには、高いシステム効率、改善された放熱管理能力、超小型のソリューション サイズという特長があり、ダウンストリームにあるデバイスやシステムの保護に役立ちます。
利点:
- 逆極性および逆電流保護、突入電流制御、過電流 / 短絡保護機能。
- 電力密度の高い小型パッケージ。
- 内蔵 FET または外部 FET のオプション。
注目のリソース
- TIDA-050071 – ADAS / インフォテイメント アプリケーション用、バッテリ直結型プロセッサ電源のリファレンス デザイン
- TIDA-01323 – ADAS 向けマルチセンサー ハブのリファレンス デザインで、クアッド 4Gbps FPD-Link III、デュアル CSI-2 出力、および PoC 対応
- TIDA-01005 – MIPI CSI-2 出力付き 4 カメラ ハブの車載用 ADAS リファレンス デザイン
- LM74910-Q1 – 車載対応、サーキット ブレーカと 200kHz ACS と低電圧保護機能と過電圧保護機能搭載、理想ダイオード
- LM74700-Q1 – 車載、3.2V ~ 65V、80μA の静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ
- LM74202-Q1 – 車載、FET 内蔵、4.2V ~ 40V、2.2A、300μA 静止電流 (IQ)、理想ダイオード
フィールド (大電力の現場) とバックプレーン (小電力の制御側) それぞれの電源システム向けにカスタマイズしたソリューションを製作可能
柔軟な保護スレッショルドに対応した高集積型の TI eFuse を使用することで、入力保護の設計を簡素化します。理想ダイオード コントローラや双方向 FET eFuse を使用して、逆電流や逆極性イベントから保護します。2 つの入力の低電圧システムでは、パワー マルチプレクサによってシームレスな切り替えを実現できます。
利点:
- スルーレート調整、過電圧・過電流保護、障害発生時の応答選択などによる優れた設計の柔軟性。
- 内蔵の障害診断機能と高精度電流監視機能により、システム ダウンタイムを短縮。
- コンパクトなフットプリントによりシステム サイズを小型化。
注目のリソース
- TPS2663 – 出力電力制限機能とサージ保護機能搭載、4.5V ~ 60V、31mΩ、0.6 ~ 6A eFuse
- LM74700-Q1 – 車載、3.2V ~ 65V、80μA の静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ
- TPS2121 – シームレス切り替え機能搭載、2.7V ~ 22V、56mΩ、4.5A、パワー マルチプレクサ
スマート ビル向けアプリケーションにおける効率性の向上と自動電源切り替えの実現
空調制御、セキュリティ、照明システムの自動化は、家庭や職場で引き続き急速に拡大しています。TI のパワー マルチプレクサは、複数の電源の間で遷移するための小型でローパワーのソリューションを実現します。理想ダイオード コントローラは設置時の誤配線からシステムを保護し、理想ダイオード ブリッジ整流器は 24VAC および 48V パワー オーバー イーサネット (PoE) システムの効率を向上させます。
利点:
- 低静止電流と小型パッケージによる、バッテリ寿命の向上とサイズの小型化。
- 自動切り替えによりシステムの複雑さを低減。
- ショットキー ブリッジと比べて電力損失を低減できる、理想的なダイオード ブリッジ ソリューション。
注目のリソース
コンシューマのニーズに対応できる汎用 PC 電源の設計が可能
TI の入力保護ポートフォリオは、PC 電源設計における 2 つの重要な設計要素として、小型化と過渡事象への保護を重視しています。TI の各種 eFuse が、サイズを犠牲にすることなく設計を保護します。バッテリ充電と USB 充電の間でシームレスな切り替えを実現する TI のパワー マルチプレクサは、小型パッケージで保護機能と低リーケージを実現します。
利点:
- 広い電圧範囲に対応し、過電流、過電圧、逆電流に対処する保護機能。
- 5mm2 未満のオプションを備えたコンパクトなパッケージ。
- バッテリ動作時間の延長に役立つ低静止電流。
注目のリソース
- TIDA-01638 – バックアップ電源向けのシームレスな切り替えのリファレンス デザイン
- TIDA-03030 – オーディオ アクセサリ サポート搭載、USB Type-C™ パワー パス保護のリファレンス デザイン
Design & development resources
48V AI (人工知能) サーバー向け、8kW ホット スワップのリファレンス デザイン
人工知能 (AI) と機械学習 (ML) の進歩に伴い、エンタープライズ サーバーは大量のデータとストレージを同時に処理するため、消費電力が増加してきました。各サーバー マザーボードの定常状態の電力定格は、一般的なサーバーの 1kW ~ 2kW に対して、5kW ~ 6kW に上昇しました。ただし、フォーム ファクタは従来と同じサイズにとどまっており、電力密度の向上が原因で、システム設計の課題が発生します。AI サーバーの負荷の変動、スルーレート、過渡的な負荷の発生頻度は、一般的なサーバーに比べて 3 ~ 4 倍増加してきました。これらの要件を考慮し、このリファレンス デザインは (...)
ADAS / インフォテイメント アプリケーション用、バッテリ直結型プロセッサ電源のリファレンス デザイン
バックアップ電源向けのシームレスな切り替えのリファレンス デザイン
TIDA-01638 リファレンス デザインは、冗長型電源を採用したパワー マルチプレクシングを提示します。1 つの電力供給源が故障した場合、システムをバックアップ電力供給源に切り替え、ダウンストリームの負荷に中断のない電力を供給する必要が生じます。したがって、電源の冗長性を確保しておくと、1 つの電源で障害が発生した場合でも、システムは自動的に他の電力レールに切り替わり、データの消失を防止できます。