革新的で手ごろな価格のワイヤレス ソリューションは、常に進化を続けるコネクテッド ワールド (ネットワーク接続型の環境) に最適です

View all products

これらのワイヤレス テクノロジーの詳細をご覧ください

Amazon Sidewalk

  • 公衆向けネットワークからのセキュア IP アクセス 
  • ゲートウェイの構築は不要
  • スタータ キットが入手可能 

Bluetooth Low Energy

  • 低消費電力のパフォーマンス
  • スケーラブルな周辺装置
  • SoC からモジュールまで、ピン互換かつソフトウェア互換製品のラインアップ 

Matter

  • コネクテッド ホーム IP 
  • スマートホームでのさまざまなエコシステムとのシームレスな接続
  • IP プロトコル上に構築

Wi-Fi 6

  • 混雑した環境でのパフォーマンスの向上 
  • 低レイテンシ 
  • 高い電力効率  

Wi-SUN

  • 大規模ネットワークに適した長距離メッシュ 
  • 周波数ホッピングによる干渉の軽減

マルチプロトコル

  • 複数のワイヤレス プロトコルの組み合わせ
  • 2.4GHz と Sub-1GHz の両方に対応するシングルチップ ソリューション

独自技術

  • TI MAC 15.4 スタックを使用、または独自プロトコルを新規作成

ワイヤレス M-Bus

  • 欧州で最も一般的なワイヤレス メーター規格
  • 低コスト、低消費電力のスター ネットワーク
  • 長距離

Mioty

  • 低消費電力のワイヤ エリア ネットワーク (LPWAN) ソリューション
  • 超低消費電力
  • 長距離

Thread

  • ホーム オートメーションとビル オートメーション向けの IPv6 ベース メッシュ プロトコル
  • フレキシブルなネットワーク

ZigBee

  • スマート ホームとスマート ビル向けの低消費電力のメッシュ 
  • ZigBee 3.0 をサポート 
  • ZigBee over SubGHz

TI のワイヤレス コネクティビティ製品の利点

20 年以上にわたって革新を推進
お客様に最適なコネクティビティ
コネクテッド (ネットワーク接続型) アプリケーションでの皆様のパートナー
テクノロジに関連付けられた 16 ビット タイマ × 1

ワイヤレス コネクティビティの推進

Zephyr スタックは、TI の Bluetooth LE コントローラによって実現される低消費電力を維持しながら、完全に認証されたオープン ソースかつポータブルな Bluetooth ソリューションを提供します。TI 管理のダウンストリーム ブランチを通して、CC2340 および CC2755 の各デバイスで、より迅速な供給、バグ修正、管理された更新を確実に実施します。

お客様は、複数のシリコン ベンダー間の移植性、Twister、Ztest フレームワークを使用した包括的なテストおよび追加検証に加え、最終製品に対応した SDK と TI ツール エコシステムからなる利点を活用できます。


Zephyr プロジェクトのセットアップ

このラボでは、Zephyr 用の作業環境をセットアップするために必要な手順と、最初のプロジェクトを作成する方法を説明します。

Zephyr プロジェクトのデバッグ

このラボでは、OpenOCD と VSCode を使用して Zephyr プロジェクトをデバッグする方法と、ロギングを追加して PA/LNA ピンを設定する方法を説明します。

Zephyr プロジェクトのボード移植

このラボでは、CC2340 を使用したカスタムボードに Zephyr サポートを追加する方法を説明します。

CC2340R5アクティブ

超低スタンバイ電流、512kB フラッシュ、+8dBm の Bluetooth、Zigbee、Thread 対応ワイヤレス マイコン

CC2755R10アクティブ

エッジ側 AI NPU、HSM、1MB フラッシュ、+10dBm の Bluetooth、ZigBee、Thread、Matter 対応ワイヤレス マイコン

接続製品で AI (人工知能) を採用する理由

多様な製品のニーズに合わせてカスタマイズ済みの各種アルゴリズムを使用すると、迅速な意思決定が可能です。  Sub-1GHz、Bluetooth® Low Energy、Wi-Fi®、他のワイヤレス プロトコルでエッジを接続し、エッジで AI を使用してモデリングを行うと、絶えず変化を続ける身の回りの世界に合わせてローカル側で迅速な応答を実現すると同時に、グローバルなネットワークへの接続を維持することができます。  その結果、レイテンシ、プライバシー、クラウドのコストという課題を解決しやすくなります。


CC3551Eアクティブ

SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy 対応ワイヤレス マイコン

CC1354P10アクティブ

1MB + 296KB、+20dBm、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 マルチバンド ワイヤレス マイコン、EdgeAI サポート付き

CC2755R10アクティブ

エッジ側 AI NPU、HSM、1MB フラッシュ、+10dBm の Bluetooth、ZigBee、Thread、Matter 対応ワイヤレス マイコン

ワイヤレス コネクティビティの設計と開発

開始する

シンプルな設計、または複雑なシステム構築のどちらに取り組む場合でも、自信を持って設計を進めるだけの根拠が必要です。TI の包括的で使いやすいハードウェア ツールやソフトウェア ツールと、業界のエキスパートに 24 時間 365 日アクセスすることができるので、技術革新を推進しやすくなります。

TI SimpleLink™ ソフトウェア開発システム (SDK) は、さまざまなワイヤレス接続ソリューションの開発に適した、包括的でスケーラブルなソフトウェア パッケージを取り揃えています。TI は各種 SDK の包括的なテストと統合を実施し、四半期ごとにリリースしています。TI のオペレーティング システム、ミドルウェアとフレームワークとスタック、サンプル アプリケーション、デモ、資料、トレーニングをすべて収録しているため、開発期間を短縮できます。

車載
Sub-1 GHz
低消費電力の 2.4GHz
Wi-Fi®

LaunchPad™ 開発キットを使用すると、プラグ アンド プレイ機能を使用して、プログラミングとデバッグを容易に実行できる設計を採用した TI 製品の評価を行うことができます。 多様な低コストキットや特定用途向けの BoosterPack™ プラグイン モジュールを選定し、開発中の設計で機能をさらに拡張して開発を始めることができます。 スケーラブルなソフトウェア ツールを使用して、LaunchPad 開発キットのプログラミングを複数のレベルから始めることができます。

車載

クラウド環境またはデスクトップ環境から、コードの開発、デバッグ、分析を実行するためのツール、ソフトウェア、トレーニングにアクセスし、ダウンロードすることができます。

詳細

TI は、知名度が高く強い基盤を持つ企業で構成される世界的なコミュニティと協働し、TI の半導体デバイス ソリューションを補完する製品とサービスを提供しています。製品とサービスの中には、システム モジュール、エンジニアリング サービス、開発ツールがあり、これらは開発労力の低減と市場投入期間の短縮に寄与します。

TI のパートナープログラムの詳細をご確認ください
TI のストーリー

コネクティビティ分野の革新の伝統

2001

テキサス・インスツルメンツは、現在公式化されている Bluetooth 規格の早期適用者として BT SIG に参加しています。

  

2002

TI は Wi-Fi 取締役会に参加し、TI 初の 802.11b Wi-Fi デバイスである “ACX100" が認定を取得します。

  

2010

テキサス・インスツルメンツは、世界初の Bluetooth Low Energy (4.0) デバイスである CC2540 を発表しました。

  

2016

TI は、Zephyr コミュニティのアップストリームに初めて貢献しました。

   

CC2755R7

概算価格 (USD)1ku |2.024

CC3351MOD

概算価格 (USD)1ku |3.85

CC2755P20

概算価格 (USD)1ku |3.179

CC3350MOD

概算価格 (USD)1ku |3.438

CC2340R5MODA

概算価格 (USD)1ku |2.49

CC3501E

概算価格 (USD)1ku |1.969

TI は 20 年以上の経験を活用し、Wi-Fi®、Bluetooth®、Sub-1GHz、ZigBee® などの接続プロトコルの改善を進めています。TI は、手ごろな価格、高品質、低消費電力のワイヤレス マイコン (MCU)、認証済みモジュール、トランシーバで構成された製品ラインアップとともに、あらゆる RF 設計ニーズに対応する包括的なソフトウェア製品ラインアップを提供しています。次期モノのインターネット (IoT) コネクテッド プロジェクトを開始する際に、開発に使用するプロトコルを選択できます。