LCD/OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ

最小サイズのソリューションで最高画質を実現
すべての製品を表示

カテゴリ別の参照

TI のディスプレイ製品ラインアップは LCD ディスプレイ バイアス、レベル シフタ、ガンマ バッファおよび OLED 電源装置などで構成されています。これらのデバイスは電力損失を最小化してパーソナル エレクトロニクス、産業用アプリケーション、オートモーティブ アプリケーションに最適な画像品質の実現をサポートするとともに、超高効率を可能にします。

種類別に選択


AMOLED バイアス電源

AMOLED バイアス電源は、効率を維持しながらコントラスト比と色域に優れた性能を発揮します。これらのデバイスは 1 インチのウェアラブル ソリューションからノート PC のパネルまでさまざまな画面サイズに対応します。

LCD バイアス電源

LCD バイアス電源ソリューションは、ディスプレイ パネルのゲート ドライバとソース ドライバに給電する AVDD、±AVDD、VGH、VGL などの重要な電源レールを提供します。 

LCD レベル シフタ

レベル シフタは、ゲートインパネル(GIP)ディスプレイ技術をサポートしています。通常、この技術はコスト効率に優れ、GIP 非対応のパネルより幅の狭いスクリーン ベゼルを実現します。

LCD ガンマと VCOM バッファ

プログラマブル ガンマ バッファは、色再現精度の向上のため、ディスプレイの色曲線を整形します。
エッジ型および直下型 TFT ディスプレイ向けの高効率、高出力な省スペース バックライト ソリューションを幅広く提供する TI の製品ラインアップをご確認ください。

関連カテゴリ


バックライト LED ドライバ

Technical Resources

アプリケーション・ノート

How to Calculate the Output Voltage Ranges of the Charge Pumps in the TPS65150

TPS65150 が搭載しているチャージ ポンプの出力電圧範囲を推定する方法をご確認ください。各チャージ ポンプからの出力電流は 25mA 以下であり、この (電圧範囲推定) 原理は同じチャージ ポンプ トポロジを使用するすべてのデバイスに適用できます。
アプリケーション・ノート

昇圧コンバータの電力段に関する基本的な計算 (Rev. D 翻訳版)

このアプリケーション ノートは、連続導通モード (CCM) で動作するスイッチ内蔵 IC を使用して昇圧コンバータを製作する際に、電力段を計算するための複数の式を紹介します。
アプリケーション・ノート

Customizing your TPS6510x/TPS6514X

外部回路を使用し、TPS6510x と TPS6514x を採用したトリプル出力電源で、正と負の各チャージ ポンプの出力電圧を昇圧する方法をご確認ください。

Design & development resources

評価ボード

TPS65150 VCOM (電圧補償機能) 搭載、低入力電圧 (VIN) LCD 電源 (バイアス) の評価基板

TPS65150 は、薄膜トランジスタ (TFT) LCD ディスプレイに必要な 3 つの電圧をすべて供給する、非常にコンパクトな小型の電源ソリューションを提供します。1.8V ~ 6V の入力電圧範囲を受け入れるこのデバイスは、2.5V または 3.3V の電圧レールから電力を供給されるノート PC や、5V の入力電圧レールを使用するモニタ アプリケーションに最適です。さらに、TPS65150 は大電流バッファを内蔵し、TFT バックプレーンに VCOM 電圧を供給します。

評価ボード

TPS65131 用評価モジュール ― 正負出力対応 DC-DC コンバータ

TPS65131EVM-839 は、正負出力対応 DC/DC コンバータ TPS65131 の評価ツールで、汎用のスプリット レール電源、産業機器用途、LCD や OLED ディスプレイに対応しています。この評価基板は、2.7V ~ 5.5V の入力電圧に対応しており、出力はデフォルトで +8V および -5V を供給します。抵抗帰還回路を変更することで、最大 +15V、最小 -15V までの他の出力電圧も容易に調整できます。
評価ボード

TPS65100 の評価基板

TPS65100EVM-030 は、TFT LCD ディスプレイ向けのマルチチャネル電源である TPS6510x の評価ツールです。この評価基板は 2.7V ~ 5.8V の範囲内の入力電圧に対応し、10V、-5V、23V の各電圧を出力して、TFT ディスプレイに電力を供給します。抵抗帰還ネットワークを変更すると、他の電圧に調整することができます。加えて、TPS6510x は VCOM バッファ電圧を供給するほか、3.3V LDO コントローラを内蔵しています。