スーパーバイザとリセット IC

電圧と電源レールを継続的に監視
すべての製品を表示

カテゴリ別の参照

TI の電圧スーパーバイザとリセット IC の製品ラインアップは、ウォッチドッグ タイマ、プッシュボタン、電圧ディテクタ、固定遅延時間スーパーバイザとプログラマブル遅延時間スーパーバイザを搭載しています。また、スーパーバイザとリセット IC は電圧モニタとも呼ばれており、動作が適切に実施されるようシステム状態を監視します。統合された各種機能により、車載、産業用、パーソナル エレクトロニクスなど、さまざまなアプリケーションでの柔軟性を実現します。

主要製品

電源のトレンド

低静止電流 (IQ)

電圧スーパーバイザとリセット IC で構成された TI の幅広い製品ラインアップは、システム性能を犠牲にせずに超低静止電流 (IQ) を実現します。TI の低静止電流 (IQ) スーパーバイザは、電圧と電源レールを継続的に監視すると同時に、低スタンバイ電力で動作します。この結果、バッテリ動作時間の延長、動的応答時間の迅速化、小型フォーム ファクタを実現すると同時に、超低静止消費電力を維持できます。


TPS3899アクティブ

プログラマブルなセンスとリセット遅延機能搭載、ナノパワー スーパーバイザ

TLV841アクティブ

ウェハー チップ スケール パッケージ (WCSP) 封止、調整可能なリリース遅延時間、超低電圧ナノパワー スーパーバイザ

TLV803Eアクティブ

アクティブ ロー、オープン ドレイン出力、低消費電力、電圧スーパーバイザ (リセット IC)
高精度

TI の高精度スーパーバイザとリセット IC は、重要なグリッド インフラ、モーター ドライブ、産業用オートメーション システムで、電源内のレギュレーションを改善し、より安全性の高い動作を実現します。


Voltage supervisors 101 (電圧スーパーバイザの入門編)

このトレーニング シリーズは、スーパーバイザの概要や、サブシステムにスーパーバイザを導入したときに実現できる主な仕様や特長の詳細など、多様なトピックについて説明しています。
ホワイト・ペーパー

自動車および工業分野における機能安全認証の合理化

機能安全設計の効率化に必要なリソースをご提供するうえで、集積回路 (IC) の設計に対する TI のアプローチがどのように役立っているのか、このホワイト ペーパーが説明します。
アプリケーション概要

High Voltage – Fast Power Fault Detection by Monitoring 24V AC Systems Using TPS

TPS37x 電圧スーパーバイザを使用して 24V AC システムを監視し、電源障害を高速検出します。

TPS3703-Q1アクティブ

リセット時間遅延機能搭載、車載向け高精度ウィンドウ スーパバイザ

TPS3704-Q1アクティブ

車載、高精度、コンパクトなフォーム ファクタ、マルチチャネル ウィンドウ スーパーバイザ

TPS3435アクティブ

ナノ静止電流、高精度タイムアウト ウォッチドッグ タイマ

Technical Resources

e-Book(PDF)

Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics

この記事は、電圧スーパーバイザの概要と、各種アプリケーションの詳細な概要を取り扱っています。
セレクション・ガイド

Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H)

定評ある TI のスーパーバイザとリセット IC を紹介しています。
アプリケーション・ノート

Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A)

電圧スーパーバイザ、リセット IC、電圧検出器、ウォッチドッグ タイマおよび関連する各種監視デバイスについてのよくある質問 (FAQ) をご覧ください。

TPS3436

概算価格 (USD)1ku |1.203

TPS7H3034-SP
TPS7H3134-SP
TPS7H3124-SP