DC/DC スイッチング レギュレータ
すべての用途に適した TI のスケーラブルで高精度の DC/DC 電源ソリューションを採用すると、効率を最大化できます。
カテゴリ別の参照
TI の総合的な DC/DC スイッチングレギュレータ製品ラインアップは、降圧、昇圧、昇降圧、反転の各トポロジに対応し、最適化された電圧変換ソリューションを提供しているため、エンジニアはさまざまな用途にわたって電力効率と性能を最大化できます。
TI の DC/DC スイッチング レギュレータを選択する理由
信頼性が高く幅広いデバイスのラインアップ
単一のサプライヤでの降圧、昇圧、昇降圧、マルチフェーズ、プログラマブルの各ソリューションすべてを含む広範囲にわたる製品ラインアップが、開発期間の短縮に役立ちます。
低 EMI
TI の各種スイッチングレギュレータは、車載と産業用の各アプリケーションで EMI を最小化し、重要な周波数帯にまたがる設計の複雑さの低減とソリューションコストの削減に貢献します。
低ノイズ
TI の低ノイズスイッチングレギュレータは、超クリーンな電力と高効率を提供し、医療やオーディオの各アプリケーションで高精度の性能を実現します。
小型サイズ
高いスイッチング効率により、スペース制約が厳しいアプリケーションに不可欠な、小型で高密度の設計が可能になります。
Technical Resources
アプリケーション・ノート
Switching regulator fundamentals (Rev. C)
スイッチングレギュレータは、電力変換効率の向上や設計のフレキシビリティ向上という利点を生むため、人気が高まっています。このホワイトペーパーでは、基礎を学ぶことができます。
DC/DC スイッチングレギュレータビデオシリーズ
軽負荷効率を達成する方法や、DC/DC 固有の IQ 仕様、完全ワイヤレス ステレオ ヘッドホンや補聴器などのバッテリーを大量に消費する小型アプリケーションで昇降圧レギュレータを使用する方法などを確認することができます。
DC/DC スイッチング レギュレータを使用して低ノイズと低 EMI の特性を実現
スイッチング レギュレータの EMI (電磁干渉) とノイズの低減が、エンジニアにとっては困難な課題と見られています。このトレーニング シリーズは、エンジニアがスイッチャの優れた効率を実現すると同時に、EMI やノイズの課題を克服する方法を説明することを意図しています。
Design & development resources
設計ツール
カスタマイズ済みの電源とアクティブ フィルタ回路を製作可能
WEBENCH® Circuit Designer を使用すると、開発中のシステム要件に基づいて、カスタマイズ済みの電源とアクティブ フィルタ回路を製作できます。この環境では、エンド ツー エンド (自己完結型) の選定、設計、シミュレーション機能が利用できるため、設計プロセスの全フェーズを通じて時間を節減できます。
設計に役立つ TI の以下の各種ツールをご活用ください。
シミュレーション・ツール
TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計ツール
最も一般的に使用されるスイッチ・モード電源向けの Power Stage Designer™ ソフトウェア・ツール
Power Stage Designer は、電源設計の迅速化に役立つ Java ベースのツールであり、ユーザーの入力に基づいて 21 種類のトポロジで電圧と電流を計算します。さらに、Power Stage Designer は、ボード線図プロット・ツールや、電源設計を容易にすることを意図してさまざまな機能を採用したツールボックスも搭載しています。すべての計算がリアルタイムで実行されるため、新しい電源設計を開始する最も迅速なツールになります。
- Topology (トポロジ) ウィンドウ) – 複数の入力パラメータに基づき、トポロジ情報と部品ごとの波形を表示
- Loop Calculator (...)