ビデオ シリーズ

DC/DC スイッチング レギュレータ

これらのビデオでは、軽負荷効率を向上させる方法や、DC/DC 固有の無信号時電流仕様、完全ワイヤレス ステレオ ヘッドホンや補聴器などのバッテリーを大量に消費する小型アプリケーションで昇降圧レギュレータを使用する方法などを確認することができます。

Power tips: Iq (quiescent current) and light load efficiency

Learn how to achieve high light load efficiency with a DC/DC converter via pulse frequency modulation

00:06:02|26 3月 2018
In this training, Oliver discusses how to achieve high light load efficiency with a DC/DC converter via pulse frequency modulation. Further, discover the key device parameters to keep output voltage ripple low and ensure a seamless transition between PFM (pulse frequency modulation) and PWM (pulse width modulation) modes. Finally, learn how to achieve 360nA of device quiescent current under full operation with the TPS62743 buck converter.