AC/DC スイッチング レギュレータ

統合型 GaN デバイスから柔軟な PWM コントローラに至るまでの各種のオプションを活用することにより、TI の AC/DC 製品で優れた電力密度を実現する
すべての製品を表示

カテゴリ別の参照

TI は、多様なトポロジとアプリケーションに対応する AC/DC 電力変換製品を提供しています。TI の各種スイッチング レギュレータは、電気的特性の改善を通じて、ライン条件と負荷条件全体にわたる効率を向上させ、最新の電源要件に適合するのに役立ちます。TI のコンバータでは、コントローラと窒化ガリウム (GaN) 電力段を単一の製品に統合することによって、最高水準の統合を実現し、設計の簡素化を可能にします。TI の特定用途向けコントローラは、ゲート ドライバを内蔵しており、内蔵のパワー トランジスタを使用しないソフトスイッチング制御アルゴリズムを採用しています。一方、汎用コントローラでは、ドロップインまたはピン互換の代替品により、より優れたトポロジの柔軟性を実現します。モバイル アダプタから電気自動車の充電器、スマート TV からデータセンター サーバーの電源、エネルギー インフラストラクチャまで、TI の AC/DC スイッチング レギュレータは、世界中のエネルギー要件が厳しいアプリケーションで画期的な性能を発揮しています。

関連カテゴリ


DC/DC スイッチング レギュレータ

AC/DC レギュレーション後の電力変換段をご確認ください。

DC/DC パワー モジュール

絶縁型バイアス向けの、最もシンプルかつ極めて小型のデバイスをご覧ください。

ゲート ドライバ

任意のアプリケーションのさまざまな電力レベルで、効率と信頼性の高い方法で各種のパワー スイッチを駆動できます。

TI の AC/DC スイッチング レギュレータを選択する理由

あらゆるトポロジーに対応できる設計
電力密度の向上を実現
パワー スイッチ テクノロジーに合わせて調整

Technical Resources

e-Book(PDF)

Power Topologies Handbook (Rev. A)

フライバック、プッシュプル、ブリッジなど、さまざまなスイッチング電源トポロジの基礎について解説します。
技術記事

How to approach a power-supply design – part 1

7 部構成のアプリケーション概要シリーズのドキュメントで、アプリケーションに最適なトポロジの選択方法を確認してください。

Design & development resources

評価ボード

UCC28750 電流モード フライバック コントローラの評価基板

UCC28750EVM-071 は、オフライン AC/DC 電力コンバータを評価するための 60W 評価基板です。UCC28750EVM-071 は評価を目的としたものであり、最終製品として使用することを意図していません。UCC28750EVM-071 は、85VRMS ~ 265VRMS の入力電圧を、最小 24VDC に降圧変換し、60W の出力電力を供給することができます。
評価ボード

UCG28826 評価基板

UCG28826EVM-093 は 65W USB-C® PD 評価基板 (EVM) であり、AC/DC アダプタ、チャージャ、USB 電源コンセントなどのアプリケーションにおいて、オフライン GaN 統合型疑似共振フライバック アダプタを評価するために使用します。この EVM は、CoC Tier 2 や DoE Level 6 の効率に関する要件を満たしています。この EVM は評価を目的としたものであり、最終製品として使用することを意図していません。UCG28826EVM-093 は、90VRMS ~ 264VRMS の入力電圧を USB-C PD (...)

評価ボード

UCC25661 評価基板

UCC25661 評価基板 (EVM) は、UCC25661x LLC 共振コントローラ (高電圧空間距離を確保するためにピンを削除した 16 ピン SOIC パッケージ) の動作と性能を評価するのに役立ちます。この評価基板は、UCC25661x が LLC 共振ハーフブリッジ DC/DC コンバータを制御し、負荷範囲と入力電圧範囲の全体にわたって高効率を実現する方法を提示します。

WEBENCH® Power Designer

WEBENCH® Power Designer を使用すると、要件に基づいて、カスタマイズの電源を作成できます。この環境では、エンド ツー エンドの電源設計機能が利用でき、設計プロセスの全フェーズを通じて時間を節約することができます。
設計ツール

最も一般的に使用されるスイッチ・モード電源向けの Power Stage Designer™ ソフトウェア・ツール

Power Stage Designer は、電源設計の迅速化に役立つ Java ベースのツールであり、ユーザーの入力に基づいて 21 種類のトポロジで電圧と電流を計算します。さらに、Power Stage Designer は、ボード線図プロット・ツールや、電源設計を容易にすることを意図してさまざまな機能を採用したツールボックスも搭載しています。すべての計算がリアルタイムで実行されるため、新しい電源設計を開始する最も迅速なツールになります。

  • Topology (トポロジ) ウィンドウ) – 複数の入力パラメータに基づき、トポロジ情報と部品ごとの波形を表示
  • Loop Calculator (...)
シミュレーション・ツール

TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
6 May 2025 | COMPANY BLOG

TIは、PCIM 2025 で電力密度と効率を向上

テキサス インスツルメンツ (TI) は、電力変換、インテリジェント モーション (PCIM) 展示会およびカンファレンスにおいて、新しいパワー マネージメント製品と設計を紹介しています。この展示会で、TI は、持続可能エネルギー、自動車、USB Type-C® および USB Power Delivery (PD)、ロボット工学、モーター制御に関する半導体の進歩について取り上げました。
Read more

UCG28844

概算価格 (USD)1ku |1.9

TPS7H5031-SP
UCG28838

概算価格 (USD)1ku |2.712

TPS7H5031-SEP
UCG28846

概算価格 (USD)1ku |2.358

TPS7H5030-SP