ビデオ シリーズ
DC/DC スイッチング レギュレータを使用して低ノイズと低 EMI の特性を実現
エンジニアにとって、スイッチング レギュレータの EMI (電磁干渉) とノイズの低減が、困難な課題になることがあります。古代中国の風水は方角や色などに多くの制約を課しますが、PCB レイアウトで同様に過度の制約が生じ、開発したシステムが (EMI などを規定する) CISPR 規格に合格しない可能性があります。このため、多くの電源設計者は単純に、確立済みの方法としてリニア レギュレータを採用しています。そうすれば、電磁波低減という頭痛の種を回避できるからです。ただし、効率の低下が原因で、リニア レギュレータは熱に関する問題を引き起こす可能性があります。スイッチング レギュレータを使用すると、この問題を回避しやすくなります。両方の利点を活かすにはどうすればよいですか?このトレーニング シリーズと資料は、エンジニアがスイッチャの優れた効率を実現すると同時に、EMI やノイズの課題を克服する方法を説明することを意図しています。EMI やノイズに関する概念的な例と実際的な例の両方、およびベスト プラクティスを紹介するほか、車載システムやノイズに敏感なアナログ回路への電力供給に関する具体的な説明を取り扱います。伝導型 EMI や放射型 EMI の両方を制御する目的で使用されている各種規格に精通しておくと、役に立つことがあります。
DC/DC スイッチング レギュレータを使用して低ノイズと低 EMI の特性を実現
エンジニアリング:TI のオンライン ツールボックスを活用し、半田ごて使用の実装を開始する前に EMI (電磁干渉) に対処
EMIについてあなたが知りたかったことすべて:DC/DCスイッチング・レギュレータのEMIを使用して潜在的な落とし穴に対処するための包括的なトレーニングです
00:24:13|23 1月 2018
スイッチング・レギュレータのEMI(電磁干渉)の低減は、エンジニアが「ブラック・マジック」と呼ぶ こともあり ます。設計者は多くの場合、 電源システムの製作時に厳格なEMI要件への適合に苦労しているから です。これらの課題は 容易に再設計につながり、スケジュールの遅延やコストの超過につながる可能性があり ます。この包括的な技術トレーニングでは、マークがEMI設計が抱える課題 に対処し 、半田ごての加熱を開始する前にそれらを回避するためのヒントを紹介します。このトレーニングで説明する重要なトピックの一部は以下のとおりです:
"