ハイサイド スイッチ コントローラ

電力分配および負荷保護向けソリューション
すべての製品を表示

カテゴリ別の参照

ハイサイド スマート パワー スイッチとコントローラは、車載および産業用のさまざまな用途向けに、容量性、誘導性、抵抗性の各負荷を駆動します。TI の製品ラインアップには、内部 FET 構成と外部 FET 構成が含まれ、幅広い負荷電流に対応して堅牢性の高い保護機能と診断機能を提供します。どちらの FET 構成でも利用できるスマート eFuse ハイサイド スイッチには、ワイヤ ハーネスを保護するための I2T ベースの追加過電流保護機能が搭載されています。TI のハイサイド製品ラインアップは、パラレル インターフェイスとシリアル インターフェイスを備えた、シングル、デュアル、クワッドチャネルで構成されています。12V、24V、48V の製品ラインアップは、車載用ゾーン、ボディ、バッテリ管理システムと、産業用オートメーション、ヒューマノイド ロボット、エネルギー インフラをサポートするようにカスタマイズされています。 

    関連カテゴリ


    車載用途における48Vシステム

    ワイヤ ハーネスの重量とコストを削減する、TI の 48V 車載製品をご確認ください。

    デジタル入出力ソリューション

    工場や産業用の制御システムで、TI のデジタル入出力製品ラインアップが、保護の強化、消費電力の削減、通信の信頼性向上にどのように貢献しているかについてご覧ください。

    ロード スイッチ

    3.3V または 5V のオンボード負荷用の電力分配ソリューションについては、TI の内蔵ロード スイッチをご覧ください。

    開発中の設計に適したハイサイド スイッチまたはコントローラを選定

    ハイサイド パワー スイッチの重要なテクノロジー

    最適化済みのスマート パワー スイッチを使用して、48V ハードウェア開発を迅速化し

    より多くの電力を必要とする次世代アーキテクチャに対応するため、48V パワー ディストリビューションでは、車載システム全体の効率を向上し、軽量化することができます。TI のハイサイド スイッチとコントローラは、幅広い負荷電流とシステム要件に対応し、堅牢な保護機能と診断機能を提供します。


    TPS482H85-Q1アクティブ

    車載対応、48V、85mΩ、デュアルチャネル スマート ハイサイド スイッチ

    TPS1HTC30-Q1アクティブ

    車載対応、調整可能な電流制限機能搭載、60V、6A、30mΩ、1 チャネル、スマート ハイサイド スイッチ

    TPS4812-Q1アクティブ

    車載、双方向電流監視機能と I2t 機能と診断機能搭載、100V、低静止電流 (IQ)、ハイサイド ドライバ

    内蔵ワイヤ保護機能を活用

    特に OEM が近代的なゾーン アーキテクチャへ移行するなかで、最新の自動車における電力需要の増大に伴い、エネルギーと原材料の使用法の最適化をいっそう進める必要が生じています。スマート eFuse ハイサイド スイッチは、内蔵のプログラム可能な I2T 過電流保護曲線によって電力と原材料の削減を実現します。この可変曲線は、従来の溶断式ヒューズのエネルギー制限を再現したものですが、すぐに測定できる電流センスを使用しています。このソリューションの利点は、次のとおりです。

    • ヒューズの熱遅延はなく、即時保護される。
    • ソフトウェアによるヒューズのリセットが可能で、物理的に交換する必要がない。
    • ヒューズ保護がヒューズ ボックスから分散される。

    技術記事

    eFuse を活用してソフトウェア定義自動車のゾーン アーキテクチャ の革新を推進する方法

    eFuse を活用してドメイン ベース アーキテクチャからゾーン アーキテクチャへの移行を実現する方法をご確認ください。

    HSS-SMART-CONFIGURATOR

    TI スマート eFuse 構成ツールは、TI スマート eFuse ハイサイド スイッチを設定および制御します。

    TPS2HCS08-Q1アクティブ

    車載、I2T 配線保護機能、低静止電流 (IQ) モード、SPI 搭載、デュアルチャネル、8.9mΩ、スマートハイサイドスイッチ

    TPS2HCS10-Q1アクティブ

    車載、I2T 配線保護機能、低静止電流 (IQ) モード、SPI 搭載、デュアルチャネル、11.3mΩ、スマートハイサイドスイッチ

    TPS1214-Q1アクティブ

    低 Iq、低消費電力、負荷ウェークアップ、I2t、診断機能を備えた車載 74V ハイサイド スイッチ コントローラ

    PCB パターンを削減し、外部のセンシング部品を不要にすることで、システムを簡素化できます

    TI の各種ハイサイド スイッチを採用すると、調節可能な電流制限によって、大きい突入電流、過負荷、短絡から保護しやすくなります。調整可能な電流制限の導入により、PCB パターンの節減、コネクタ サイズの小型化、システム コストの削減を実現できます。さらに、高精度の電流検出により、キャリブレーションを必要としない開路検出機能を通じて、システムの負荷をリアルタイムで監視できるほか、追加の検出部品が不要になります。


    アプリケーション・ノート

    Adjustable Current Limit of Smart Power Switches (Rev. B)

    調整可能な電流制限の理論と利点を紹介し、電流制限値の選択と実装を行う方法を解説します。
    アプリケーション・ノート

    High Accuracy Current Sense of Smart High Side Switches

    高精度の電流検出の実装と利点について紹介し、センス電圧の設定方法を解説します。

    TPS2HC08-Q1アクティブ

    車載対応、9.7mΩ、7.5A デュアル チャネル スマート ハイサイド スイッチ

    TPS1HTC30-Q1アクティブ

    車載対応、調整可能な電流制限機能搭載、60V、6A、30mΩ、1 チャネル、スマート ハイサイド スイッチ

    TPS272C45アクティブ

    調整可能な電流制限機能搭載、36V、45mΩ、3A、2 チャネル、産業用ハイサイド スイッチ

    フレキシブルなハイサイド スイッチ コントローラで拡張

    ハイサイド スイッチ コントローラは、スケーラブルで効率的、安全な電力分配システムの構築に役立ちます。外部 MOSFET を駆動することで、ハイサイド スイッチ コントローラは幅広い電圧と電流に対応するシームレスなスケール化を実現します。TI の製品ラインアップは、負荷を保護し、システムの信頼性向上に貢献する、強力で高速なゲート制御、障害検出、診断報告機能を取り揃えています。  TI のハイサイド スイッチ コントローラは、大電流に対応するための MOSFET の並列接続や、逆電流ブロックに対応するための双方向接続など、フレキシブルな構成をサポートしています。シングルまたはデュアル ゲート ドライブ アーキテクチャで利用でき、低消費電力動作モードなどの多様なアプリケーションに対応します。


    TPS1200-Q1アクティブ

    車載、保護機能と診断機能搭載、45V、低静止電流 (Iq)、ハイサイド ドライバ

    TPS1210-Q1アクティブ

    車載、短絡保護機能と診断機能搭載、45V、低静止電流 (Iq)、デュアル、ハイサイド ドライバ

    TPS1213-Q1アクティブ

    車載、低消費電力モードと調整可能な短絡保護機能搭載、45V、低静止電流 (Iq)、ハイサイド ドライバ

    制御信号を減らし、カスタマイズをいっそう強化

    TI のハイサイド スイッチ製品ラインアップには、次の 2 つの制御方式があります。GPIO またはシリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI)。SPI ではより広範囲のカスタマイズが可能で、以下のような機能を制御できます。

    • スイッチと診断の有効化
    • 電圧、電流、温度の測定
    • 障害の管理
    • 電流制限および突入電流時間の設定

    SPI 搭載ハイサイド スイッチには、多くの場合、温度、電源電圧、出力電圧などの信号の測定と報告を行うための A/D コンバータ (ADC) が内蔵されています。SPI 経由で電流センス データと障害情報を報告する機能は、問題を迅速に特定し、潜在的な根本原因を分析するのに役立ちます。


    技術記事

    Decrease factory downtime in 24-VDC power distribution with advanced load diagnostics

    TPS274C65 について紹介し、ファクトリ制御システムにおける SPI と内蔵 ADC の利点を説明します。
    アプリケーション概要

    Reducing System Bill of Materials and MCU Pin Requirements With SPI eFuse Switches (Rev. A)

    SPI を搭載し、ADC を内蔵したスマート eFuse ハイサイド スイッチを使用して、車載のパワー ディストリビューション ボックスやゾーン制御モジュールの設計をシンプルにする方法の例を紹介します。

    TPS2HCS08-Q1アクティブ

    車載、I2T 配線保護機能、低静止電流 (IQ) モード、SPI 搭載、デュアルチャネル、8.9mΩ、スマートハイサイドスイッチ

    TPS274C65アクティブ

    SPI インターフェイスと ADC 内蔵、12V ~ 36V、65mΩ、4 チャネル、ハイサイド スイッチ

    TPS2HCS10-Q1アクティブ

    車載、I2T 配線保護機能、低静止電流 (IQ) モード、SPI 搭載、デュアルチャネル、11.3mΩ、スマートハイサイドスイッチ

    Technical Resources

    アプリケーション・ノート

    How To Drive Resistive, Inductive, Capacitive, and Lighting Loads (Rev. E)

    各負荷の種類、根本的な課題、TI のハイサイド スイッチに内蔵されている診断ツールの詳細をご確認ください。
    アプリケーション・ノート

    Achieving Reverse Battery Protection Using TI High Side Switch Controllers (Rev. A)

    TI のハイサイド スイッチ コントローラを使用して逆バッテリ保護を実現する方法をご確認ください。
    アプリケーション・ノート

    Adjustable Current Limit of Smart Power Switches (Rev. B)

    TI のほぼすべてのハイサイド スイッチに、調整可能な電流制限機能が搭載されている理由をご確認ください。

    Design & development resources

    評価ボード

    スマート ヒューズ マザーボード

    HSS-HCMOTHERBRDEVM と、対応するドーター カード (HSS-2HCS10EVM など) は、テキサス インスツルメンツのスマート ヒューズ ハイサイド スイッチ製品ラインアップのすべての機能を紹介および評価するために使用されます。マザーボードは、複数の異なるドーター カードと組み合わせて使用するように設計されており、単一のホスト評価基板で、オン抵抗や機能の異なるさまざまなハイサイド スイッチを使用できます。

    評価ボード

    TPS48120QRGERQ1 スマート ハイサイド コントローラの評価基板

    TPS4812Q1EVM を使用すると、TI の TPS4812-Q1 スマート ハイサイド ドライバのリファレンス回路を評価できます。TPS4812-Q1 は 3.5V ~ 95V の小型ハイサイド コントローラで、2 個の強力な 2A ゲート ドライバと、別個の制御入力を搭載しており、自動ロード ウェイクアップ オプションを備えた低電力パス モードを含む複数の構成を可能にします。TPS4812-Q1は、双方向の電流監視と、設定可能な自動再試行およびラッチオフ故障動作を備えた調整可能な I2t ベースの過電流および短絡保護を実現します。

    評価ボード

    TPS274C65 クワッドチャネル、オン抵抗 65mΩ、ハイサイド スイッチの評価基板

    TPS274C65EVM はハードウェア評価基板 (EVM) であり、ハードウェア エンジニアがこの基板を使用すると、TPS274C65 ハイサイド スイッチのすべての性能と機能を評価できます。