TI の I/O アーキテクチャ製品ラインアップを活用すると、システム設計を最初から最後まで実施できます。 デジタル入出力 (I/O) モジュールは、ファクトリ オートメーションやプロセス オートメーションに不可欠であり、多様なセンサやアクチュエータとの重要な接続を実現します。これらのモジュールの入力側に、シンプルなプッシュボタン、近接スイッチ、高速デジタル エンコーダを接続します。同様に、I/O モジュールは出力側で、シンプルな電球、リレー、接触器、アクチュエータ、モーターを駆動します。TI の製品ラインアップを参照すると、プログラマブル ロジック コントローラ (PLC) や産業用制御システムに適した、絶縁型または非絶縁型の各アーキテクチャで活用できる、競争力の高いソリューションが見つかります。
デジタル I/O アーキテクチャ
電力効率が優れた高密度オートメーション ソリューションに役立つ絶縁型デジタル入力
絶縁型デジタル入力は、センサ入力 (または他の種類の入力) と、ホスト コントローラ インターフェイス向けのロジック出力の間でガルバニック絶縁を実現します。従来のフォトカプラ ソリューションと比較すると、TI の絶縁型デジタル入力デバイスは、高精度の電流制限を達成する、シンプルで低消費電力の代替選択肢が揃っています。
TI の絶縁型デジタル入力製品は、最大 8 チャネルのソリューションを取り揃えており、大幅なスペースの節減と設計の複雑さの低減を両立できます。フォトカプラに対するこの代替品を採用すると、コンパクトで高密度の PLC (プログラマブル ロジック コントローラ) I/O モジュールを設計できます。
利点:
- 部品表 (BOM) とボード面積を最小化できます
- 設計の複雑さを低減
- システム消費電力を削減
TI のデジタル入力製品ラインアップの詳細:
Digital Input Module, Digital Output Module
絶縁 24V PLC デジタル入力モジュールの設計を簡素化する方法 (Rev. D 翻訳版)
How to Design Isolated Digital Input Modules for Surge Immunity
負荷の駆動と保護に適した各種ハイサイド スイッチ
PLC (プログラマブル ロジック コントローラ) のデジタル出力から、抵抗性、静電容量性、誘導性の各負荷を信頼性の高い方法で駆動できるように、TI の製品ラインアップは保護機能と診断機能を内蔵しています。モーターや長いケーブルが関係する場合は、TI の各種スイッチはドレイン ソース間電圧を内部でクランプし、負荷のインダクタンスを消磁します。安全性モジュール向けに、TI は 60V の動作電圧許容誤差を実現しているほか、サージと電気的高速過渡 (EFT) の各規格をサポートしています。
広い動作電圧範囲や外部スイッチ コントローラ オプションという特長があります。そのため、ファクトリ (工場) に加え、デジタル出力を使用して、モーター ドライブ、オフロード車両、エネルギー ストレージ、EV 充電の駆動をサポートすることができます。
特長:
- 調整可能な電流制限
- 誘導性負荷を消磁する出力クランプ
- 断線と電源への短絡の検出
- 高精度の電流センシングと ADC
TI のハイサイド製品ラインアップの詳細:
Decrease factory downtime in 24-VDC power distribution with advanced load diagnostics
TI の各種ハイサイド スイッチ採用で、工場の現場に電力を供給
Digital Input Module, Digital Output Module
ローサイド スイッチは、効率的かつ信頼性の高いシステムを駆動します
PLC (プログラマブル ロジック コントローラ) のデジタル出力モジュール内で、電源のローサイドを切り替えると、負荷への電流の流れを制御できます。このモジュールの一般的な用途は、デジタル信号をアナログ出力に変換する必要のあるアプリケーションです。
TI のローサイド スイッチ設計を採用すると、負荷への冗長パスを実現できます。大電流や、最大70Vに達する電圧に対処できるため、障害耐性もあります。
利点:
- 高信頼性
- 低消費電力
- オプションの外部クランプ
- 簡単な統合
TI のローサイド製品ラインアップの詳細:
高速デジタル出力 PLC モジュールのリファレンス デザイン
Understanding Motor Driver Current Ratings (Rev. A)
高精度かつ効率的な制御に役立つ、プッシュプル デジタル出力
TI のプッシュプル デジタル出力製品ラインアップは、ハイサイドとローサイドの各切り替え機能を組み合わせた単一構成であり、高精度オートメーション タスクに適した双方向制御機能を実現します。TI の製品ラインアップは電流の効率的なソース (供給) とシンク (吸い込み) を実施するため、モーターやアクチュエータなどの高性能アプリケーションで、高速かつ高精度のモーション制御を実現できます。電力供給の最適化や、産業用プロセスの効率化を目的とした設計を通じて、応答性と信頼性の高い動作を実現できます。
利点:
- 高い電力効率
- 双方向制御
- 信頼性
- 過電流保護
TI のプッシュプル製品ラインアップの詳細:
Choose your digital input and output solution
デジタル I/O 向けの主なリファレンス デザイン
PLC 向けの 96 チャネル、双方向デジタル入力モジュールのリファレンス デザイン
高速デジタル出力 PLC モジュール リファレンス デザイン
PLC 用の 8 チャネル並列 0.5A ローサイド デジタル出力モジュールのリファレンス デザイン
デジタル出力モジュールは、PLC/PAC や DCS において、アクチュエータ、モータ、その他の抵抗性、容量性、誘導性負荷を制御するための標準的な部品です。マイコン インターフェイスを Beaglebone Black と一緒に簡単にテストできるようになるため、お客様は、パラレル インターフェイスを備えたこの統合型の保護付きローサイド ドライバから利点を得られます。この設計では、温度管理を損なうことなく、小型フォーム ファクタで 8 チャネルすべてに 0.5A を提供できます。