TI のゾーン コントローラとボディ ドメイン コントローラの利点
ゾーン コントローラとボディ ドメイン コントローラに関する検討事項
単一 PCB により多くの負荷ドライバを搭載
ゾーン コントローラとボディ ドメイン コントローラはどちらも、単一の PCB を使用して多数の負荷を駆動する必要があり、負荷ドライバ IC の PCB 占有面積増加が必要になる傾向があります。コンパクトな負荷ドライバを実装することで、PCB のサイズとレイアウトをより適切に最適化できます。TI の負荷ドライバは、小さなフットプリントを実現するだけでなく、スケーラブルなソリューションを提供します。これにより、メーカーはゾーン コントローラやボディ ドメイン コントローラのさまざまなバリエーションで、必要に応じてドライバのチャネル数と機能を最適化できます。TI のモーター ドライバ、スマート ハイサイド スイッチ、LED ドライバを使用して、システムの最適化を開始しましょう。
Benefits of flip chip on leadframe packaging for motor-drive applications
Exploring the benefits of multichannel gate drivers in automotive power seats
How To Drive Resistive, Inductive, Capacitive, and Lighting Loads (Rev. E)
ケーブルの長さと重量の低減
スマート ハイサイド スイッチは、再利用可能な出力、構成可能な I2T 設定、温度範囲全体にわたる一貫性の向上を実現できるため、自動車において溶断式ヒューズからの置き換えが進んでいます。これらの機能を使用して、車両の設計者は局所的なゾーン コントローラに構成可能な保護機能を実装できます。また、従来のヒューズ ボックス実装で必要とされた配線の長さが短縮され、ワイヤ ゲージを減らすことができます。高精度の電流センス機能とインテリジェントな診断機能を搭載した TI のスマート ハイサイド スイッチを入手して、ヒューズの代わりに精度と信頼性に優れたスイッチを実装してください。
High Accuracy Current Sense of Smart High Side Switches
AEC-Q100-012 Short-Circuit Reliability Test Results for Smart Power Switches (Rev. A)
Fault and Normal Diagnostic Considerations for Smart High Side Switches
信頼性とセキュリティ
電子モジュール間で信頼性と安全性の高い通信を確立することは、自動車システムにとって重要です。自動車のアーキテクチャが進化するにつれて、車載ネットワークや、自動車の電子システムに実装される通信プロトコルの種類も、より大量のデータを管理する状況に適応しています。現在は、最新のシステム要件や自動運転車に関する将来の計画に対応するために、高速インターフェイス、信頼性、セキュリティがいっそう注目を集めています。LIN、CAN、CAN FD トランシーバで構成された TI の幅広い製品ラインアップと、TI のイーサネット、リドライバ IC、リタイマ IC を活用して、車内ネットワークを最適化しましょう。
CAN SiC テクノロジーとは何ですか? どのような状況と理由で、このテクノロジーを使用する必要がありますか?
TC10 車載イーサネット規格の定義と、この規格が重要な理由
PCIe Gen 4 リドライバを使用して信号を増幅し、到達範囲を延長
電源ソリューションの最適化
ゾーン コントローラまたはボディ ドメイン コントローラには、独自のシステム電力要件があります。さらに、製造されるモジュールに複数のバージョンが存在すると、多くの場合はこれらの要件に変更が発生します。その結果、ローサイド バージョンの要件を上回る電源ソリューションを実装するモジュールでコストが増加する可能性があります。電源ソリューションにフレキシビリティを持たせることで、各設計を複数のバリエーションにわたって慎重に最適化できます。LDO、DC/DC コンバータ、PMIC など、さまざまな電源 IC で構成された TI の幅広い製品ラインアップを活用して開発を開始しましょう。これらの製品は、お客様固有のシステム要件に合わせて電源ソリューションのコストを最適化するのに役立ちます。