複数の CAN トランシーバ
3.3V と 5V の各 CAN トランシーバを採用すると、ネットワークを最適化し、データの信頼性とシステム性能を向上させることができます
カテゴリ別の参照
種類別に選択
3.3V CAN トランシーバ
3.3V の VCC で動作し、業界をリードする各種 CAN トランシーバは、5V 混在ネットワークとの相互運用が可能であり、5V トランシーバに対して、より低い電圧、より低いシステム コストの代替製品になります。
関連カテゴリ
新製品
車載、インヒビット (INH) 機能と WAKE 機能搭載、低消費電力、CAN FD SIC (信号改良機能) 対応トランシーバ
概算価格 (USD) 1ku | 0.684
車載、インヒビット (INH) 機能と WAKE 機能搭載、低消費電力、CAN FD SIC (信号改良機能) 対応トランシーバ
概算価格 (USD) 1ku | 0.684
車載、シャットダウン モードとスタンバイ モード搭載、3.3V CAN FD (フレキシブル データ レート) トランシーバ
概算価格 (USD) 1ku | 0.467
CAN 通信プロトコルの詳細
3.3V 駆動の CAN トランシーバで電源設計をシンプルにすることができます
TI の 3.3V CAN トランシーバを採用すると、設計で電力効率を向上させると同時に、個別の 5V 電源が不要になり、基板面積を節減することができます。最大 5Mbps のデータ速度と信頼性の高いバス障害保護機能を搭載したこれらのデバイスは、5V CAN トランシーバとの完全な相互運用性があり、他の CAN システムとのシームレスな統合とフレキシビリティを実現します。
TI の最新世代の車載グレード 3.3V CAN トランシーバは、IEC (国際電気標準会議) 62228 の車載 EMC (電磁適合性) に初めて準拠した製品であり、3.3V CAN で車載と産業用の両方のアプリケーションをサポートできます。
全面的に相互運用可能かつ EMC (電磁適合性) に準拠した 3.3V CAN トランシーバを活用して車載インターフェイスの設計を簡略化
3.3V CAN トランシーバで産業用システムにおける信頼性の高いデータ転送を実現
How Automotive-Qualified Electromagnetic-Compliant 3.3V CAN FD Transceivers Improve ECU Performance (Rev. A)
3.3V CAN に関する主な製品
TI の 5V CAN トランシーバを採用すると、設計の課題に簡単に対処できます
TI の 5V CAN トランシーバの製品ラインアップは、帯域幅、効率、安全性に関して現在の車載と産業用の各ネットワークで求められるニーズを満たすのに役立ちます。TI の製品ラインアップには、最大 5Mbps のデータ レート、優れたバス障害保護機能搭載デバイス、デュアルチャネル デバイス、自己電圧生成可能なデバイス、コントローラ対応デバイス、搭載されている禁止ピンを使用してシステム全体をウェークアップできるデバイスがあります。
TI の 5V CAN トランシーバは、標準的な 8 ピン構成と 14 ピン構成の両方があり、省スペースの SOT (Small-Outline Transistor) パッケージを採用しています。この多様なデバイスにより、効率と信頼性を向上させながら多くの設計トポロジをサポートできます。
Introduction to the Controller Area Network (CAN) (Rev. B)
CAN and LIN transceiver low-power modes
5V CAN に関する主な製品
CAN 信号改善機能を利用すると、複雑なネットワーク トポロジを活用できます
TI の CAN 信号改善機能を搭載したトランシーバを採用すると、データの信頼性を犠牲にすることなく速度を向上させ、最大 8Mbps のデータ レートを実現できます。これらのデバイスは、CAN 転送のドミナントからリセッシブへのエッジでリンギングを排除し、複雑なネットワーク トポロジで信号の信頼性を確保します。
CAN FD 信号改善機能搭載デバイスは、信号改善機能を搭載していない TI の 5V CAN トランシーバとのドロップイン互換性があるため、設計者は新しいネットワークを設計する代わりに、既存のトポロジをアップグレードすることができます。これらのデバイスは、現行の ISO (国際標準化機構) 11898-2:2024 規格と完全な互換性があり、CAN in Automation 601-4、Classical CAN、CAN FD の各仕様と下位互換性があります。
信号改善機能によって CAN-FD トランシーバの真の可能性を引き出す方法
CAN SiC テクノロジーとは何ですか?どのような状況と理由で、このテクノロジーを使用する必要がありますか?
CAN SIC に関する主な製品
CAN ノードを個別にウェークアップする機能によって消費電力を最適化できます
部分的ネットワーク有効化機能を搭載した TI の CAN トランシーバは、プログラマブルなウェークアップ パターンに基づいて各トランシーバを個別にウェークアップできるので、電力を節減することができます。この機能により、アクティブ状態の CAN ノードの数が減り、残りのノードが低消費電力状態に保たれます。TCAN1146-Q1 と TCAN1576-Q1 は、バス障害診断機能とウォッチドッグ タイマを搭載しており、システムの安全性と信頼性を向上させます。
これらのデバイスは、標準的な CAN および CAN 信号改善機能オプションを備えており、他の種類の CAN トランシーバと組み合わせて使用できるため、フレキシビリティと特定のノードのみの電力削減を実現できます。