LED ドライバ

高い電力密度のオプションにより、さまざまな LED アプリケーションを駆動できます
すべての製品を表示

カテゴリ別の参照

TI の包括的な LED ドライバ製品ラインアップ、設計ツール、技術リソースは、開発中の設計に革新的なライティング機能を追加するのに役立ちます。LED の機能別、または LED ドライバの電源トポロジ別に、システムに最適なデバイスを検索できます。



TLC69635-Q1

概算価格 (USD)1ku |1.977

TPS922152

概算価格 (USD)1ku |0.45

TLC69636-Q1

概算価格 (USD)1ku |2.052

TPS923612

概算価格 (USD)1ku |0.329

TLC69626-Q1

概算価格 (USD)1ku |1.802

TPS923622

概算価格 (USD)1ku |0.329

電源のトレンド

開発中の LED 設計で最高の電力密度を実現

TI は、高度な統合型デバイスで構成された多様な製品ラインアップを提供し、さまざまな市場のニーズに対応しています。堅牢性を重視するファクトリ オートメーション アプリケーションから、進化する車載ライティング システムや、パーソナル エレクトロニクスの小型化に至るまで、多様な分野です。TI のモノリシック リニア ドライバと DC/DC LED ドライバなどのデバイスを採用すると、電流出力を大きくして効率的に駆動する、放熱特性を強化したパッケージで発熱を効果的に除去する、システムのフットプリントを縮小する、などの目標を実現できます。


TPS92520-Q1アクティブ

SPI 搭載、1.6A デュアル同期整流降圧 LED ドライバ

TPS92633-Q1アクティブ

車載対応、熱均衡機能とオフボード ビニング (複数のボード外 LED の一括類似制御) 機能搭載、3 チャネル ハイサイド LED ドライバ

LP5860アクティブ

8 ビット アナログ調光と 8/16 ビット PWM 調光機能搭載、11 × 18 LED マトリクス ドライバ

Technical Resources

ホワイト・ペーパー

Common LED Functions and LED Driver Design Considerations..

このホワイト ペーパーは、LED の 4 つの主な機能と、それぞれを活用して開発中の設計を最適化する方法を説明します。

LED ドライバのトポロジ (LED Driver Topologies)

このビデオでは、昇圧、降圧、フローティング昇降圧、SEPIC、Čuk (チューク) の各トポロジの長所と短所など、LED ドライバを選択する際に検討する必要のある複数のトポロジの概要を解説します。

調光アルゴリズム (Dimming Algorithms)

このビデオでは、LED 電流と光出力の関係や、アナログ調光と PWM 調光の各手法の利点と制限を解説します。