あらゆる設計に欠かせない製品

View all products

Browse by category

Browse the industry’s largest portfolio of standard logic devices and modern low-power logic products. Our portfolio of logic and voltage translation devices includes some of the first smallest-package bipolar logic ICs released to market. Universal evalution modules (EVMs) are available to help you easily evaluate devices for qualification and development. Explore our portfolio of interfaces.
関連テクノロジー

ロジックと電圧変換のスポットライト

パルスおよび遅延 (TPUL & TDEL)

次世代のタイマ:高精度で使いやすい。


グランド レベルシフタ

システムにおけるグランド オフセットとグランド ノイズを解決


高駆動電圧変換

レベル シフトと同時に信号をブースト

概要

TI のロジックおよび電圧変換のスケール


12+ Billion

昨年の部品出荷実績

世界中のエンジニアから信頼されている TI は、設計の継続的な進行を支えるため数十億個のロジック部品を出荷しています。


60+

長年にわたるロジックの革新

すべてのデバイスの背景にある数十年のロジック専門知識が、エンジニアの確信を持った設計構築を後押しします。


14,000+

製品ラインアップの製品数

数千種類のデバイスを取り揃えた TI のロジックは、あらゆる設計課題に最適なソリューションを提供します。


300mm

先進的なウェハ製造

300mm ウェハ ファブで製造される TI の製品は、お客様のサプライ チェーンが求める規模と信頼性を提供します。

次世代パッケージ ソリューション

DTX

TI の DTX パッケージは、PCB 実装時にリード側面沿いに確実な半田フィレット形成を可能にするウェッタブル フランクを備えています。これにより、堅牢な半田接合部と、多くの車載アプリケーションで一般的な要件である自動光学外観検査 (AOI) への適合性が確保されます。さらに、そのコンパクトで省スペースなフットプリントは、基板面積に限りがある一方で基板レベルの信頼性を妥協できない設計にとって最適なソリューションとなります。


アプリケーション概要

Novel Plating Technology for Wettable-Flank QFN and SON Packages (Rev. A)

ステップ カットやディンプル リードフレームにとどまらず、TI の液面錫メッキは、検証済みの保管寿命データ、ウィスカ試験、基板レベル信頼性結果とともに、ウェッタブル フランクへの第 3 のアプローチを提供します。
技術記事

The value of wettable flank-plated QFN packaging for automotive applications

TI の特殊なリード メッキ プロセスに関する詳細解説。ステップ カットと QFN 側面の再錫メッキにより、車載 OEM の 100% AVI 要件を満たす目視可能なトウ フィレットを形成する方法を説明します。
技術記事

Make automatic optical inspection easy thanks to packages with wettable flanks

SOT パッケージと QFN パッケージのどちらを選ぶべきかこの記事では、サイズと熱性能のトレードオフ、およびウェッタブル フランクが AOI 適合性を実現する鍵となる理由を詳しく解説します。

SN74AHC1G08-Q1アクティブ

車載、シングル、2 入力、2V ~ 5.5V、AND ゲート

SN74AHCT1G125-Q1アクティブ

車載、TTL 互換入力、3 ステート出力、シングル、3V ~ 5.5V、バッファ

DGS と DYY

DGS および DYY パッケージは、14 ピンを超えるロジック機能に対応する TI の最小かつ最もコスト効率に優れたリード付きパッケージ製品です。広く採用されている PW パッケージと同様に、DGS および DYY は、使い慣れたリード付きフォーム ファクタと高チャンネル数の対応能力を維持しつつ、より小さなフットプリントと競争力のある価格帯で提供されます。DYY および DGS は PW と比べてそれぞれ 57% および 35% 小型化されており、信頼性の高いリード付きパッケージ ソリューションから変更することなく、基板面積の最適化とコスト削減を実現できます。DYY および DGS パッケージは PW パッケージとのデュアル フットプリント レイアウトでも使用できるため、土壇場での基板再設計や改訂の必要性を排除できます。


アプリケーション概要

Optimizing Board Space for Discrete LOGIC Designs Using Smallest Package Solutio (Rev. A)

ロジック IC 向けデュアル フットプリント設計の実用ガイド。DYY、DGS、その他のパッケージ ランド パッドを 1 つの PCB 上に重ね合わせることにより、供給制約に対する将来的な設計保護を図る方法を示します。
アプリケーション概要

Future-Proofing Your Level Shifter Design with TI's Dual Footprint Packages

レベル シフタに焦点を当てたこの概要では、リード付きおよびリードなしパッケージ全体でデュアル フットプリント構成をサポートする TI デバイスを整理し、迅速な参照のためのデバイス互換性表を提供します。
アプリケーション概要

Enabling Small Ruggedized Applications with Next-Generation Leaded Logic IC Pkg

TI の SOT-23-THN (DYY) パッケージが、リード付きの信頼性と QFN レベルの小型化の架け橋となり、業界最小クラスのリード付きフットプリントで光学検査への適合性と 0.5mm ピッチを実現する仕組みをご覧ください。

SN74ACT244-Q1アクティブ

車載、TTL 互換 CMOS 入力、3 ステート出力、シングル、4.5V ~ 5.5V バッファ

SN74HCS574アクティブ

シュミット トリガ入力、3 ステート出力、オクタル エッジ トリガ D タイプ フリップ フロップ

SN74HCS74-Q1アクティブ

クリア / プリセット機能搭載、車載、シュミット トリガ入力のデュアル D タイプ ポジティブ エッジ トリガ フリップ フロップ

BQA/BQB および DPW

BQA/BQB:高チャネル数のロジックが必要な場合、BQA/BQB はピン間に 0.5mm ピッチを維持しながら、利用可能な最小クラスのフットプリントを提供します。そのコンパクトなフォーム ファクタは PCB 上の信号密度を最大化し、多数の I/O を必要とするスペース制約のある設計に最適です。

DPW:低チャンネル数のアプリケーション向けに、DPW は 1mm² 未満の超小型ソリューションを提供し、利用可能なロジック パッケージの中で最も小さな選択肢の 1 つとなっています。その最小限のフットプリントは、基板面積が貴重で、少数の I/O のみが求められる設計専用に構築されています。


アプリケーション・ノート

Designing and Manufacturing with TI's X2SON Packages

DPW を含む TI の X2SON パッケージに関する PCB 設計上の検討事項をご覧ください。この記事では、基板レイアウト、ステンシルに関するガイダンス、パッケージ サイズ、半田塗布、部品配置に関する製造上の制限について説明します。

TIのロジック パッケージの革新で基板面積を節減できます

TI の革新的なロジック パッケージが基板面積の節減にどのように役立つかをご覧ください。ロジック IC 製品ラインアップ、実際のアプリケーション例、SN74LVC の基礎知識、小型パッケージ ソリューションの主な利点を網羅しています。

SN74AHC02アクティブ

4 チャネル、2 入力、2V ~ 5.5V NOR ゲート

SN74LV594Aアクティブ

出力レジスタ搭載、8 ビット シフト レジスタ

SN74AUP1G08アクティブ

1 チャネル、2 入力、0.8V ~ 3.6V、低消費電力 (1μA 未満)、AND ゲート

開始に役立つリソース

TI の手短なロジック トレーニング ビデオを見る

Logic Minute (数分でロジック解説) ビデオ シリーズは、基本的な概念を復習し、システム設計の一般的な課題を克服する方法を学ぶのに役立つ短いビデオで構成されています

Logic and Voltage Translation (ロジックと電圧変換)

ロジックと電圧変換の製品ラインアップに関する主要な質問に対する情報と回答をご確認ください

ロジック ガイド

電子システムがますます複雑化する中、設計者は優れた性能、電力効率、コスト効率を達成するうえで増大する課題に直面しています。TI の製品ラインアップと提供製品を理解するために、アプリケーション ノートをお読みください。

カテゴリ別の参照

標準ロジック デバイスと最新の低消費電力ロジック製品で構成された、業界最大の製品ラインアップをご覧ください。各種ロジックと電圧変換デバイスで構成された TI の製品ラインアップは、市場で初めてリリースされた (当時) 最小パッケージのバイポーラ ロジック IC を含め、多様な製品を取り揃えています。ユニバーサル評価基板 (EVM) を使用すると、認証と開発の目的で各種デバイスを簡単に評価できます。TI のインターフェイス製品ラインアップをご覧ください。