Logic Minute (数分でロジック解説) ビデオ シリーズ
Logic Minute (数分でロジック解説) ビデオ シリーズでは、ロジックと変換に関する複雑な概念を、わずか数分でわかりやすく解説します。
ロジックの一般的なアプリケーションや用途 (Common applications of logic)
ロジック デバイスを活用してシステム設計を最適化し、一般的な課題を克服する方法をご確認ください。
このセクションでは、レベル シフタのエキスパートが、基本的なアプリケーションからデバイスの動作に至るまで、電圧レベル シフタである LSF ファミリに関する短いレッスンを担当します。
ロジックと変換の基礎 (Basics of logic and translation)
このセクションでは、ロジックのエキスパートが基本的なアプリケーションからデバイスの動作に至るまで、標準ロジック デバイスに関する短いレッスンを提供します。