ビデオ シリーズ
ロジックの一般的なアプリケーションや用途
ロジック デバイスを活用してシステム設計の最適化を支援することで、一般的な課題を克服する方法を学ぶことができます。一部の設計の難題は多くのシステムでよく見られます。このセクションでは、ロジック デバイスを活用してシステム設計の最適化を支援することで、これらの一般的な課題を克服します。これらのビデオでは、解決しようとしている問題とそれらの問題に対する 1 つまたは複数の解決策について説明しています。
ロジックの一般的なアプリケーションや用途
Combining Power Good Signals
How to overcome parasitic capacitance when using power good signals.
00:02:20|16 11月 2017
Power good signals are often routed over relatively long distances in systems and cannot always overcome the parasitics. This video quickly covers two simple solutions with standard logic devices.