シーケンサ
カテゴリ別の参照
電源シーケンシングは、特に複数の電源レールを使用する複雑なシステムにおいて、設計の重要な要素です。FPGA、ASIC、PLD、DSP、マイコンの各高性能プロセッシング デバイスは、コア、メモリ、I/O などの内部回路に電力を供給する複数の電圧レールを必要とします。この種のアプリケーションは、信頼性の高い動作、効率の向上、システム全体の良好な状態維持を実現するために、電圧レールに関する特定のパワーアップ / パワーダウン シーケンシングを必要とします。
TI のアナログ & デジタル電源シーケンサの特長
Technical Resources
How to design with PMBus Sequencers- Controllers and Digital Systems (PMBus シーケンサの設計方法 - コントローラとデジタル システム)
UCD90x:Fusion Digital Power™ GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) を使用した開発の開始
Power-supply sequencing for FPGAs
Design & development resources
デジタル電源ソフトウェア
Fusion Digital Power™ のグラフィカル ユーザー インターフェース(GUI)ソフトウェアは、選択したテキサス インスツルメンツのデジタル電源コントローラおよびシーケンサ/ヘルス モニターの構成と監視に使用されます。アプリケーションは PMBus プロトコルを使用し、TI の USB アダプタとシリアル バス経由でデバイスとの通信を行います。
UCD9090 10 チャネルのシーケンサ / システム ヘルス モニタの評価基板
UCD90SEQ48EVM-560 (EVM) は、48 ピンのソケットとインターフェイス回路を使用した、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板 (EVM) は、10 チャネルのシーケンサ / システム ヘルス モニタである UCD9090RGZ を使用したシステム レベルの開発に役立ちます。この評価基板 (EVM) と、評価基板の GUI 操作に使用する PC を接続するための USB ケーブルが 1 本付属しています。
評価モジュール、UCD90xxx 用、64 ピン、シーケンサおよびシステム・ヘルス・モニタ
The UCD90SEQ64EVM-650 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the 64-pin Sequencer and System Health Controller, including the UCD90120, UCD90124, UCD90120A, UCD90124A, UCD90910 and UCD90160.