ホーム パワー マネージメント ゲート ドライバ ローサイド ドライバ

DRV81315-Q1

プレビュー

製品詳細

Operating temperature range (°C) to
Operating temperature range (°C) to
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² (1.6 mm × 1.6 mm)
  • シングル チャネル保護ローサイド スイッチ

    • 25°C で 100mΩ RDS(ON)

    • 最大 40V の動作許容に対応する出力段

  • AEC-Q100 認定済み (最大グレード 1)

  • 包括的な保護

    • 内部電流制限

    • 独立した過熱保護

      • 動的および絶対過熱保護

    • 誘導性負荷の放電時の過電圧を抑制するクランプを内蔵

  • 診断フィードバック

    • マイコン故障割り込み信号 (STATUS)

    • オフ状態の開放負荷検出 (DRV81315A のみ)

  • 2.6V ~ 5.5V の入力電源電圧範囲

    • 3p3V、5V マイコン I/O 制御をサポート

  • 熱特性を強化した表面実装パッケージ (DDA-8、DRL-6)

  • シングル チャネル保護ローサイド スイッチ

    • 25°C で 100mΩ RDS(ON)

    • 最大 40V の動作許容に対応する出力段

  • AEC-Q100 認定済み (最大グレード 1)

  • 包括的な保護

    • 内部電流制限

    • 独立した過熱保護

      • 動的および絶対過熱保護

    • 誘導性負荷の放電時の過電圧を抑制するクランプを内蔵

  • 診断フィードバック

    • マイコン故障割り込み信号 (STATUS)

    • オフ状態の開放負荷検出 (DRV81315A のみ)

  • 2.6V ~ 5.5V の入力電源電圧範囲

    • 3p3V、5V マイコン I/O 制御をサポート

  • 熱特性を強化した表面実装パッケージ (DDA-8、DRL-6)

この製品に対する詳細情報はありません。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV81315/A-Q1 保護機能搭載、ローサイド スイッチ PDF | HTML PDF | HTML 2026/10/06

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV81315-Q1EVM — DRV81315-Q1 評価基板

DRV813xx-Q1 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV81315-Q1、DRV81325-Q1 の各デバイスを評価できます。この評価基板はそのままで使用できるようにプログラム済みであり、すぐに負荷を駆動することができます。この評価基板は、約 100mΩ の低い RDS(on) を備えたローサイド スイッチ ドライバの一部のパッケージを提示します。これらの評価基板は、各ハーフブリッジへのセンス抵抗接続に対応しており、電流制御を必要とするアプリケーションにおいて、システム レベルでの電流検出を可能にします。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ