ワイヤレス接続機能
革新的で手ごろな価格のワイヤレス ソリューションは、常に進化を続けるコネクテッド ワールド (ネットワーク接続型の環境) に最適です
カテゴリ別の参照
これらのワイヤレス テクノロジーの詳細をご覧ください
ワイヤレス接続機能 の設計と開発
シンプルな設計、または複雑なシステム構築のどちらに取り組む場合でも、自信を持って設計を進めるだけの根拠が必要です。TI の包括的で使いやすいハードウェア ツールやソフトウェア ツールと、業界のエキスパートに 24 時間 365 日アクセスすることができるので、技術革新を推進しやすくなります。
TI デベロッパー・ゾーン
クラウド環境またはデスクトップ環境から、コードの開発、デバッグ、分析を簡単に実行するために必要な開発ツール、ソフトウェア、トレーニングのすべてにアクセスし、ダウンロードすることができます。
ハードウェア
ワイヤレス コネクティビティに関するお客様のニーズに対応できる、コスト最適化済みソリューションで構成された TI の幅広い製品ラインアップをご確認ください。
設計ツール
SimpleLink SDK は、さまざまなワイヤレス プロトコルの開発に適した、包括的でポータブルなソフトウェア パッケージを取り揃えています。
教育用リソース
TI の包括的なサポートは、設計プロセスのあらゆる段階で迅速な解決に役立つ情報源として活用できます。
パートナー
TI のパートナーは、知名度が高く強い基盤を持つ企業で構成される世界的なコミュニティを形成し、TI の半導体デバイス ソリューションを補完する製品とサービスを提供しています。
TI のワイヤレス コネクティビティ製品採用に伴う利点
20 年以上にわたって革新を推進
ワイヤレス機能に対して、プロトコル標準化、水晶不使用のマイコン、高度なセキュリティ機能などの革新を統合することができます。
お客様に最適なコネクティビティ
2.4GHz、Sub-1GHz、Wi-Fi の各コネクティビティに適した実証済みワイヤレス無線で構成された幅広く手ごろな製品ラインアップから最適な製品を選定できます。
コネクテッド (ネットワーク接続型) アプリケーションでの皆様のパートナー
TI が提供する直観的な開発ツールとリソースを活用して、開発中アプリケーションに最適なワイヤレス技術を容易に選択することができます。
ワイヤレス コネクティビティの推進
どこでも使用できることを意図した低コストの Wi-Fi 6
開発中の組込みアプリケーションで、低コストなおかつ少ない工数で Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy 5.3 を統合し、IoT 技術を進化させることができます。TI のスケーラブルな Wi-Fi 6 製品ラインアップは、プロセッサやマイコンのホストに簡単に組み合わせることができ、過酷な環境での高信頼性コネクティビティ確保に貢献します。
Wi-Fi® 6 の知名度の低い特長を活用し、自信を持って IoT デバイスを接続する方法
コネクテッドIoTアプリケーション向けにWi-Fi® 技術を堅牢かつ低コストに実現
Bluetooth LE (BLE) をこれまで以上に多くの場所で導入可能
CC2340 ファミリを採用すると、Bluetooth LE を迅速かつ容易にアプリケーションに追加できます。これらのワイヤレス マイコンは、高品質の RF と優れた電力性能を実現しているほか、TI は社内エキスパートによる技術サポートと、社内製造施設への継続的な投資を通じてお客様を支援します。CC2340 ワイヤレス マイコンの単価は、わずか 0.79 ドルからです。
CC23xx 向け SimpleLink Academy
Connect アプリ
TI のワイヤレス BMS ソリューション採用で EV (電気自動車) のバッテリ管理を革新
ワイヤレス バッテリ管理システム (BMS) を採用すると、複数のケーブルとコネクタを除外する方法で、信頼性や設計のフレキシビリティを向上させると同時に、システムのコストを削減することもできます。ただし、ワイヤレス BMS には、ASIL D 機能安全準拠を達成するなどの課題があります。
TI には、TÜV SÜD 評価済みの機能安全コンセプトと独自のワイヤレス プロトコルがあります。これらを通じて、業界で初めて最善のネットワーク可用性を実現しました。その結果、お客様は信頼性と効率が世界最高クラスの電気自動車 (EV) を製作しやすくなります。
EV (電気自動車) バッテリ管理におけ る有線通信とワイヤレス通信の比較 (Rev. A 翻訳版)
Functional Safety-Relevant Wireless Communication in Automotive BMS
ワイヤレス BMS (バッテリ管理ステム) のデモ
ワイヤレス BMS に関する主な製品
ネットワーク接続型デバイス向けの土台:Matter
Matter SoC:シンプルで信頼性が高くセキュアな方法で複数のスマート デバイスとの接続を実現 Matter は、Connectivity Standards Alliance (以前の ZigBee Alliance) が策定した、ロイヤリティ フリーのコネクティビティ規格です。Thread と Wi-Fi の各ネットワーク レイヤで動作し、Bluetooth Low Energy を使用してコミッショニングを実行します。メーカー各社はこの統合型アプリケーション レイヤを活用して、開発期間を短縮し、IoT スマート デバイス全体の互換性を向上させることができます。
Matter コネクティビティ規格に関する FAQ
Matter の概要 (「CC」アイコンのクリックで日本語字幕が選択可能)
Matter 技術のデモ
接続製品で AI (人工知能) を採用する理由
多様な製品のニーズに合わせてカスタマイズ済みの各種アルゴリズムを使用すると、迅速な意思決定が可能です。 Wi-Fi®、Bluetooth® Low Energy、他のワイヤレス プロトコルなど、何らかのプロトコルでエッジを接続し、エッジで AI を使用してモデリングを行うと、絶えず変化を続ける身の回りの世界に合わせてローカル側で迅速な応答を実現すると同時に、グローバルなネットワークへの接続を維持することができます。 その結果、レイテンシ、プライバシー、クラウドのコストという課題を解決しやすくなります。
TI の多様なパートナーはこちら: