PoE (パワー オーバー イーサネット) IC

PoE 設計の PSE (給電側機器) と PD (受電側) に関する相互運用性とフレキシビリティ
すべての製品を表示

カテゴリ別の参照

イーサネット ケーブル経由で電力を簡単に供給することを希望するデベロッパーは、TI の PoE (パワー オーバー イーサネット) IC を活用すると、高い相互運用性、信頼性、利便性を達成する、包括的なシステム ソリューションを実現できます。TI はまた、イーサネット スイッチの設計者向けに、構成可能なシステム ファームウェア ソリューション (FirmPSE) と、相互運用可能な受電側デバイス (PD) や給電側機器 (PSE) コントローラで構成された製品ラインアップを提供しています。TI はまた、PoE Ethernet Alliance 認証済みの包括的な設計製品ラインアップも提供しており、開発中のシステムで PoE 1 と PoE 2 のロゴを取得しやすくなります。

Technical Resources

技術記事

The ABCs and 123s of PoE

PoE の条項や Ethernet Alliance のロゴ プログラムなど、PoE の各種業界標準の詳細について解説します。

Introduction to the PoE Certification Program (PoE の認証プログラムの概要)

Ethernet Alliance の認証プログラムの概要と、お客様が PoE 関連の TI のデザインを真のプラグ アンド プレイとして活用する方法を解説するビデオをご覧ください。

PoE (パワー オーバー イーサネット) トレーニング シリーズ

紹介や高度なユーザーが楽しめる TI の PoE ビデオ シリーズを活用して、イーサネット接続の最終製品に電力を供給する PoE テクノロジーの概要を表示してください。


Design & development resources

リファレンス・デザイン

マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、4 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、PoE (Power over Ethernet) アプリケーション向けの Type-4 (PoE 2、4 ペア) 24 ポートのイーサネット スイッチを紹介します。このスイッチは、IEEE 802.3bt (PoE 2) アプリケーションに対してポートごとに最大 90W、標準的ではないアプリケーションに対して最大 120W を供給することができます。このデザインは、MSP430F523x および MSPM0G1107x ファミリをベースとした当社の FirmPSE システム (...)

リファレンス・デザイン

Type 3 IEEE802.3bt 対応のアクティブ クランプ フォワード コンバータ向け PoE 受電 (PD) デバイスのリファレンス デザイン

この TI リファレンス デザインは、PoE を介した受電側デバイス (PD) 用 Type-3、Class 6、51W アクティブ クランプ フォワード コンバータを提示します。TPS23730 PD コントローラは、検出と分類を実施するほか、PWM コントローラが付属しています。このデザインでは、IP ネットワーク カメラやワイヤレス アクセス ポイントなどのアプリケーションで、37V ~ 57V の PoE 入力から、5Vレールを出力します。 
リファレンス・デザイン

マシン ビジョン カメラとビジョン センサ向け高密度、絶縁型 PoE / GigE のリファレンス デザイン

PoE (パワー オーバー イーサネット) は、電力とデータを 1 本のケーブルで伝達する、使いやすく信頼性の高いソリューションであり、高いデータ レートと長い到達距離を達成します。この組み合わせにより、マシン ビジョン カメラやビジョン センサのような小型デバイスにとって PoE が最適なソリューションになります。このリファレンス デザインは、1Gbps 物理層を搭載した完成度の高い PoE 受電デバイス (PD) と高効率の絶縁型電源ソリューションを 27mm x 27mm の超小型フォーム ファクタで実装しています。