カテゴリ別の参照
関連カテゴリ
主なアプリケーションの概要
優れた無線周波数性能、広帯域幅、低レイテンシ、高集積、チャネル密度、同期を実現する製品により、電磁スペクトルを支配します。
TI は防衛市場向けに、信頼性の高い高性能デバイスを 60 年以上にわたって開発してきました。長期的な製品供給を確保する TI の取り組みは、長期間にわたるプロジェクトの維持に役立ちます。また、防衛関連の設計で要件を満たせるように、TI のシステム エンジニアは詳細なリファレンス デザイン、サンプル アプリケーション、推奨部品を公開し、お客様を支援しています。
主なリソース
- TIDA-010259 – カスケード型 LMX1204 のリファレンス デザイン
- TIDA-010241 – Xilinx® と Intel® の高性能 FPGA プラットフォーム向け、フレキシブルな電源のリファレンス デザイン
放射線強化された耐放射線特性 RF コンポーネントで構成された TI の製品ラインアップを活用すると、小型、重量、消費電力で次世代の通信システムと画像処理システムを実現できます。
TI のデータ コンバータ、クロック処理製品、アンプ、システム設計は、過酷な放射線環境で最高クラスの帯域幅と非常に広い無線周波数 (RF) 範囲を実現するとともに、高いスループットを達成し、より小規模なスペースで、複数のレーダーまたは通信チャネルをサポートすることができます。
地球低軌道 (LEO) から深宇宙まで、ミッションの要件に対応できる場合、瞬間帯域幅が広く、より広い RF 到達範囲に対応できるので、直接 RF サンプリングを実現できます。フェーズド アレイ システムでは、多数のチャネルを同期することが可能です。
主なリソース
- TIDA-010260 – 4T5R 宇宙グレード統合型トランシーバのリファレンス デザイン
- TIDA-010274 – 宇宙グレードのディスクリート RF サンプリング トランシーバのリファレンス デザイン
- AFE7950-SP – 放射線耐性保証 (RHA)、最大 12GHz、4 個の送信と 6 個の受信、RF サンプリング トランシーバ
- LMX2624-SP – 5MHz ~ 28GHz、宇宙グレード広帯域シンセサイザ、位相同期および JESD204B 対応
- TRF0208-SP – 放射線耐性保証 (RHA)、DC 付近 ~ 11GHz の 3dB BW (帯域幅)、シングルエンド入力、差動出力の RF 変換アンプ
TI の RF トランシーバ製品ラインアップは、多様な使用事例に対応できるフレキシビリティを実現できる設計を採用しており、高性能でコスト最適化済みのソリューションを実現できます。
デジタル プリディストーション テクノロジーを内蔵した TI のアナログ フロント エンドを使用すると、5G 以上の帯域向けに次世代の大電力基地局を開発できます。TI の各種 RF サンプリング トランシーバは、多様なワイヤレス アプリケーションに適したマルチ バンド機能を採用していると同時に、TI の小型サイズである中間周波数ゼロ トランシーバは、消費電力の制限に役立ちます。TI の製品を使用すると、より多くのチャネル数に投資すると同時に、サイズを最小化することができます。
主なリソース
- HTK-3P-AGILEX-ESOM7 – HITEK Agilex eSOM7 with FMC+ connector to RF transceiver EVMs
- ULTICHIP-3P-UC1046 – UC1046 と AFE7769 をベースとした Ultichip Communication Technology の小型セル向けソリューション
- DPD テストレポート:GTRB267008FC パワーアンプ(ショート)付き AFE77xxD (Rev. A 翻訳版) – アプリケーション概要
- RF Sampling Resource Guide – アプリケーション・ノート
TI の高速、低レイテンシ、広帯域幅の ADC、DAC、クロック、RF アンプは、優れたシグナル インテグリティと性能の実現に役立ちます。
TI は数十年にわたる革新を実現し、試験 / 測定のアプリケーション向けにカスタマイズ済みの高性能ソリューションを提供しています。TI の高度な A/D コンバータ (ADC)、D/A コンバータ (DAC)、クロック、RF アンプは、高速、高性能、信頼性の実現に貢献します。TI の製品は、長期的な供給とエキスパートによるサポートを通じて、測定の精度と効率の限界を押し上げる次世代のシステムを実現します。
主なリソース
- ADC12DJ5200RFEVM – ADC12DJ5200RF RF サンプリング、12 ビット、デュアル 5.2GSPS またはシングル 10.4GSPS ADC の評価基板
- 試験 / 測定アプリケーションにおける RF サンプリング データ コンバータの高速周波数ホッピングに関する考察 – Analog Design Journal
- アンチエイリアシング フィルタ設計手法に よるアクティブ RF コンバータ フロント エン ドの改善方法 – Analog Design Journal
- TI-JESD204-IP – 高速データ コンバータへの FPGA 接続に役立つ、JESD204 Rapid Design IP (JESD204 採用の迅速設計知的財産)
- PLLATINUMSIM-SW – テキサス・インスツルメンツ PLLatinum シミュレータ ツール
International Microwave Symposium (IMS)
Learn about the latest technologies for RF amplifiers, data converters, clocks and RF transceivers in booth 355.
Visit event website