DC/DC パワー モジュール

DC/DC 電圧変換向けの最もシンプルかつ最小のオプション
すべての製品を表示

カテゴリ別の参照

TI の包括的なパワー モジュール製品ラインアップは、現代の厳しい条件が要求されるアプリケーションに適した、スペース効率の優れた高性能ソリューションを実現します。一般的な DC/DC 変換を行う場合、μSiP または MagPack™ パッケージを採用している TI の各種モジュールは、重要な部品を驚くほど小型のフットプリントに組み合わせており、設計の簡素化と EMI の低減に役立ちます。各種マルチフェーズ モジュールは、電力段とインダクタを統合して、AI 主導のデータセンターを最大の電力密度で推進するのに対し、IsoShield™ 技術を採用した絶縁型モジュールは、車載と産業用のシステムで、小型で安全認証取得済みの電力供給を実現します。これら 3 つのモジュール ファミリはすべて、スペース面の制約を克服し、開発サイクルを短縮するとともに、ますます複雑になる電源環境において優れた放熱特性を実現するのに役立ちます。

TI のパワー モジュールの利点

貴重な基板面積を節減
市場投入までの期間を短縮
システム損失の最小化

Technical Resources

パワー モジュールの価値を探求

このトレーニング シリーズは、TI のパワー モジュールの集積度が高い水準にあること、およびソリューション サイズ、EMI、設計時間、コストに関して、この特長が電源設計においてどのような意味を持つかを解説します。
セレクション・ガイド

Innovative DC/DC Power Modules Selection Guide (Rev. D)

このセレクション ガイドを参照すると、開発中の設計に適した最新かつ最善の DC/DC パワー モジュールが見つかります。
アプリケーション・ノート

Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C)

TI は、パワー モジュールの幅広い製品ラインアップを提供しており、さまざまなパッケージも利用可能です。このアプリケーション レポートは、複数の種類のモジュール パッケージの概要を紹介し、半田付けに関連するトピックと検討事項を解説します。

Design & development resources

設計ツール

カスタマイズ済みの電源とアクティブ フィルタ回路を製作可能

WEBENCH® Circuit Designer を使用すると、開発中のシステム要件に基づいて、カスタマイズ済みの電源とアクティブ フィルタ回路を製作できます。この環境では、エンド ツー エンド (自己完結型) の選定、設計、シミュレーション機能が利用できるため、設計プロセスの全フェーズを通じて時間を節減できます。

設計に役立つ TI の以下の各種ツールをご活用ください。

 

シミュレーション・ツール

TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計ツール

最も一般的に使用されるスイッチ・モード電源向けの Power Stage Designer™ ソフトウェア・ツール

Power Stage Designer は、電源設計の迅速化に役立つ Java ベースのツールであり、ユーザーの入力に基づいて 21 種類のトポロジで電圧と電流を計算します。さらに、Power Stage Designer は、ボード線図プロット・ツールや、電源設計を容易にすることを意図してさまざまな機能を採用したツールボックスも搭載しています。すべての計算がリアルタイムで実行されるため、新しい電源設計を開始する最も迅速なツールになります。

  • Topology (トポロジ) ウィンドウ) – 複数の入力パラメータに基づき、トポロジ情報と部品ごとの波形を表示
  • Loop Calculator (...)
UCC33011-Q1

概算価格 (USD)1ku |2.233

TPSM8287B30

概算価格 (USD)1ku |14.122

TPSM8287C50

概算価格 (USD)1ku |24

UCC34141

概算価格 (USD)1ku |3.491

UCC33410

概算価格 (USD)1ku |1.438

TPSM82A823A

概算価格 (USD)1ku |1.514