ハーフ ブリッジ ドライバ

ハーフブリッジ ゲート ドライバで構成された TI の包括的な製品ラインアップは、多くのアプリケーションでシステムの信頼性と高い電力密度を両立
すべての製品を表示

カテゴリ別の参照

TI の各種ハーフブリッジ ドライバは、ハイサイド ドライバとローサイド ドライバを内蔵し、スイッチング損失を低減するとともに、ノイズの多い環境に対処し、システム効率を向上させるのに役立ちます。TI は、ビデオや技術資料など各種リソースを通じて、設計プロセスのあらゆる段階でお客様をサポートします。 

バス電圧別の選択


<120V のハーフ ブリッジ ドライバ

伝搬遅延の短縮を通じてスイッチングを高速化し、システム全体の効率向上に貢献します。

<700V のハーフ ブリッジ ドライバ

より高い電圧をサポートすると同時に、最終アプリケーションで実現可能な最高の効率と信頼性を提供します。

Technical Resources

アプリケーション・ノート

Bootstrap Circuitry Selection for Half Bridge Configurations (Rev. A)

この資料では、インターロック機能を搭載した TI の 620V ハーフブリッジ ゲート ドライバである UCC27710を使用して、ブートストラップ回路内のさまざまな部品を提示するほか、それらの部品を適切に選定し、パワー FET の予測可能なスイッチング動作を確保する方法を解説します。
アプリケーション・ノート

Maximizing DC/DC converter designs with UCC27282

このアプリケーション ノートでは、前の世代のドライバと比較して UCC27282 の利点の概要を解説し、設計の最適化と堅牢性の向上を実現できるようにします。
アプリケーション・ノート

AN-1317 Selection of External Bootstrap Diode for LM510X Devices (Rev. B)

この技術記事は、車載 AC コンプレッサ分野でいくつかの 3 相ブリッジ ドライバに採用されている UCC27712-Q1 ハーフブリッジ ゲート ドライバの主な性能を解説します。

Design & development resources

リファレンス・デザイン

100VIN 未満 DC/DC コンバータ向け電力段のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、120V ハーフブリッジ MOSFET ドライバである UCC27282 と、100V パワー MOSFET である CSD19531 をベースとして、高周波電力段の設計を実装しています。このデザインには、高効率スイッチおよびフレキシブルな VGS 動作範囲という特長があるので、全体のゲート ドライブ損失と導通損失を小さくし、最高の効率を達成することができます。この電力段デザインは、テレコムのブリック電源モジュール、ソーラー インバータ、DC モーター ドライブなど、スペースの制約が厳しい多くのアプリケーションに広く適用可能です。
リファレンス・デザイン

600W ハーフ・ブリック DC-DC コンバータ、デジタル制御機能付き、テレコム・アプリケーション用 - リファレンス・デザイン

PMP4320A リファレンス・デザインは単一出力の DC-DC コンバータであり、標準的なハーフ・ブリック・サイズで、UCD3138 をベースとする完全デジタル制御の構成を採用しています。 12V の出力電圧で 50A の出力電流を供給する能力があります。  コンバータはフレキシブルな構成オプションを採用して、高効率と良好な性能を達成しており、バス・コンバータとして理想的な選択肢になっています。

リファレンス・デザイン

HVAC コンプレッサ向け、車載、高電圧、大電力モーター ドライバのリファレンス デザイン

このブラシレス DC(BLDC)モーター向けリファレンス デザインは、UCC27712-Q1 ハイサイド / ローサイド ゲート ドライバと、その後段に配置したディスクリート IGBT ハーフ ブリッジを使用して、車載用の HVAC コンプレッサを制御します。このリファレンス デザインは、TI の InstaSPIN™ ソフトウェアと 3 相モーター制御アルゴリズムを組み合わせて使用しています。その結果、設計者は Piccolo マイコンの ROM(読み取り専用メモリ)に格納されている特別なライブラリを使用し、センサレス モーター制御アプリケーションでエキスパート (...)