絶縁

堅牢で信頼性の高いシステム動作を実現するための高電圧絶縁

parametric-filter製品をすべて表示
TI の絶縁製品ラインアップは、最大動作電圧と最高の信頼性を組み合わせた製品で、システム寿命の延長と保護の強化を実現します。TI の絶縁製品ラインアップは、スタンドアロン デジタル アイソレータ、絶縁型インターフェイス IC、絶縁型ゲート ドライバ、絶縁型 ADC、絶縁型アンプで構成されています。TI はまた、電源を内蔵した各種ソリューションを提供し、効率的でコンパクトな高性能絶縁型電源を使用する絶縁型信号への電力供給を支援します。

カテゴリ別の参照

設計による違い

絶縁技術に関する理解を深める

TI の絶縁技術は、従来の絶縁手法に比べて、高電圧設計での堅牢性と信頼性の向上、システム コストの削減、スケーラビリティの向上を実現します。TI の技術ページにアクセスし、絶縁技術に対する TI 独自のアプローチの詳細を参照すると、絶縁に関する課題を解決するために TI が四半世紀近くにわたって採用してきた方法を確認できます。

技術リソース

ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
TI プレシジョン ラボで専門知識を蓄積 - 絶縁
この包括的なトレーニング ビデオ カリキュラムは絶縁に関する基本的なパラメータから認定まで幅広く網羅しており、絶縁デバイスのタイプごとに設計とトラブルシューティングの方法を理解できます。
ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
TI の容量性絶縁による利点とは
TI の静電容量性絶縁テクノロジーは、業界最高の絶縁定格と長期の寿命全体にわたる信頼性を実現します。TI の高電圧技術を担当する TI の社内エキスパートが、高性能の静電容量性絶縁に関する利点をご紹介します。
認定
認定
絶縁認証
TI の絶縁製品が VDE、CSA、TUV、CQC、UL、ATEX、IECEx など、どの世界規格に準拠しているかをすぐに確認できます。

主なアプリケーションの概要

車載
二酸化シリコン絶縁技術を使用すると、EV システムの信頼性と安全性の最大化、コストの最適化、電力効率の維持を実現できます。
ファクトリ オートメーション / 制御
エネルギーの節約とシステム寿命の延長につながる、インテリジェントでフレキシビリティが高く、効率的なファクトリ・オートメーション・アプリケーションの絶縁を実現できます。
グリッド インフラ
SiO2 (二酸化シリコン:酸化物) 絶縁技術を使用すると、電力効率の向上、システム・コストの最適化、信頼性の向上を実現できます。
モーター ドライブ
SiO2 (二酸化シリコン:酸化物) 絶縁技術を使用すると、モーター効率と電力効率の最大化、システム・コストの最適化、信頼性の向上を実現できます。
電化製品
二酸化シリコン絶縁技術を使用すると、次世代家電製品の電力効率の最大化、システム・コストの最適化、信頼性の向上を実現できます。
医療
二酸化シリコン絶縁技術を使用して、システムの堅牢性と信頼性を最大化すると同時にコストを最適化できます。

二酸化シリコン絶縁技術を使用すると、EV システムの信頼性と安全性の最大化、コストの最適化、電力効率の維持を実現できます。

TI の SiO2 絶縁技術は、トラクション・インバータ、DC/DC、および OBC 向けのソリューションを通じて、車載アプリケーションの最適化と保護に役立ちます。TI の堅牢な絶縁技術により、効率と信頼性を向上させる将来を考慮したトポロジを設計し、同時に最高水準の保護を実現できます。

  • 多様なパッケージ・オプションで基本絶縁と強化絶縁を実現
  • パッケージの沿面距離と空間距離が非常に長いので、最高の動作電圧を実現
  • AEC-Q100 認証
  • 高 CMTI により高いスイッチング過渡から低電圧側を保護

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-020015 – IGBT/SiC ゲート ドライバ向け、出力段搭載、4.5V ~ 65V 入力、小型バイアス電源のリファレンス デザイン
  • TIDA-01604 – HEV/EV のオンボード充電器用の98.6%効率、6.6kW のトーテム ポール PFC のリファレンス デザイン
  • TIDA-01513 – 車載用高電圧および絶縁リーク測定のリファレンス デザイン
製品
  • ISO6741-Q1 – 車載対応、汎用、クワッドチャネル、3/1、デジタル アイソレータ
  • SN6501-Q1 – 車載対応、絶縁型電源向け、低ノイズ、350mA、410kHz トランス ドライバ
  • ISO1042-Q1 – 車載、70V バス障害保護機能搭載、フレキシブル データ レート対応、絶縁型 CAN トランシーバ
ハードウェア開発
  • SN6501-MULXFMR-EVM – SN6501 絶縁電源用 トランス・ドライバ評価基板
  • ISO1042DWEVM – ISO1042DW 高速、高性能、堅牢な EMC の絶縁型 CAN の評価基板

エネルギーの節約とシステム寿命の延長につながる、インテリジェントでフレキシビリティが高く、効率的なファクトリ・オートメーション・アプリケーションの絶縁を実現できます。

TI の SiO2 絶縁技術には、各種ファクトリ・オートメーション・アプリケーションで培った豊富な実績があり、PLC (プログラマブル・ロジック・コントローラ)、フィールド・トランスミッタ、産業用ロボット、HMI (ヒューマン・マシン・インターフェイス)、産業用 PC などの重要な各種アプリケーションで、データと電力に関して信頼性の高い絶縁を実現します。

  • 多様なパッケージ・オプションで基本絶縁と強化絶縁を実現
  • IEC 61131-2 Type 1、2、3 の各特性に準拠する、24V ~ 60V 対応の各種絶縁型デジタル入力レシーバ
  • IECEx と ATEX の各認証
  • 機能安全対応
  • 超低消費電力の絶縁
  • 8kV ESD (静電気放電) との接触に関し、IEC 61000-4-2 レベル 4 の要件に適合

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-01508 – 1W 以下、16 チャネルの絶縁デジタル入力モジュールのリファレンス デザイン
  • TIDA-01509 – 光学スイッチを使用する破損ワイヤ検出のリファレンス デザイン
  • TIDA-010018 – 低消費電力アプリケーション用の絶縁型電源およびデータ インターフェイスのリファレンス デザイン
製品
  • ISO7741 – 信頼性の高い EMC 特性、クワッドチャネル、3/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ
  • ISO1212 – デジタル入力モジュール向け、デュアルチャネル、24V ~ 60V、絶縁型デジタル入力レシーバ
  • ISO7041 – 超低消費電力、ATEX/IECEx 認定済み、4 チャネル デジタル アイソレータ
ハードウェア開発
  • ISO7741DBQEVM – ISO7741DBQ 高速、EMC が堅牢なクワッドチャネルデジタルアイソレータの評価基板
  • ISO1212EVM – ISO1212 デュアルチャネル、絶縁型デジタル入力レシーバの評価基板
  • ISO7041DBQEVM – ISO7041 DBQ パッケージ封止の堅牢な高速クワッド チャネル デジタル アイソレータの評価基板
技術資料

SiO2 (二酸化シリコン:酸化物) 絶縁技術を使用すると、電力効率の向上、システム・コストの最適化、信頼性の向上を実現できます。

TI の SiO2 絶縁技術は、ソーラー・インバータ、e メーター (公益事業などの電子メーター)、EV 充電、保護リレーのコスト最適化に役立つと同時に、効率的な電力供給と、長期的な信頼性に関する世界各地の規制や規格に適合するグリッドのいっそうのスマート化に貢献します。

  • 信頼性試験の結果、寿命は 3,000 万時間を上回るという結論が得られているので、寿命全体にわたる性能の向上と信頼性の高い動作を実現可能
  • パッケージの沿面距離と空間距離が非常に長いので、最高の動作電圧を実現
  • 8kV ESD (静電気放電) との接触に関し、IEC 61000-4-2 レベル 4 の要件に適合
  • ボード面積の節減と設計の複雑さの低減に貢献する、電磁波が最小で電源内蔵の各種絶縁型ソリューション

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-00892 – 信号と電源を統合した絶縁型 RS-485 のリファレンス デザイン
  • TIDA-01230 – 信号と電源を統合した絶縁型 RS-232 のリファレンス デザイン
  • TIDA-010036 – スタンドアロン ADC を使用する単相シャント電気メーターのリファレンス デザイン
製品
  • ISO7841 – 最高絶縁定格、クワッドチャネル、3/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ
  • SN6505B – ソフト スタート機能搭載、絶縁型電源向け、低ノイズ、1A、420kHz トランス ドライバ
  • ISOW7741 – 電源内蔵、低電磁波、低リップル、クワッドチャネル、3/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ
ハードウェア開発
  • DIGI-ISO-EVM – ユニバーサル デジタル アイソレータ評価モジュール
  • SN6505BEVM – SN6505B 絶縁型電源向け、低ノイズ、1A トランス ドライバの評価基板 (420kHz CLK)
  • ISOW7741DFMEVM – ISOW7741 DC/DC コンバータ内蔵クワッド チャネル デジタル アイソレータの評価基板

SiO2 (二酸化シリコン:酸化物) 絶縁技術を使用すると、モーター効率と電力効率の最大化、システム・コストの最適化、信頼性の向上を実現できます。

TI の SiO2 絶縁技術を採用すると、高信頼性、長寿命、優れた絶縁電圧定格を達成する各種モーター・ドライブ・アプリケーションを実現できます。TI の絶縁能力は、AC ドライブ、サーボ・ドライブ、CNC、ロボット、ドローン、電動自転車分野で実績のあるソリューションとして具体化しています。

  • 強化絶縁に関する DIN VDE V 0884-11:2017-01 認証
  • 信頼性試験の結果、寿命は 3,000 万時間を上回るという結論が得られているので、寿命全体にわたる性能の向上と信頼性の高い動作を実現可能
  • IPM (統合型パワー・モジュール) アプリケーション向けの統合型インターロック機能
  • 沿面距離と空間距離が非常に長い各種パッケージ
  • 機能安全対応
  • 8kV ESD (静電気放電) との接触に関し、IEC 61000-4-2 レベル 4 の要件に適合"

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-01349 – シングル パッケージの 6 チャネル デジタル アイソレータを使用するインバータ向け IPM インターフェイスのリファレンス デザイン
  • TIDA-01599 – TÜV SÜD 評価済み、産業用ドライブ (IEC 61800-5-2) 向け、セーフ トルク オフ (STO) のリファレンス デザイン
  • TIDA-00012 – 高効率絶縁型 CAN & Profibus インターフェイス・リファレンス・デザイン
製品
  • ISOUSB211 – USB のロースピード、ハイスピード、フルスピードに対応する、電磁波の小さい絶縁型 USB リピータ
  • ISO1212 – デジタル入力モジュール向け、デュアルチャネル、24V ~ 60V、絶縁型デジタル入力レシーバ
  • ISO6760L – インターロック内蔵、50Mbps、6 チャネル (6/0) デジタル アイソレータ
ハードウェア開発
  • ISOUSB211DPEVM – ISOUSB211 評価基板
  • DIGI-ISO-EVM – ユニバーサル デジタル アイソレータ評価モジュール

二酸化シリコン絶縁技術を使用すると、次世代家電製品の電力効率の最大化、システム・コストの最適化、信頼性の向上を実現できます。

TI の SiO2 絶縁技術は、白物家電、エアコン、ロボット、電動工具の信頼性を最適化すると同時に、システム・コストの削減と設計の複雑さの緩和に役立ちます。幅広い絶縁ソリューションの製品ラインアップを活用して、モーター制御、インターフェイス信号や電源の絶縁を簡素化できます。

  • 多様なパッケージ・オプションで基本絶縁と強化絶縁を実現
  • 超低消費電力の絶縁
  • 信頼性試験の結果、寿命は 3,000 万時間を上回るという結論が得られているので、寿命全体にわたる性能の向上と信頼性の高い動作を実現可能
  • ボード面積の節減と設計の複雑さの低減に貢献する、電磁波が最小で電源内蔵の各種絶縁型ソリューション

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-01420 – 産業用ドライブ向けの基本的な絶縁三相、小型電力段のリファレンス デザイン
  • TIDA-010025 – 光入力エミュレーション ゲート ドライバ搭載、 200 ~ 480VAC ドライブ向け 3 相インバータのリファレンス デザイン
  • TIDA-00915 – 統合ドライブ向け、3 相、1.25kW、200VAC、小フォーム ファクタ、GaN インバータのリファレンス デザイン
製品
  • ISO6741 – 汎用、クワッドチャネル、3/1、デジタル アイソレータ
  • ISO6721 – 汎用、デュアルチャネル、1/1、デジタル アイソレータ
  • ISO1042 – 70V バス障害保護機能搭載、フレキシブル データ レート、絶縁型 CAN トランシーバ
ハードウェア開発
  • ISO6741DWEVM – ISO67xx 汎用、トリプルまたはクワッドチャネル、デジタル アイソレータの評価基板
  • ISO6721DEVM – ISO672x 汎用、デュアルチャネル、デジタル アイソレータの評価基板
  • ISO1042DWEVM – ISO1042DW 高速、高性能、堅牢な EMC の絶縁型 CAN の評価基板

二酸化シリコン絶縁技術を使用して、システムの堅牢性と信頼性を最大化すると同時にコストを最適化できます。

TI の SiO2 絶縁技術を採用すると、高信頼性、長寿命、優れた絶縁電圧定格を達成する各種医療用アプリケーションを実現できます。TI の絶縁ソリューションは、メディカル・モニタ、除細動器、心電計、外科用機器など、さまざまな種類の医療用最終製品で使用されています。

  • IEC 60601-1 認証
  • 信頼性試験の結果、寿命は 3,000 万時間を上回るという結論が得られているので、寿命全体にわたる性能の向上と信頼性の高い動作を実現可能
  • 8kV ESD (静電気放電) との接触に関し、IEC 61000-4-2 レベル 4 の要件に適合
  • ボード面積の節減と設計の複雑さの低減に貢献する、電磁波が最小で電源内蔵の各種絶縁型ソリューション

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-00115 – 低電圧、ブラシ付きモーター・システム
  • TIDA-01349 – シングル パッケージの 6 チャネル デジタル アイソレータを使用するインバータ向け IPM インターフェイスのリファレンス デザイン
製品
  • ISO7741 – 信頼性の高い EMC 特性、クワッドチャネル、3/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ
  • SN6507 – 絶縁型電源向け、デューティ サイクル制御機能搭載、少ない電磁波、36V、プッシュプル トランス ドライバ
  • ISOUSB211 – USB のロースピード、ハイスピード、フルスピードに対応する、電磁波の小さい絶縁型 USB リピータ
ハードウェア開発
  • ISO7741DBQEVM – ISO7741DBQ 高速、EMC が堅牢なクワッドチャネルデジタルアイソレータの評価基板
  • SN6507DGQEVM – SN6507 少ない電磁波、500mA プッシュプル絶縁型電源の評価基板
  • ISOUSB211DPEVM – ISOUSB211 評価基板

設計と開発に役立つリソース

リファレンス・デザイン
HEV/EV のオンボード充電器用の98.6%効率、6.6kW のトーテム ポール PFC のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、C2000 マイコンと SiC 絶縁型ゲート ドライバで駆動する SiC MOSFET をベースとして動作します。このデザインには 3 相のインターリーブが実装されており、連続導通モード (CCM) で動作して、240V 入力電圧および 6.6kW の最大電力で 98.46% の効率を実現します。C2000コントローラにより、位相シェディングおよびアダプティブ デッドタイム制御を行い、軽負荷時に力率を向上できます。ゲート ドライバ ボード (TIDA-01605 を参照) は、4A のソース (供給) ピーク電流と 6A のシンク (吸い込み) (...)
リファレンス・デザイン
車載用高電圧および絶縁リーク測定のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインには、高電圧バスからシャーシ グランドへの絶縁抵抗を監視する機能があります。高電圧側とシャーシ グランドの間にある結合デバイスと部品の絶縁強度を監視する機能は、HEV/EV(ハイブリッド車と電気自動車)のバッテリ管理システムや、高電圧(60V 超過)で動作するトラクション インバータ、DC/DC コンバータ、オンボード チャージャ、その他のサブシステムにとって必須です。
リファレンス・デザイン
車載用強化絶縁型 CAN のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、車載環境で広く採用されている絶縁型の CAN 通信に適した設計を採用しています。ハイブリッド車と電気自動車 (HV/EV) では、高電圧ネットワークが、シャーシ グランドからフローティングした状態になっています。絶縁は、浮遊状態の高電圧系と低電圧系の間で接続される電源および通信チャネルに対して必要です。TIDA-01255 は、電力を伝送するための簡潔な絶縁トランス ドライバを使用して、このようなアプリケーションをサポートします。このリファレンス デザインは伝送遅延が短いので、ループ遅延を短縮し、CAN の高いボーレートをサポートすることができます。

絶縁 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。