ローサイド ドライバ

TI のローサイド ゲート ドライバで、信頼性の高い高効率のパワー システムを実現
すべての製品を表示

カテゴリ別の参照

TI の各種ローサイド ドライバを採用すると、スイッチング損失の低減、ノイズに対するシステムの復元力の向上、システム密度の向上を通じて、開発中の設計の潜在能力を最大限に高め、効率的で信頼性の高い設計を実現することができます。さらに、ビデオ、技術資料、リファレンス デザインなど、TI の各種設計リソースを設計プロセス全体で活用することもできます。 

チャネル別に選択


シングル チャネル ローサイド ゲート ドライバ

該当する用途は、BJT (バイポーラ トランジスタ) の代替、シングル ステージ モーター ドライブ、単相昇圧 PFC です。

デュアル チャネル ローサイド ゲート ドライバ

該当するアプリケーションは、ゲート ドライバ トランス、同期整流、インターリーブ PFC などです。

Technical Resources

アプリケーション概要

Low-Side Gate Drivers With UVLO Versus BJT Totem-Pole

このアプリケーション ノートは、ディスクリート タイプのトーテムポールと比較した場合のローサイド ゲート ドライバ IC の利点と、低電圧ロックアウト発生時の性能について解説します。
アプリケーション・ノート

Using a Single-Output Gate-Driver for High-Side or Low-Side Drive (Rev. B)

このアプリケーション ノートは、単一出力ドライバを採用してレイアウトのフレキシビリティを大幅に高め、寄生容量を低減する方法と、それらを通じてスイッチング性能を最適化する方針を解説します。
アプリケーション・ノート

Benefits of a Compact, Powerful, and Robust Low-Side Gate Driver

このアプリケーション ノートは、スイッチング電源でゲート ドライバを選定するときに考慮する必要のある各種設計パラメータと、そのパラメータが主な性能指標にどのような影響を及ぼすかを解説します。

Design & development resources

リファレンス・デザイン

480W、17mm 未満の薄型プロファイル、94% 効率、高速過渡応答の AC/DC SMPS のリファレンス デザイン

TIDA-01495 は、低プロファイル (高さ 17mm)、94.1% のピーク効率、高い電力密度、ユニバーサル入力、24V DC、480W 出力、コンシューマ向け AC/DC 電源のリファレンス デザインです。この回路は、UCC28063Aをベースとするフロント エンドや、2 相のインターリーブ遷移モード (TM) 力率補正 (PFC) によって構成されており、PFC インダクタのサイズを最小化できるほか、EMI (電磁干渉) フィルタの要件を低減することもできます。HB-LLC 絶縁型 DC/DC 段を制御するのは、ハイブリッド ヒステリシス制御 LLC コントローラである (...)

リファレンス・デザイン

力率改善機能内蔵、1 軸モーター制御のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、1 軸モーター制御と力率補正 (PFC) を 1 個のマイコンに統合するためのベスト プラクティスを提示します。この手法は、可変周波数コンプレッサ、特に HVAC (エアコン) システムの設計で一般的に使用されています。この実装は、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) アルゴリズムを使用して TMS320F2805x マイコンの PMSM (永久磁石同期モーター) と 2 相インターリーブ PFC を駆動する目的で最適化済みです。この FOC (...)

リファレンス・デザイン

双方向 400V/12V DC/DC コンバータのリファレンス デザイン

絶縁型双方向 400V - 12V DC/DC コンバータのマイコン ベースの実装のためのリファレンス デザインです。  位相シフト フル ブリッジ(PSFB)と同期整流機能を組み合わせており、400V バス / バッテリから 12V バッテリへの電力の流れを降圧モードで制御します。一方、プッシュ プル段は、低電圧バッテリから高電圧バス / バッテリへの逆の電力の流れを昇圧モードで制御します。  この実装では、LV(低電圧)側に搭載されている TI の 32 ビット マイコン TMS320F28035 (...)

DRV81315-Q1

概算価格 (USD)1ku |0.21

DRV81325-Q1

概算価格 (USD)1ku |0.363

LMG1020-Q1

概算価格 (USD)1ku |5.191