TIDEP0028

イーサネット Powerlink 開発プラットフォーム

TIDEP0028

設計ファイル

概要

TIDEP0028 Ethernet Powerlink リファレンス・デザインは、AM335x Sitara プロセッサ・ファミリと Powerlink オープン・メディア・アクセス制御 (MAC) 層を組み合わせた単一のシステム・オン・チップ (SoC) デザインです。TIDEP0028 のターゲットは Ethernet Powerlink のセカンダリ通信です。このデザインを活用すると、多様な産業用オートメーション機器向けのリアルタイム通信規格である Powerlink を実装できます。ベースとなっているのは TMDSICE3359 産業用通信エンジン (ICE) です。このリファレンス・デザインは TMDSICE3359 を搭載していますが、TMDXICE110 をサポートすることもできます。

特長
  • Ethernet Powerlink 準拠テスト済み
  • openMAC 準拠レジスタ・インターフェイスを搭載した PRU-ICSS 向け Ethernet Powerlink ファームウェア
  • TI とサード・パーティのボード・サポート・パッケージや産業用ソフトウェア開発キットが利用可能
  • 回路図、BOM (部品表)、ユーザー・ガイド、アプリケーション・ノート、ホワイト・ペーパー、ソフトウェア、デモなどで構成された開発プラットフォーム
  • 他の産業用通信 (EtherCAT、Profinet、Ethernet/IP など) を同じハードウェアでサポート
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRAV4.PDF (297 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC179A.ZIP (3016 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDR336.ZIP (768 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM3359Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、EtherCAT、3D、PRU-ICSS、CAN

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS766 250mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧 (LDO) レギュレータ

データシート: PDF | HTML
マルチスイッチ検出インターフェイス (MSDI) IC

SN65HVS882産業用オートメーションとプロセス制御向け、34V、8 チャネル デジタル入力シリアライザ

データシート: PDF
車載 LED ドライバ

TPIC2810I2C インターフェイス搭載、8 ビット、LED ドライバ

データシート: PDF
イーサネット PHY

TLK110産業用 10/100 イーサネット PHY

データシート: PDF
AND ゲート

SN74LVC1G081 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
AND ゲート

SN74AUP2G082 チャネル、2 入力、0.8V ~ 3.6V、低消費電力 (1μA 未満)、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS659104 個の DC/DC と 8 個の LDO と RTC 搭載、6 x 6mm QFN 封止、統合型パワー マネージメント IC (PMIC) ファミリ

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM3357Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、EtherCAT、PRU-ICSS、CAN

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア

評価ボード

TMDSICE3359 — AM3359 産業用通信エンジン

AM3359 産業用通信エンジン(ICE)は、Sitara AM335x Arm® Cortex®-A8 プロセッサの産業用通信機能にフォーカスしたシステム向けに製作された開発プラットフォームです。

AM335x Arm Cortex-A8 プロセッサは、幅広い産業用オートメーション機器で使用されるリアルタイム通信技術実装のためのプログラマブル・リアルタイム・ユニット(PRU)を内蔵しています。外付け部品点数と基板面積の低減、クラス最高の低消費電力性能を実現します。

TMDSICE3359 は TMDXICE3359 の改訂バージョンであり、量産品の AM3359 (...)

EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP-0075 PROFINET IRT から PROFIBUS マスタに接続する産業用通信ゲートウェイのリファレンス デザイン TIDEP-0085 PRU-ICSS付きのSORTE (シンプルでオープンなリアルタイム イーサネット)マスタのリファレンス デザイン TIDEP-0086 PRU-ICSS リファレンス デザインが公開されている、SORTE (シンプルでオープンなリアルタイム イーサネット) デバイス TIDEP-0089 CC-Link IEフィールドBasic マスター/スレーブのリファレンス デザイン TIDEP0010 Sercos 3 通信開発プラットフォーム TIDEP0027 高性能パルス・トレイン出力(PTO)、産業用アプリケーション用 PRU-ICSS 付き TIDEP0028 イーサネット Powerlink 開発プラットフォーム TIDEP0029 認証済み Profinet IRT V2.3 デバイス、1 GHz ARM アプリケーション・プロセッサ付、リファレンス・デザイン TIDEP0032 マルチ・プロトコル産業用イーサネット検出、産業用オートメーション・リファレンス・デザインのための PRU-ICSS 付き TIDEP0049 高速起動リファレンス・デザイン、産業用イーサネット・アプリケーション用、AM335x プロセッサ付 TIDEP0053 サブステーション オートメーション向け高可用性シームレス冗長性 (HSR) イーサネットのリファレンス デザイン TIDEP0061 250kHz の制御ループと SORTE ベースの PRU-ICSS を使用した 4 軸 CNC ルータのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMDSICE3359 AM3359 産業用通信エンジン

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP-0075 PROFINET IRT から PROFIBUS マスタに接続する産業用通信ゲートウェイのリファレンス デザイン TIDEP-0085 PRU-ICSS付きのSORTE (シンプルでオープンなリアルタイム イーサネット)マスタのリファレンス デザイン TIDEP-0086 PRU-ICSS リファレンス デザインが公開されている、SORTE (シンプルでオープンなリアルタイム イーサネット) デバイス TIDEP-0089 CC-Link IEフィールドBasic マスター/スレーブのリファレンス デザイン TIDEP0010 Sercos 3 通信開発プラットフォーム TIDEP0027 高性能パルス・トレイン出力(PTO)、産業用アプリケーション用 PRU-ICSS 付き TIDEP0028 イーサネット Powerlink 開発プラットフォーム TIDEP0029 認証済み Profinet IRT V2.3 デバイス、1 GHz ARM アプリケーション・プロセッサ付、リファレンス・デザイン TIDEP0032 マルチ・プロトコル産業用イーサネット検出、産業用オートメーション・リファレンス・デザインのための PRU-ICSS 付き TIDEP0049 高速起動リファレンス・デザイン、産業用イーサネット・アプリケーション用、AM335x プロセッサ付 TIDEP0053 サブステーション オートメーション向け高可用性シームレス冗長性 (HSR) イーサネットのリファレンス デザイン TIDEP0061 250kHz の制御ループと SORTE ベースの PRU-ICSS を使用した 4 軸 CNC ルータのリファレンス デザイン
評価ボード

TMDXICE110 — AMIC110 産業用通信エンジン(ICE)

AMIC110 産業用通信エンジン (ICE) は、産業用通信と産業用イーサネット向けの開発プラットフォームです。AMIC110 ICE の中核である Sitara AMIC110 SoC は ARM® Cortex™-A8 プロセッサとプログラマブル リアルタイム ユニットと産業用通信サブシステム (Programmable-Realtime Unit Industrial Communications Sub-System、PRU-ICSS) を採用しているため、ASIC や FPGA なしでリアルタイム産業プロトコルを統合できます。BoosterPack™ プラグイン モジュール (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP-0105 AMIC110 上の DDR レス EtherCAT® スレーブのリファレンス デザイン TIDEP0010 Sercos 3 通信開発プラットフォーム TIDEP0028 イーサネット Powerlink 開発プラットフォーム TIDEP0029 認証済み Profinet IRT V2.3 デバイス、1 GHz ARM アプリケーション・プロセッサ付、リファレンス・デザイン TIDEP0032 マルチ・プロトコル産業用イーサネット検出、産業用オートメーション・リファレンス・デザインのための PRU-ICSS 付き TIDEP0049 高速起動リファレンス・デザイン、産業用イーサネット・アプリケーション用、AM335x プロセッサ付
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMDXICE110 AMIC110 産業用通信エンジン(ICE)

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP-0105 AMIC110 上の DDR レス EtherCAT® スレーブのリファレンス デザイン TIDEP0010 Sercos 3 通信開発プラットフォーム TIDEP0028 イーサネット Powerlink 開発プラットフォーム TIDEP0029 認証済み Profinet IRT V2.3 デバイス、1 GHz ARM アプリケーション・プロセッサ付、リファレンス・デザイン TIDEP0032 マルチ・プロトコル産業用イーサネット検出、産業用オートメーション・リファレンス・デザインのための PRU-ICSS 付き TIDEP0049 高速起動リファレンス・デザイン、産業用イーサネット・アプリケーション用、AM335x プロセッサ付

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
ホワイト・ペーパー POWERLINK on TI Sitara Processors (Rev. A) 2018/01/10
技術記事 How to select the right industrial Ethernet standard: Ethernet POWERLINK PDF | HTML 2016/05/09
ユーザー・ガイド イーサネットPOWERLINK開発プラットフォーム リファレンス・デザイン 英語版 2015/10/22

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。