TIDEP0043
Acontis EtherCAT マスター・スタック、リファレンス・デザイン
TIDEP0043
概要
acontis EC-Master EtherCAT Master スタックは、移植性の高いソフトウェア・スタックで、各種組込みプラットフォームで使用できます。EC-Master は、高性能の TI Sitara MPU をサポートしており、洗練された EtherCAT Master ソリューションを実現します。この製品を利用して、EtherCAT 通信インターフェイス・ボード、EtherCAT ベースの PLC、またはモーション・コントロール・アプリケーションを実装できます。EC-Master アーキテクチャの設計では、追加のタスクをスケジュール設定する必要がないので、AM335x でサポートされている TI Starterware のような OS なしのプラットフォームでも、フル・スタックの機能が利用できます。このアーキテクチャを高速イーサネット・ドライバと組み合わせることで、EtherCAT マスター・ベースのアプリケーションを Sitara プラットフォームに実装し、100μs 以下の短いサイクル時間を実現することができます。
特長
- ETG.1500 仕様に基づく EtherCAT Class A または Class B のマスター・スタック
- 高性能 CPSW イーサネット・ドライバで、EtherCAT の最高性能を実現
- EtherCAT Feature Pack Cable Redundancy で 2 個の CPSW ポートを使用
- EtherCAT Feature Pack Hot Connect でフレキシブルな構成をサポート
- サポート対象の各種オペレーティング・システム:Linux、TI-RTOS(SYS/BIOS)、および VxWorks や QNX などのパートナー製 OS
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR339A.ZIP (37 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | EtherCAT®マスター・リファレンス・デザイン、AM335x CPSW用 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2017/05/26 |