TIDEP0002
PROFIBUS 通信開発プラットフォーム
TIDEP0002
概要
PROFIBUS スレーブ通信を対象としたこの開発プラットフォームにより、設計者は幅広い産業用オートメーション機器で使用されるリアルタイム PROFIBUS 通信標準を実装できます。外付け部品を減らし、基板面積を小さくしながら、クラス最高の低消費電力性能を実現します。
特長
- AM335x ARM Cortex-A8 プロセッサ・ベース設計で外付けのASIC/FPGA が不要になることにより、システム BOM を 40% 削減
- スケーラブルな HMI、PLC、および I/O ソリューション用のペリフェラルやインターフェイスへのアクセス
- Siemens 認定テスト・ラボから PROFIBUS スレーブ認定を取得
- 評価用に事前テスト済みのプロトコル・スタック
- TI による無償のボード・サポート・パッケージと産業用ソフトウェア開発キット
- 同じハードウェアを使用して他の産業用通信をサポート(EtherCAT、Profinet、イーサネット/IP など)
- 回路図、BOM(部品表)、ユーザー・ガイド、アプリケーション・ノート、ホワイト・ペーパー、ソフトウェア、デモなど、実製品の開発に対応した開発プラットフォーム・サブシステム
導入ガイド - 開発を始めるには、以下の資料を確認し、開発プラットフォームを注文して最新の SYS/BIOS 産業用ソフトウェア開発キットをダウンロードしてください。
| 出力電圧オプション | TIDEP0002 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | |
| Vin(最大)(V) | |
| Vout (Nom) (V) | |
| Iout(最大)(V) | |
| 出力電力(W) | |
| 絶縁/非絶縁 | |
| 入力タイプ | |
| トポロジ |
産業用
- Channel isolated analog output module
- Digital Input Module IEC61131-2
- Digital Input Module IEC61131-2
- Digital input module NAMUR
- Digital input module NAMUR
- Digital output module IEC61131-2
- Digital output module IEC61131-2
- High-speed digital input module
- High-speed digital input module
- High-speed digital output module
- High-speed digital output module
- Micro programmable controller
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- Relay digital output module
- Relay digital output module
- Voltage & current output module
- スタンドアロン・リモート IO
- スタンドアロン・リモート IO
- フィールドバス・モジュール
- ワイヤレス・モジュール
- 標準的なプログラマブル コントローラ
- 産業用イーサネット・モジュール
- 産業用ロボットのアナログ I/O モジュール
- 産業用ロボットのデジタル I/O モジュール
- 産業用ロボット・ミックスド I/O モジュール
- 重量モジュール
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR339A.ZIP (37 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術記事 | How to select the right industrial Ethernet standard: PROFIBUS | PDF | HTML | 2016/09/27 | |||
| ホワイト・ペーパー | Profibus on AM335x and AM1810 Sitara ARM Microprocessor White Paper (Rev. B) | 2015/03/03 | ||||
| アプリケーション・ノート | Sitara Evaluation Module (EVM) PROFIBUS Test Data | 2013/09/23 |