TIDEP-0075
PROFINET IRT から PROFIBUS マスタに接続する産業用通信ゲートウェイのリファレンス デザイン
TIDEP-0075
概要
PROFINET は、高速、確定的な通信、エンタープライズ コネクティビティという特長があるので、オートメーション分野で有力な産業用インターネット プロトコルの地位を確立しつつあります。ただし、世界で最も人気のあるフィールドバスである PROFIBUS は、既存の投資の保護という観点で、今後も重視され、活用される見込みです。プロセス プラントにおけるハイブリッド特性を考慮し、本リファレンス デザインは、既存のフィールド バス技術を、Sitara™ AM57x プロセッサのプログラマブル リアルタイム ユニットおよび産業用通信サブシステム (PRU-ICSS) に基づくリアルタイム イーサネット ネットワークに移行するための重要な役割を果たします。この デザインは、AM572x で PROFIBUS マスターと PROFINET IRT デバイスを動作させるほか、ARM Cortex-A15 コアで複数のプロトコル スタックを同時に実行し、さらに 2 個の PRU-ICSS のそれぞれで全体的な PROFINET スイッチと PROFIBUS フレーム ハンドラを実行する方法を実証します。この移行方式は一般的に、他のフィールドバスや産業用プロトコルにも適しています。
特長
- PROFIBUS:サイクリック PROFIBUS-DP (DPV0)、および非周期的サービスを実施するための DP (DPV1) の拡張により、9.6Kbaud (kbps) ~ 12Mbaud の転送速度をサポート
- PROFINET IRT:250μs という最小のサイクル時間で、Conformance class A、B、C それぞれの機能に対応
- PROFIBUS マスターと PROFINET IRT デバイスを同時にサポート
- PROFIBUS マスターと PROFINET IRT の間で、簡素化したプロトコル変換
- Processor-SDK-RTOS を基盤として組み込まれている、Sitara プロセッサ対応の PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW を活用し
- TMDXIDK5728 ボードを使用してテスト済みであり、技術資料、ソフトウェア、デモ アプリケーション、ハードウェア設計ファイルが付属
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRLH5.ZIP (32 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
ESD 保護ダイオード
TPD2EUSB30 — USB 3.0 向け、5A サージ定格、デュアル、0.7pF、5.5V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LP38693-ADJ — イネーブル搭載、500mA、10V、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ
ESD 保護ダイオード
TPD4E05U06 — USB と HDMI と高速インターフェイス向け、クワッド、0.5pF、5.5V、±12kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード
開発の開始
評価ボード
PROFINET は、高速、確定的な通信、エンタープライズ コネクティビティという特長があるので、オートメーション分野で有力な産業用インターネット プロトコルの地位を確立しつつあります。ただし、世界で最も人気のあるフィールドバスである PROFIBUS は、既存の投資の保護という観点で、今後も重視され、活用される見込みです。プロセス プラントにおけるハイブリッド特性を考慮し、本リファレンス デザインは、既存のフィールド バス技術を、Sitara™ AM57x プロセッサのプログラマブル リアルタイム ユニットおよび産業用通信サブシステム (PRU-ICSS) に基づくリアルタイム (...)
EVMユーザー ガイド:
PDF
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Industrial Communications Gateway PROFINET® IRT to PROFIBUS® Reference Design | 2017/03/24 |