TIDEP0003

TIDEP0003

設計ファイル

概要

Ethernet/IP のセカンダリ通信をターゲットにしたこの開発プラットフォームを活用して、幅広い産業用オートメーション機器で Ethernet/IP 通信規格を実装することもできます。このデザインを活用すると、産業用オートメーション、ファクトリ・オートメーション、産業用通信などのアプリケーションで、最小点数の外部部品を使用し、低消費電力と小型フットプリントの設計を実施することができます。このリファレンス・デザインは TMDSICE3359 をサポートしていますが、TMDXICE110 をサポートすることもできます。

特長
  • Arm Cortex-A8 プロセッサ・ベースの設計を採用した結果、外付けの ASIC/FPGA が不要になり、システムの BOM (部品表) を 30% 節減
  • スケーラブルな HMI (ヒューマン・マシン・インターフェイス)、PLC (プログラマブル・ロジック・コントローラ)、I/O を実現するために、他のペリフェラルやインターフェイスにアクセス可能
  • 無償のボード・サポート・パッケージと産業用ソフトウェア開発キット (SDK) が利用可能
  • 同じハードウェアを使用して他の産業用通信をサポート (EtherCAT、PROFIBUS、Ethernet/IP など)
  • 回路図、BOM (部品表)、ユーザー・ガイド、アプリケーション・ノート、ホワイト・ペーパー、ソフトウェア、デモなど、実製品の開発に対応した開発プラットフォーム・サブシステム

 

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR339A.ZIP (37 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC179A.ZIP (3016 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDR336.ZIP (768 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AND ゲート

SN74LVC1G08 — 1 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
車載 LED ドライバ

TPIC2810 — I2C インターフェイス搭載、8 ビット、LED ドライバ

データシート: PDF
DC/DC コンバータ

TPS5420 — 5.5V ~ 36V 入力、2A、500kHz 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS61041 — SOT-23 封止、LCD と白色 LED アプリケーション向け、28V、250mA スイッチの昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

TLK110 — 産業用 10/100 イーサネット PHY

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS766 —  250mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧 (LDO) レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS786 — イネーブル搭載、1.5A、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS65910 — 4 個の DC/DC と 8 個の LDO と RTC 搭載、6 x 6mm QFN 封止、統合型パワー マネージメント IC (PMIC) ファミリ

データシート: PDF | HTML
マルチスイッチ検出インターフェイス (MSDI) IC

SN65HVS882 — 産業用オートメーションとプロセス制御向け、34V、8 チャネル デジタル入力シリアライザ

データシート: PDF
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM3356 — Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、PRU-ICSS、CAN

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM3357 — Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、EtherCAT、PRU-ICSS、CAN

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM3358 — Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、3D グラフィックス、PRU-ICSS、CAN

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM3359 — Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、EtherCAT、3D、PRU-ICSS、CAN

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AMIC110 — Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、10 種類以上のイーサネット プロトコル

データシート: PDF | HTML
電源内蔵のシグナル アイソレータ

ISO1176T — トランス ドライバ内蔵、40Mbps、全二重、絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

TMDSICE3359 — AM3359 産業用通信エンジン

Ethernet/IP のセカンダリ通信をターゲットにしたこの開発プラットフォームを活用して、幅広い産業用オートメーション機器で Ethernet/IP 通信規格を実装することもできます。このデザインを活用すると、産業用オートメーション、ファクトリ・オートメーション、産業用通信などのアプリケーションで、最小点数の外部部品を使用し、低消費電力と小型フットプリントの設計を実施することができます。このリファレンス・デザインは TMDSICE3359 をサポートしていますが、TMDXICE110 をサポートすることもできます。

EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP-0075 — PROFINET IRT から PROFIBUS マスタに接続する産業用通信ゲートウェイのリファレンス デザイン TIDEP-0085 — PRU-ICSS付きのSORTE (シンプルでオープンなリアルタイム イーサネット)マスタのリファレンス デザイン TIDEP-0086 — PRU-ICSS リファレンス デザインが公開されている、SORTE (シンプルでオープンなリアルタイム イーサネット) デバイス TIDEP-0089 — CC-Link IEフィールドBasic マスター/スレーブのリファレンス デザイン TIDEP0002 — PROFIBUS 通信開発プラットフォーム TIDEP0003 — Ethernet/IP 通信開発プラットフォーム TIDEP0008 — PROFINET 通信開発プラットフォーム TIDEP0010 — AM335x 向け Sercos 3 TIDEP0027 — 産業用アプリケーション向け、PRU-ICSS 付き高性能パルス トレイン出力 (PTO) のリファレンス デザイン TIDEP0028 — Ethernet Powerlink 開発プラットフォームのリファレンス デザイン TIDEP0029 — 1GHz の ARM アプリケーション プロセッサを搭載した認定済み Profinet IRT V2.3 デバイス TIDEP0032 — マルチプロトコルの産業用通信 TIDEP0043 — Acontis EtherCAT マスター スタックのリファレンス デザイン TIDEP0049 — AM335x 向け産業用イーサネットの「高速起動」機能 TIDEP0053 — サブステーション オートメーション向け高可用性シームレス冗長性 (HSR) イーサネットのリファレンス デザイン TIDEP0054 — サブステーション オートメーションに最適な PRP(Parallel Redundancy Protocol、並列冗長性プロトコル)イーサネットのリファレンス デザイン TIDEP0061 — 250kHz の制御ループと SORTE ベースの PRU-ICSS を使用した 4 軸 CNC ルータのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMDSICE3359 — AM3359 産業用通信エンジン

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP-0075 — PROFINET IRT から PROFIBUS マスタに接続する産業用通信ゲートウェイのリファレンス デザイン TIDEP-0085 — PRU-ICSS付きのSORTE (シンプルでオープンなリアルタイム イーサネット)マスタのリファレンス デザイン TIDEP-0086 — PRU-ICSS リファレンス デザインが公開されている、SORTE (シンプルでオープンなリアルタイム イーサネット) デバイス TIDEP-0089 — CC-Link IEフィールドBasic マスター/スレーブのリファレンス デザイン TIDEP0002 — PROFIBUS 通信開発プラットフォーム TIDEP0003 — Ethernet/IP 通信開発プラットフォーム TIDEP0008 — PROFINET 通信開発プラットフォーム TIDEP0010 — AM335x 向け Sercos 3 TIDEP0027 — 産業用アプリケーション向け、PRU-ICSS 付き高性能パルス トレイン出力 (PTO) のリファレンス デザイン TIDEP0028 — Ethernet Powerlink 開発プラットフォームのリファレンス デザイン TIDEP0029 — 1GHz の ARM アプリケーション プロセッサを搭載した認定済み Profinet IRT V2.3 デバイス TIDEP0032 — マルチプロトコルの産業用通信 TIDEP0043 — Acontis EtherCAT マスター スタックのリファレンス デザイン TIDEP0049 — AM335x 向け産業用イーサネットの「高速起動」機能 TIDEP0053 — サブステーション オートメーション向け高可用性シームレス冗長性 (HSR) イーサネットのリファレンス デザイン TIDEP0054 — サブステーション オートメーションに最適な PRP(Parallel Redundancy Protocol、並列冗長性プロトコル)イーサネットのリファレンス デザイン TIDEP0061 — 250kHz の制御ループと SORTE ベースの PRU-ICSS を使用した 4 軸 CNC ルータのリファレンス デザイン

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ホワイト・ペーパー EtherNet/IP on TI's Sitara AM335x Processors (Rev. D) 2020/07/28
ホワイト・ペーパー TIのSitaraプロセッサ上のEtherNet/IP (Rev. A 翻訳版) 2018/03/16
技術記事 How to select the right industrial Ethernet standard: EtherNet/IP PDF | HTML 2016/02/25

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDEP0002 — PROFIBUS 通信開発プラットフォーム TIDEP0010 — AM335x 向け Sercos 3 TIDEP0032 — マルチプロトコルの産業用通信

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ