TIDEP0054

サブステーション オートメーションに最適な PRP(Parallel Redundancy Protocol、並列冗長性プロトコル)イーサネットのリファレンス デザイン

TIDEP0054

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、スマート グリッドの送配電ネットワークで使用するサブステーション オートメーション機器を想定した、高信頼性で低レイテンシのネットワーク通信を提示します。このデザインは、PRU-ICSS (プログラマブル リアルタイム ユニット産業用通信サブシステム) を使用して、IEC 62439 規格で規定されている PRP (Parallel Redundancy Protocol、並列冗長性プロトコル) 仕様をサポートしています。このリファレンス デザインは、FPGA を使用するアプローチに比べて低コストでフレキシビリティと性能が高い代替選択肢であり、追加コンポーネントなしで、IEC 61850 サポートなどの機能を追加できます。

特長
  • PRP イーサネット通信に関して IEC 62439-3 Clause 4 仕様に準拠
  • VLAN の ID をベースとするトラフィックのフィルタリング、マルチキャスト / ブロードキャストのサポート、ストーム (ネットワーク ループなどに起因する大量通信) の防止 / 監視メカニズムの内蔵
  • ネットワーク障害発生時にゼロ復帰時間
  • デュアルポート、全二重の 100Mbps イーサネット
  • PRU-ICSS を使用するフル プログラマブルであり、付加的なアプリケーションの統合用プラットフォームを実現
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBN6.PDF (1505 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRLN3.PDF (1193 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRLN2.PDF (135 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRLN5.ZIP (3014 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRLN4.PDF (1366 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRLN1.PDF (447 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

非反転バッファとドライバ

SN74LV244A3 ステート出力、8 チャネル、2V ~ 5.5V、バッファ

データシート: PDF | HTML
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ

TMUX1574電源オフ保護機能搭載、1.8V 入力ロジック対応、5V、2:1 (SPDT)、4 チャネル アナログ スイッチ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS717イネーブル搭載、150mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
電源内蔵のシグナル アイソレータ

ISO1176Tトランス ドライバ内蔵、40Mbps、全二重、絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバ

データシート: PDF | HTML
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ

SN74CBTLV3257部分的パワーダウン モード搭載、3.3V、2:1 (SPDT)、4 チャネル アナログ スイッチ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS659104 個の DC/DC と 8 個の LDO と RTC 搭載、6 x 6mm QFN 封止、統合型パワー マネージメント IC (PMIC) ファミリ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS54205.5V ~ 36V 入力、2A、500kHz 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD6E001USB 2.0 向け、1nA の最大リーケージ、VCC ピン の保護に対応、6 チャネル、1.5pF、5.5V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
OR ゲート

SN74LVC1G321 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、OR ゲート

データシート: PDF | HTML
車載 LED ドライバ

TPIC2810I2C インターフェイス搭載、8 ビット、LED ドライバ

データシート: PDF
I2C&SPI 汎用 I/O (GPIO)

PCA9536構成レジスタ搭載、4 ビット 2.3V ~ 5.5V I2C/SMBus I/O エクスパンダ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS61041SOT-23 封止、LCD と白色 LED アプリケーション向け、28V、250mA スイッチの昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
クロック ジェネレータ

CDCE913プログラマブル 1-PLL VCXO クロック シンセサイザ、2.5V または 3.3V LVCMOS 出力

データシート: PDF | HTML
反転バッファとドライバ

SN74LVC1G06オープン ドレイン出力、シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS766 250mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧 (LDO) レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AND ゲート

SN74LVC1G081 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS51200DDR2、DDR3、DDR3L、DDR4 向けの VTTREF バッファード リファレンス内蔵の 3A シンク/ソース DDR 終端レギュレータ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G07オープン ドレイン出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD4S012USB インターフェイス向け、15V 対応 Vbus、クワッド 0.8pF、5.5V、±10kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
D タイプ フリップ フロップ

SN74ALVCH1637416 ビット エッジトリガ D タイプ・フリップフロップ、3 ステート出力

データシート: PDF
アナログ温度センサ

LM94022複数のゲインと Class-AB アナログ出力、±1.5℃、温度センサ

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM3359Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、EtherCAT、3D、PRU-ICSS、CAN

データシート: PDF | HTML
マルチスイッチ検出インターフェイス (MSDI) IC

SN65HVS882産業用オートメーションとプロセス制御向け、34V、8 チャネル デジタル入力シリアライザ

データシート: PDF
イーサネット PHY

TLK110産業用 10/100 イーサネット PHY

データシート: PDF
AND ゲート

SN74AUP2G082 チャネル、2 入力、0.8V ~ 3.6V、低消費電力 (1μA 未満)、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ

SN74CB3Q3306A3.3V、1:1 (SPST)、2 チャネル FET バス スイッチ (アクティブ ロー)

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Parallel Redundancy Protocol Ethernet for Substation Automation Design Guide 2016/03/29
技術記事 Overcoming Ethernet connectivity challenges on the power grid PDF | HTML 2019/06/27

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TMDSICE3359 AM3359 産業用通信エンジン

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDEP0053 サブステーション オートメーション向け高可用性シームレス冗長性 (HSR) イーサネットのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。