TIDA-01461
EtherCAT P® - 1 本のケーブルで電力と EtherCAT® を伝送するリファレンス デザイン
TIDA-01461
概要
このリファレンス デザインは EtherCAT P® 電力供給デバイスの回路への電力結合の実装を可能にします。このリファレンス デザインは、公式の EtherCAT P 実装ガイドに掲載されているすべての要件を満たすように設計済みです。逆極性保護、突入電流制限、連続電流制限など、いずれも テキサス・インスツルメンツの半導体をベースにした保護機能を搭載しています。
特長
- EtherCAT® と 1 本のケーブルで電源供給
- EtherCAT P実装ガイドに準拠したデザイン
- 逆極性、過電流などに対する入力電源保護
- 1 本のイーサネット ケーブルで任意の EtherCAT 通信プラットフォームに接続可能
- AMIC110 ICE を使用した、評価が容易な追加の 5V/12V 出力
| 出力電圧オプション | TIDA-01461.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 20.4 |
| Vin(最大)(V) | 28.8 |
| Vout (Nom) (V) | 24 |
| Iout(最大)(V) | 3 |
| 出力電力(W) | 72 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Hot Swap |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRUN3.PDF (67 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | EtherCAT P® (1本のケーブルで電源供給とEtherCAT®通信に 対応)のリファレンス・デザイン | 英語版 | 2017/12/14 | ||
| e-Book(PDF) | E-book:産業用ロボット設計に関するエンジニア・ガイド | 英語版 | 2020/03/25 |