TIDC-MULTIBAND-WMBUS

セグメント LCD 付マルチバンド(169、433、868MHz)wM-Bus RF サブシステムのリファレンス デザイン

TIDC-MULTIBAND-WMBUS

設計ファイル

概要

TIDC-MULTIBAND-WMBUS PCB は 1 つで、部品値を少し変更するだけで、3 つの wM-Bus 周波数帯域をすべてカバーできます。これは超低消費電力の ETSI Cat.1 レシーバ対応 RF サブシステムであり、SAW フィルタや TCXO なしで wM-Bus 169MHz および 433 システムを実現します。常時オンの LCD セグメントをサポートする超低消費電力 MSP430 は、ヒート コスト アロケータなどのサブメーター アプリケーションに最適です。

特長
  • 1 つの RF レイアウトで、3 つの wM-Bus 周波数帯域 (169、433、868MHz) をすべてカバー
  • すべての wM-Bus モードで優れたブロック能力、選択能力、RX 感度を発揮
  • ETSI Cat.1 レシーバ対応 wM-Bus サブシステム (169 および 433MHz)
  • wM-Bus モード S、T、C、C2OTHER F、Nabef、Ncd、Ng に関するオープン ソースのコード サンプル
  • すべてのモードで wM-Bus パケットを受信するための SRF7 構成ファイル

この超低消費電力 LCD + RF システムはテスト済みで、ソース コード形式のファームウェア、SRF7 Studio GUI 構成ファイル、およびユーザー ガイドが付属しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU921.PDF (1628 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDREU4.PDF (45 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDREU3.PDF (61 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDREU6.ZIP (1522 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAB0.ZIP (97 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDREU5.PDF (235 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDREU2.PDF (113 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MSP430 マイコン

MSP430FR413316KB FRAM と 2KB SRAM と 10 ビット ADC と LCD と UART/SPI/I2C と IR ロジックとタイマ搭載、16MHz マイコン

データシート: PDF | HTML
Sub-1GHz トランシーバ

CC1120狭帯域システム向け、高性能 Sub-1GHz ワイヤレス・トランシーバ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS62730降圧コンバータ、バイパス・モード付き、超低消費電力ワイヤレス・アプリケーション用

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア

インターフェイス・アダプタ

BOOST-CCEMADAPTER — EM アダプタ・ブースタパック

This BoosterPack kit contains one "EM Adapter BoosterPack". The purpose of the EM adapter board is to provide an-easy-to-use bridge between any of the TI MCU LaunchPads and the wide variety of TI RF evaluation modules (EM), for instance the CCxxxx Low-Power RF evaluation modules. No specific (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-MULTIBAND-WMBUS セグメント LCD 付マルチバンド(169、433、868MHz)wM-Bus RF サブシステムのリファレンス デザイン TIDM-LPBP-EMADAPTER 評価モジュール(EM)アダプタ TIDM-LPBP-SPIPOTENTIOMETER 256 摺動子ポジション・リニアテーパー・ディジタル・ポテンショメータ TIDM-TM4C129XBLE BLE 対応 loT ノード、高性能 MCU 付き、リファレンス・デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BOOST-CCEMADAPTER EM アダプタ・ブースタパック

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-MULTIBAND-WMBUS セグメント LCD 付マルチバンド(169、433、868MHz)wM-Bus RF サブシステムのリファレンス デザイン TIDM-LPBP-EMADAPTER 評価モジュール(EM)アダプタ TIDM-LPBP-SPIPOTENTIOMETER 256 摺動子ポジション・リニアテーパー・ディジタル・ポテンショメータ TIDM-TM4C129XBLE BLE 対応 loT ノード、高性能 MCU 付き、リファレンス・デザイン
ドーター・カード

CC1120EMK-868-915 — CC1120 評価モジュール・キット 868/915MHz

The CC1120 Evaluation Module Kit for 868-915 MHz can be used in conjunction with the CC1120 Development Kit to evaluate the operation of the Perfomance Line RF-IC at these particular frequency bands. The CC1120DK is required for operation and needs to be ordered separately.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
CC1120EM-868-915-RD CC1120EM 868/915MHz リファレンス・デザイン TIDC-MULTIBAND-WMBUS セグメント LCD 付マルチバンド(169、433、868MHz)wM-Bus RF サブシステムのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

CC1120EMK-868-915 CC1120 評価モジュール・キット 868/915MHz

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
CC1120EM-868-915-RD CC1120EM 868/915MHz リファレンス・デザイン TIDC-MULTIBAND-WMBUS セグメント LCD 付マルチバンド(169、433、868MHz)wM-Bus RF サブシステムのリファレンス デザイン
開発キット

MSP-EXP430FR4133 — MSP430FR4133 LaunchPad 開発キット

MSP-EXP430FR4133 LaunchPad 開発キットは、MSP430FR4133 マイコン向けの使いやすい評価基板 (EVM) です。プログラミング、デバッグ、エネルギー測定を行うためのオンボード エミュレーションなど、超低消費電力 (ULP) の MSP430™ FRAM マイコン (MCU) プラットフォームの開発を開始するために必要なすべての機能を搭載しています。この基板は、シンプルなユーザー インターフェイスを迅速に統合するための複数のオンボード ボタンや複数の LED と、フレキシブルなソフトウェア構成可能ピンを使用する統合型ドライバを提示する液晶ディスプレイ (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-MULTIBAND-WMBUS セグメント LCD 付マルチバンド(169、433、868MHz)wM-Bus RF サブシステムのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

MSP-EXP430FR4133 MSP430FR4133 LaunchPad 開発キット

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-MULTIBAND-WMBUS セグメント LCD 付マルチバンド(169、433、868MHz)wM-Bus RF サブシステムのリファレンス デザイン

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

TIDCAB1 — TIDC-Multiband-WMBUS Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-MULTIBAND-WMBUS セグメント LCD 付マルチバンド(169、433、868MHz)wM-Bus RF サブシステムのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCAB1 TIDC-Multiband-WMBUS Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2019/05/29
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-MULTIBAND-WMBUS セグメント LCD 付マルチバンド(169、433、868MHz)wM-Bus RF サブシステムのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcab1 or www.ti.com/lit/xx/tidcab1a/tidcab1a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCAB1. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Multiband wM-Bus RF Subsystem Design Guide 2015/04/29

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
WMBUS ワイヤレス M-Bus プロトコル ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ