TIDM-FRAM-THERMOSTAT

サーモスタット実装、FRAM マイコン付き

TIDM-FRAM-THERMOSTAT

設計ファイル

概要

RS-485 リモート・コントロール搭載のバッテリ動作のサーモスタットのリファレンス・デザインで、MSP430FR4133 マイコンを採用しています。高精度の温度測定を実施するほか、3.4 インチの LCD を搭載し、超低消費電力動作を実現しており、バッテリ寿命を延長します。

特長
  • 0.1℃ の分解能で 0℃ ~ 35℃ の温度測定
  • 超低消費電力:1.8uA のスタンバイ電流
  • 静電容量性タッチパッド・ボタンを利用可能
  • 20 ピン・ブースタパック・モジュール・ヘッダー採用で、コネクティビティを追加可能
  • RS-485 リモート・コントロール用 GUI
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU516A.PDF (6559 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRAY0.ZIP (129 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRAX8A.PDF (60 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRAY1.ZIP (2809 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC670.ZIP (3498 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRAX9.PDF (156 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRAX7.PDF (48 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN65HVD75IEC ESD 対応、20Mbps、3.3V、半二重 RS-485 トランシーバ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2E2U06USB 2.0 向け、5.5A 8/20μs サージ定格、デュアル、1.5pF、5.5V、±25kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR413316KB FRAM、2KB SRAM、10 ビット ADC、LCD、UART/SPI/I2C、IR ロジック、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS782イネーブル搭載、-40℃ ~ +125℃、150mA、ナノ静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDC669 — Thermostat Implementation with FRAM Microcontroller Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-FRAM-THERMOSTAT サーモスタット実装、FRAM マイコン付き
ダウンロードオプション

TIDC669 Thermostat Implementation with FRAM Microcontroller Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/10/02
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-FRAM-THERMOSTAT サーモスタット実装、FRAM マイコン付き

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc669 or www.ti.com/lit/xx/tidc669/tidc669.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC669. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Thermostat Implementation With MSP430FR4xx Design Guide (Rev. A) 2014/10/15
技術記事 Sense, measure and more with MSP430™ MCUs at embedded world 2017 PDF | HTML 2017/03/14

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
MSP-EXP430FR4133 MSP430FR4133 LaunchPad™ 開発キット

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
ENERGYTRACE MSP マイコン向け EnergyTrace™ テクノロジー

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。