TIDA-00980
IO-Linkインターフェイス付きRGB LED信号タワーのリファレンス デザイン
TIDA-00980
概要
TIDA-00980 リファレンス デザインの目的は、工場の現場や、より複雑な産業用プロセス オートメーションで使用されるマルチセグメント RGB 信号タワーの機能のインターフェイスと制御を目的とした組込みファームウェアを開発することです。この設計により、一連の端末コマンドおよびより柔軟な使用が可能になります。スタック ライトは IO-Link または USB 経由で制御でき、さまざまなパターンを構成することができます。
特長
- フレキシブルで制御が容易な RGB LED タワー ライトのリファレンス デザイン
- 切り替え可能な複数のモード:デモ、温度、湿度、IO-link
- 制御可能な RGB の色、輝度、列、点滅速度
- 1 ~ 5 個の RGB LED セグメント (それぞれ 4 つの個別チャンネル付き)
- 最大 LED 電流は調整可能で、チャネルあたり最大 60mA を供給可能
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRC63.PDF (86 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDRM82.PDF (61 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDRM83.PDF (74 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
Low-power MCUs
MSP430F5528 — 128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | IO-Linkインターフェイス付きRGB LED信号タワーのリファレンス・ デザイン | 英語版 | 2017/11/02 |