TIDA-01556

低消費電力のソーラー バッテリ充電向け最高電力点追従(MPPT)アルゴリズムのリファレンス デザイン

TIDA-01556

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、ソーラー パネル入力を使用する単一セルのバッテリ充電システム用の、基本的な最大電力点追従アルゴリズムをソフトウェアで実装します。このデザインでは、充電器の内蔵機能を使用して、I²C ベースのシンプルな制御方式の全体を通じて最大化された充電電流を実現し、余分な回路や複雑なファームウェアを不要にします。

特長
  • 内蔵の 7 ビット ADC により、入力電圧、バッテリ電圧、充電電流を監視
  • 100mV 分解能で調整可能な入力電圧制限
  • 高い充電効率:2A で 93%、3A で 91%
  • 広い入力電圧動作範囲:3.9V ~ 14V
  • ソーラー入力保護用に逆電流ブロック FET を内蔵
  • 開路電圧測定用の入力ハイインピーダンス モード
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU468.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRVD5.PDF (74 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Low-power MCUs

MSP430FR413316KB FRAM、2KB SRAM、10 ビット ADC、LCD、UART/SPI/I2C、IR ロジック、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
バッテリ チャージャ IC

BQ25895高入力電圧と HVDCP (高電圧専用充電ポート) に対応、3.1A の電流増幅機能搭載、I2C、1 セル、5A、降圧バッテリ チャージャ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCEF9 — bq25895 Solar Battery Charging MPPT

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01556 低消費電力のソーラー バッテリ充電向け最高電力点追従(MPPT)アルゴリズムのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCEF9 bq25895 Solar Battery Charging MPPT

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2018/01/07
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01556 低消費電力のソーラー バッテリ充電向け最高電力点追従(MPPT)アルゴリズムのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcef9 or www.ti.com/lit/xx/tidcef9/tidcef9.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCEF9. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 低消費電力の太陽光バッテリ充電用の最大電力点追従アルゴリズ ムのリファレンス・デザイン 英語版 2018/01/09

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
MSP-EXP430FR4133 MSP430FR4133 LaunchPad™ 開発キット
評価ボード
BQ25895EVM-664 BQ25895 チャージャ一式、評価モジュール

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-03029 ハンドシェイクにより効率を最適化する可変アダプタとバッテリ チャージャのリファレンス デザイン

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE)